Process signals transmitter

制御ユニット付きユニバーサルプロセス表示器

RMA42

¥30,511~
何かお困りですか?

ホットライン
042-336-1711

    • 11 または 2 × ユニバーサル入力、本質安全(オプション)

    • バックライト付き 5 桁 液晶ディスプレイ

    • 2 × リミット値リレー + ステータス出力

    仕様

    入力 電流、電圧、抵抗、温度(RTD、熱電対)対応のユニバーサル入力(1 点/2 点)
    機能 リニアライゼーション、演算機能、差圧パッケージ
    出力 2 ×リレー、1/2 × アナログ出力
    寸法 45 × 115 × 118 mm(1.77" × 4.53" × 4.66")
    表示部

    2行表示ディスプレイ;

    黒/白/黄;

    チャンネル間の切替機能

    プロセス変換器 RMA42

    製品 / 仕様単価 ¥オーダーコード
    認証入力; 出力1 ~ 34 ~ 1011+
    非危険場所1x ユニバーサル; 1x アナログ33,90132,20630,511 RMA42-AAA
    2x ユニバーサル; 2x アナログ46,60444,27441,944 RMA42-AAB
    1x ユニバーサル; 1x アナログ + 2 リレー41,48739,41337,338 RMA42-AAC
    2x ユニバーサル; 2x アナログ + 2 リレー54,06651,36348,659 RMA42-AAD
    非危険場所 , UL 認証1x ユニバーサル; 1x アナログ33,90132,20630,511 RMA42-AAA+H2
    2x ユニバーサル; 2x アナログ46,60444,27441,944 RMA42-AAB+H2
    1x ユニバーサル; 1x アナログ + 2 リレー41,48739,41337,338 RMA42-AAC+H2
    2x ユニバーサル; 2x アナログ + 2 リレー54,06651,36348,659 RMA42-AAD+H2
    ATEX II(1)GD [Ex ia] IIC1x ユニバーサル; 1x アナログ40,29738,28236,267 RMA42-BHA
    2x ユニバーサル; 2x アナログ53,00050,35047,700 RMA42-BHB
    1x ユニバーサル; 1x アナログ + 2 リレー47,88345,48943,095 RMA42-BHC
    2x ユニバーサル; 2x アナログ + 2 リレー60,46257,43954,416 RMA42-BHD
    ATEX II(1)GD [Ex ia] IIC , UL 認証1x ユニバーサル; 1x アナログ40,29738,28236,267 RMA42-BHA+H2
    2x ユニバーサル; 2x アナログ53,00050,35047,700 RMA42-BHB+H2
    1x ユニバーサル; 1x アナログ + 2 リレー47,88345,48943,095 RMA42-BHC+H2
    2x ユニバーサル; 2x アナログ + 2 リレー60,46257,43954,416 RMA42-BHD+H2

    アクセサリ

    製品 / 仕様単価 ¥オーダーコード
    設定キット TXU10- PCプログラム可能なデバイス用 セットアッププログラム + USBポート付きPCのインターフェース ケーブル 4 ピン プラグ RIA45/46, RMA42, RIA14/1613,432 TXU10-AC

    単価は2020年06月30日まで有効な価格です(送料と消費税は含まれません)。
    エンドレスハウザーの利用規約を確認ください。

    この商品を買った人は、こんな商品にも興味を持っています

  • アプリケーション

    ユニバーサルデザインの RMA42 は、化学工業、水処理/排水処理、食品・飲料産業など、さまざまな産業に適しています。代表的なアプリケーションは、信号の工場設定リミット値(または WHG 基準)逸脱の監視、危険場所からの信号の伝送、差圧アプリケーション、信号の乗算などです。RMA42 は制御盤に設置するか、フィールドハウジングで使用できます。

    動作原理

    RMA42 プロセス変換器は変換器やセンサに電源を供給し、変換器やセンサからのアナログ信号を処理します。これらの信号は監視、評価、演算、保存、分離、変換、表示されます。信号、中間値、演算結果、分析結果はデジタルまたはアナログで伝送されます。2 つのリレーを使用してプロセスを制御できます。

  • 技術データ

    入力パラメータ
    入力

    1/2 × ユニバーサル入力、0~20 mA、4~20 mA;

    範囲超過:~22 mA、0~10 V、2~10 V、0~5 V、1~5 V、±1 V、±10 V、±30 V、 ±100 mV、30~3000 Ω;

    Pt 100(IEC60751、GOST、JIS1604 準拠)、Pt 500 および Pt 1000(IEC60751 準拠);

    Cu 100、Cu 50、Pt 50、Pt 46、Cu 53(GOST 準拠);

    Ni 100、Ni 1000(DIN43760 準拠);

    タイプ J、K、T、N、B、S、R(IEC60584 準拠);

    タイプ U(DIN43710 準拠);

    タイプ L(DIN43710、, GOST 準拠);

    タイプ C、D(ASTM E998 準拠)

    リニアライゼーション 入力値の 2 × リニアライゼーションテーブル(最大 32 点のリニアライゼーション対応)
    出力パラメータ
    アナログ出力

    1/2 × アナログ出力、0~20 mA、4~20 mA;

    0~10 V、2~10 V、0~5 V;

    短絡保護、Imax < 25 mA

    ループ電源供給

    DC 24V(+15%/–5%)、最大 30 mA;

    短絡保護および過負荷保護;

    システムおよび出力から電気的に絶縁

    ステータス出力 機器ステータスおよびケーブル開回路用のオープンコレクタ
    リレー 機能モード設定可能 2 接点:最小、最大、勾配、警報、アウトバンド、インバウンド
    リミット機能 最大接点負荷 DC 30 V / 3 A(永久状態、入力の破損なし)
    最大接点負荷 AC 250 V / 3 A(永久状態、入力の破損なし)
    最小接点負荷 500 mW(12 V/10 mA)
    動作条件
    保護等級 DIN レールハウジング IP20
    周囲温度範囲 –20~+50 °C(–4~122 °F)
    保管温度 –40~+85 °C(–40~185 °F)
    電源
    幅広い電源供給 AC/DC 24~230V(–20%/+10%)、50/60 Hz
    構造

    ハウジング

    (W × H × D)

    45 × 115 × 118 mm(1.77" × 4.53" × 4.66")
    電気接続 ネジ端子、2.5 mm²
    表示部とユーザーインターフェイス
    表示部

    2行表示ディスプレイ;黒/白/黄;

    切替機能

    1 行目: 5 桁 7 セグメント;

    2 行目:バーグラフ、タグ、単位表示のドットマトリクス(自由にプログラム可能)

    LED

    2 × 機器ステータス;

    2 × リレーステータス

    操作 3 つの操作キーまたは設定ソフトウェア FieldCare Device Setup 経由の操作
    認証
    防爆認証 ATEX II(1)GD [Ex ia] IIC
    その他 SIL2、UL、GL、CSA GP
    ソフトウェア機能
     最大/最小ログ保存機能、アラームログ機能、差圧アプリケーションパッケージ、演算 2 チャンネル:合計、差分、平均、リニアライゼーション 
    アクセサリ
    設定ソフトウェア FieldCare Device Setup
    Commubox TXU10(FieldCare Device Setup ソフトウェアを含む)

    寸法 mm(in)

    Dimensions of a process transmitter RM42

    設置は取扱説明書に従ってください。

    電気接続

    Electrical connection of a RMA42 process transmitter

    a) 入力

    b) 出力

    c) アナログ出力

    d) OC

    e) リレー

  • 他のドキュメント RMA42
  • アプリケーション例: 差圧測定

    Analog process transmitter RMA42

    差圧測定値は、2台の圧力伝送器 CerabarとRMA42プロセス変換器があれば可能です。複雑でも高価でもありません。圧力伝送器からの信号は、RMA42に伝送されます。  

     

    RMA42の内部では、2点のアナログ入力パラメータを使用して、2点間の差圧、つまり充填レベル値を自動的に計算します。また、リニアライゼーション機能によりレベル値から体積を算出することが可能になります。その結果、レベルと体積をRMA42のディスプレイに表示することができ、アナログ出力機能により演算値を他のシステムに伝送することができます。さらに、RMA42はループ電源機能を備えており、2線式計器に電源を供給します。  

    同じ機器の組み合わせは、フィルタ状態の制御や、ポンプの監視にも適しています。  

    パネル取付のRIA45ディスプレイとフィールドハウジング内のRIA46ディスプレイは、RMA42と同様に使用できます。

     

    a) レベル値信号

    b) タンク内圧値信号