BLUETOOTH

非接触レーダーレベル計

Micropilot FMR10

¥54,882~
何かお困りですか?

ホットライン
042-336-1711

    • ユニークなレーダーチップ構造による
      最もコンパクトなレーダーレベル計
    • Bluetooth® ワイヤレス技術搭載のレーダーレベル計
    • SmartBlue アプリを利用した設定、操作、メンテナンスが可能
    • 金属密閉タンク、屋内タンク、地下ピットの水位測定用

    仕様

    測定範囲 最大8 m(26.25 ft)
    プロセス温度 –40~60 °C (–4~140 °F)
    プロセス圧力 –0.1~0.3 MPa(–14~43 psi)
    最大測定誤差 ± 0.02 %

    Micropilot FMR10

    製品 / 仕様単価 ¥オーダーコード
    アンテナ; 最大測定レンジ認証プロセス接続 背面; 材質プロセス接続 正面; 材質1 ~ 34 ~ 1011+
    40mm/1-1/2"; 5m 液体 -40…60oC/-40…140oF非危険場所 . タンク内用途ネジ ASME MNPT1; PVDF; FNPT1/2 コンジット接続ネジ ASME MNPT1-1/2; PVDF60,98057,93154,882 FMR10-AAQBMVCEVEE2
    ネジ G1 ISO228; PVDFネジ ISO228 G1-1/2; PVDF60,98057,93154,882 FMR10-AAQBMWDEWFE2

    アクセサリ

    製品 / 仕様単価 ¥オーダーコード
    取付ナット G1-1/2 六角ナット, SW60 用途: Liquipoint T, Liquicap T, Prosonic M FMU40, Prosonic T FMU30, FMR10/FMR20.3,174 52014146
    日除けカバー FDU90/91,FMR10/20 材質: PVDF 用途:FDU90/91, FMR10/FMR20.7,044 52025686
    溢れ防止チューブ DN40/G1 1/2" FMR10/20 材質:メタライズPBT-PC. 前面のG1-1/2接続付き 40mm/1-1/2"アンテナに適合. 用途: FMR10, FMR20.6,859 71325090
    調整可能 取付金具, 316L 用途: FMR10/20, FDU90.8,826 71325079

    単価は2020年09月30日まで有効な価格です(送料と消費税は含まれません)。
    エンドレスハウザーの利用規約を確認ください。

    この商品を買った人は、こんな商品にも興味を持っています

  • アプリケーション

    Micropilot FMR10 は、貯蔵タンク、ポンプシャフトなどの液体の連続レベル測定用レーダーレベル計です。

    動作原理

    Micropilot はレベル計測システムで、基本原理は Time-of-Flight 方式(ToF)によって計測されます。つまり、測定基準点(プロセス接続部)から測定対象物表面までの距離を測定します。パルス発振されたマイクロ波がアンテナから放射され、測定対象物表面で反射し、再びレーダーシステムによって受信されます。

    アプリケーション例

    a) レベル測定

    b) チャンネルや水路の流量測定

  • 技術データ

    入力
    最大測定範囲 5 m(16 ft)(浸水保護チューブ 8 m(26.25 ft))
    設置要件 タンク高さ:>1.5 m(5 ft)
    動作周波数 Kバンド(~ 26 GHz)
    電力伝送

    距離 1 m:<12 nW/cm2

    距離 5 m:<0.4 nW/cm2

    ビーム放射角 α 30° (浸水保護チューブ 12°)
    出力
    信号出力 4~20 mA
    アラーム時の信号

    電流出力;

    アラーム電流:22.5 mA

    リニアライゼーション 最大32ポイント
    電気接続
    供給電圧 DC 10.5~30V DC2線
    消費電力 最大入力電力:675 mW
    消費電流

    最大入力電流:<25 mA

    最大スタートアップ電流:3.6 mA

    ケーブル仕様

    シールドなしケーブル、2 × 0.75 mm2;

    ケーブルは引張り強度 30 N(1時間以上)で設計されています。

    センサは10 mのケーブル長で納入されます(標準仕様)。

    過電圧保護 機器には過電圧保護が付いています。
    性能特性
    基準動作条件 – プロセス温度:+24 °C(+75 °F) ±5 °C(±9 °F)
    – プロセス圧力 = 96 kPa(14 絶対圧)±10 kPa(±1.45 psi)
    – 湿度:60 % ±15 %
    – リフレクター:最小寸法 1 m の金属板(40 in)
    – ビーム内に測定不要反射無し
    最大測定誤差 非直線性、非繰り返し性、ヒステリシスの合計:±5 mm (0.2 in)±0.02 %;
    オフセット/ゼロ:±0.03 %
    測定値の分解能 1 mm (0.04 in)
    周囲温度の影響

    ゼロ点(4 mA):平均 TK = 0.02 %/10 K

    スパン(20 mA):平均 TK = 0.05 %/10 K

    環境
    周囲温度範囲 –40~+60 °C(–40~+140 °F)
    保管温度 –40~+80 °C(–40~+176 °F)
    プロセス温度範囲 –40~+60 °C (–40~+140 °F)
    プロセス圧力範囲 prel = –0.1~0.3 MPa(–14.5 to 43.5 psi);
    pabs < 0.4 MPa(58 psi)
    保護等級 – IP66、NEMA 4X
    – IP68、NEMA 6P(1.83 m 水面下で 24 時間)
    気候クラス DIN EN 60068-2-38 (test Z/AD)
    比誘電率 εr ≥ 4
    電磁適合性(EMC) EN 61000 シリーズおよび NAMUR 推奨基準 EMC(NE 21)に記載された関連要件すべてに適合します。
    材質
    センサハウジング、プロセス接続 PVDF
    シール、O リング EPDM
    カウンタナット PA6.6
    構成リング PBT PC
    ユーザーインターフェイス
    操作コンセプト 4~20 mA;Bluetooth® ワイヤレス技術を使用したSmartBlue(Android および iOS アプリ)での操作; 操作ツールには分かりやすい説明付きのメニューガイダンスと個々のパラメーター機能
    規格適合証明書
    防爆認定 CSA C/US 一般仕様;
    非危険場所、EAC適合性

    寸法 mm(in)

    設置は取扱説明書に従ってください。

    電気接続

    a) Micropilot FMR10、4~20 mA

    b) 電源

  • 他のドキュメント FMR10