測定ポイント補完用コンポーネント

「測定点を補完するコンポーネント」のE-direct製品には、ディスプレイユニット、プロセス表示器、フィールドディスプレイ、プロセス変換器、サージアレスタ、電源、バリアなどが含まれます。これらは、各種産業の幅広いアプリケーションに対応します。
プロセス変換器がアナログ測定値の表示、評価、計算を行います。内蔵のループ電源供給により、2線式センサに電源が供給できます。また、ユニバーサル入力によって、電流、電圧、RTD、TCの接続が実現します。リミット値の監視およびリレーの切り替え、アナログ出力を使用して、プロセス信号の再伝送が可能です。製造が短時間停止しただけでも売上の大きな損失につながる可能性があるため、プラントの可用性は非常に重要です。そのため、サージアレスタ(避雷器)で、個々の機器をサージから保護することはプラントの可用性を高める上で重要です。

Loop-powered indicator ¥20,106~ RIA15 >>>
4~20mA / HART信号用 プロセス表示器
process meters with display and control unit ¥31,582~ RIA45 / RIA46 >>>
コントロールユニット付 デジタル表示器
Loop-powered field displays ¥28,986~ RIA14 / RIA16 >>>
ループ電源供給型 プロセス表示器
Process indicator with control functionalities ¥51,182~ RIA452 >>>
ポンプ制御機能付デジタルプロセス表示器
Universal process transmitter ¥30,511~ RMA42 >>>
コントロールユニット付 プロセス変換器
Power supply and active barrier RN221N ¥18,123~ RN221N >>>
HARTループ電源供給型ディストリビュータ (アクティブバリア)
Passive barrier RB223 ¥14,261~ RB223 >>>
無電源アイソレータ(バリア)