- ホーム
- 製品
- 温度センサ & 温度スイッチ
- Easytemp TMR31
-
-
4~20 mA 出力または Pt100 センサを備えた PC からプログラム可能な変換器
-
先端チップの形状が切詰でなくても短い応答時間を実現
-
センサ長を選択可能
仕様
温度範囲 –50~+200 °C(–58~392 °F) 精度 <0.08 %、Pt100 クラスA 挿入長(直径)
40~600 mm(Ø 6 mm)
(1.6~23.6"(Ø 0.24))
センサ応答時間 <1.0 s(T50)、<2.0 s(T90) Easytemp TMR31, コンパクト温度計
製品 / 仕様 単価 ¥ オーダーコード 出力; 測定範囲 プロセス接続 1 ~ 3 4 ~ 10 11+ 最大150°4..20mA なし; コンプレッションフィッティング, SUS316L相当, L=>100mm (3.94") 差込長 コンプレッションフィッティング, 別途手配. 16,999 16,149 15,299 TMR31-A1XxAAAX1AAA ISO228 / ANSI / BSPT/JIS / M 17,981 17,082 16,183 TMR31-A1XxxxAX1AAA なし; コンプレッションフィッティング, SUS316L相当, L=>100mm (3.94") 差込長 コンプレッションフィッティング, 別途手配. 16,999 16,149 15,299 TMR31-A1XBAAAX1AAA ISO228 / ANSI / BSPT/JIS / M 17,981 17,082 16,183 TMR31-A1XBxxAX1AAA Pt100, DIN クラス A, 4線式 なし; コンプレッションフィッティング, SUS316L相当, L=>100mm (3.94") 差込長 コンプレッションフィッティング, 別途手配. 10,504 9,979 9,454 TMR31-A11xAAAX1AAA ISO228 / ANSI / BSPT/JIS / M 11,486 10,912 10,337 TMR31-A11xxxAX1AAA アクセサリ
製品 / 仕様 単価 ¥ オーダーコード 圧縮継手 カップリンク 溶接 d6 PEEK 圧縮継手にてシール済み 10,192 51004751 圧縮継手 カップリング 溶接 d6 PEEK 3,029 51004752 圧縮継手 TA50
6mm; G1/2; PTFE8,794 TA50-HP 設定キット TXU10- PCプログラム可能なデバイス用 セットアッププログラム + USBポート付きPCのインターフェース ケーブル 4ピンプラグ+ReadWin2000+アダプタ M12 15,598 TXU10-BA ケーブル M12x1 l=5m 5m ケーブル 4x 0.34 mm2, 成形 PVC 角型コネクタ, M12x1 コネクタ ネジ Cu Sn/Ni, IP67. 1,583 51005148 単価は2018年5月31日まで有効な価格です(送料と消費税は含まれません)。
エンドレスハウザーの利用規約を確認ください。この商品を買った人は、こんな商品にも興味を持っています
-
-
アプリケーション
Easytemp TMR31 は、プロセス産業の一般的なあらゆるアプリケーションでの使用を目的とした設計された、コンパクトでコストパフォーマンスに優れた温度計です。
動作原理
このコンパクトな温度計は Pt100 クラス A センサ、変換器(オプション)、プロセス接続を持つハウジングで構成されています。TMR31 はプロセス接続がなくても使用できるため、TW251 サーモウェル(コンプレッションフィッティング付き)と組み合わせてプロセス内に挿入できます。内蔵の電子機器は PC と TXU10-BA 設定キットを使用してプログラム可能で、Pt100 入力信号を温度の 4~20 mA リニア信号に変換できます。
取付説明
配管への取付け:
a) エルボ部分への取付け、流れと逆方向
b) 小口径パイプへの取付け、流れに対して傾斜
c) 流れに対して垂直に取付け
L = 挿入長
-
技術データ
センサセンサ素子 1 × Pt100 等級 IEC 751 準拠のクラス A プロセス温度 –50~+150 °C(–58~302 °F)
(伸長ネックの場合は200 °C(392 °F))
材質 SUS 316L相当 直径 6 mm(⌀ 0.24") 長さ 40~600 mm (1.6~23.6")から選択可能(指定してください)
応答時間 T50 = ≤1.0 秒;
T90 = ≤2.0 秒最大プロセス圧力 10 MPa/ 1500 psi(100 mm / 3.94" および 20 °C / 68 °F、プロセス接続により異なる)
プロセス接続バージョン G½"、SUS 316L相当;なし(フランジ溶接ボスまたはコンプレッションフィッティングが必要) 変換器ハウジング保護等級 IP 66/67 電気接続 M12×1 プラグインコネクタ 材質 SUS 304相当 出力特性信号出力 電子機器ありの場合 4~20 mA、電子機器(Pt100)なしの場合 20~4 mA アラーム時の信号 - 測定範囲を下回った場合:3.8 mA まで直線的に下降
- 測定範囲を上回った場合:20.5 mA まで直線的に上昇
- センサ破損、センサ短絡 ≤3.6 mA または 21.0 mA
負荷 最大(供給電圧 -10 V)/0.023 A 必要誘導電流 ≤3.5 mA 最大電流 ≤23 mA スイッチオンの遅延 2 秒 電源供給電圧 Ub = DC 10~35 V 残留リップル 許容残留リップル Uss ≤3 V(Ub ≥13 V 時)、fmax = 1 kHz
精度変換器応答時間 1 秒 基準動作条件 0 °C(32 °F)(氷浴)
測定誤差 0.1 K(0.18 °F)または 0.08 % 供給電圧の影響 ≤ ±0.01 %/V(24 V からの偏差) 周囲温度の影響(温度ドリフト) Td = ±(15 ppm/K ×(測定範囲のフルスケール値 + 200)+ 50 ppm/K × 設定測定範囲)× ∆θ
∆θ = 周囲温度の基準動作条件との偏差
長期安定性 ≤0.1 K/年または 0.05 %/年 負荷による影響 ≤ ±0.02 %/100 Ω 動作条件周囲温度範囲 –40~+85 °C (–40~185 °F) 保管温度 –40~+85 °C (–40~185 °F) 気候クラス EN 60 654-1、クラス C に準拠 結露 許可 耐衝撃性 4 g/2~150 Hz(IEC 60068-2-6 準拠) 電磁適合性(EMC) IEC 61326 シリーズおよび NAMUR NE21 に準拠 寸法 mm(in)
プロセス接続なし
L1 = 40~600 mm (1.6"~23.6") から長さを選択可能
設置は取扱説明書に従ってください。
G ½" プロセス接続付き
L1 = 40~600 mm (1.6"~23.6") から長さを選択可能
設置は取扱説明書に従ってください。
サーモウェル TW251**
L2 = 50 / 100 / 150 / 200 mm (1.97" / 3.94" / 5.9" / 7.87")
* 延長ネック付きバージョンは +35 mm (1.38")
** TMR31の場合はL2よりも50 mm (1.97") 以上長さが必設置は取扱説明書に従ってください。
電気接続
4~20 mA
1 × Pt100
a) 赤
b) 白
-
他のドキュメント TMR31