- ホーム
- 製品
- 温度センサ & 温度スイッチ
- Thermophant T TTR31
- ホーム
- 製品
- 温度センサ & 温度スイッチ
- Thermophant T TTR31
-
-
優れた再現性と長期安定性
-
ステンレスハウジング SUS 316L相当
-
先端チップの形状が切詰でなくても短い応答時間
仕様
温度範囲 –50~+150 °C(–58~302 °F) 表示部 4 桁、14 セグメント
色変化によるアラームライン
挿入長 50 mm、100 mm、200 mm(1.97"、3.94"、7.87") センサ応答時間 <1.0 s(T50)、<2.0 s(T90) センサ ⌀ 6 mm(0.24") 精度 <0.1 % Thermophant T TTR31
製品 / 仕様 単価 ¥ オーダーコード プロセス接続 , 長さ 電源; 出力 電線管接続口 1 ~ 3 4 ~ 10 11+ G 1/2" / 1/4" / NPT 1/2" / 1/4"
L=30/50/100mmDC12-30V; 1x スイッチ PNP プラグ M12 26,593 25,263 23,934 TTR31-A1A111xxxxAB プラグ ISO4400 NPT1/2 26,593 25,263 23,934 TTR31-A3A111xxxxAB DC12-30V; 2x スイッチ PNP プラグ M12 28,899 27,454 26,009 TTR31-A1B111xxxxAB DC12-30V; 1x スイッチ PNP + 1x 4-20mA プラグ M12 34,190 32,481 30,771 TTR31-A1C111xxxxAB なし, 圧縮継手, SUS316L相当, L=>100mm 挿入長 圧縮継手は別途手配
L=200mmDC12-30V; 1x スイッチ PNP プラグ M12 27,050 25,698 24,345 TTR31-A1A111AA2EAB プラグ ISO4400 NPT1/2 27,050 25,698 24,345 TTR31-A3A111AA2EAB DC12-30V; 2x スイッチ PNP プラグ M12 29,356 27,888 26,420 TTR31-A1B111AA2EAB DC12-30V; 1x スイッチ PNP + 1x 4-20mA プラグ M12 34,647 32,915 31,182 TTR31-A1C111AA2EAB アクセサリ
製品 / 仕様 単価 ¥ オーダーコード 圧縮継手 カップリンク 溶接 d6 PEEK 圧縮継手にてシール済み 10,459 51004751 ケーブル M12x1 l=5m 5m ケーブル 4x 0.34 mm2, 成形 PVC 角型コネクタ, M12x1 コネクタ ネジ Cu Sn/Ni, IP67. 1,625 51005148 設定キット TXU10- PCプログラム可能なデバイス用 セットアッププログラム + USBポート付きPCのインターフェース ケーブル 4 ピン プラグ + ReadWin2000 13,432 TXU10-AA 単価は2019年12月31日まで有効な価格です(送料と消費税は含まれません)。
エンドレスハウザーの利用規約を確認ください。この商品を買った人は、こんな商品にも興味を持っています
-
-
アプリケーション
Thermophant T TTR31 はプロセス温度の監視、表示、制御用の温度スイッチで、各種のプロセス接続が用意されています。
動作原理
機器先端の白金センサは温度によりその抵抗値が変化します。こ の抵抗値は電気的に記録されます。抵抗値の温度測定信号への変換は国際基準 IEC 751 に準拠しています。
アプリケーション例
Thermophant はタンク内の温度を測定しリミット値の上下限を監視します。
-
技術データ
供給電圧供給電圧 DC 12~30 V(逆接保護) 消費電流 負荷なし時 <60 mA、逆接保護 出力信号出力 1 または 2 × PNP、または 1 × PNP + 4~20 mA PNP 電圧降下 ≤2 V 過負荷保護 スイッチング電流の自動テスト 性能特性基準動作条件 DIN IEC 60770/61003 に準拠 測定誤差 電子機器:最大 0.2 K または 0.16 %;センサ:クラス A 長期ドリフト 1 年あたり ≤ 0.1 K センサ応答時間 T50 = ≤1.0 秒:T90 = ≤2.0 秒 アナログ出力 非直線性 ≤0.2 % センサセンサ素子 1 × Pt100、4線式 等級 IEC 751 準拠のクラス A プロセス温度 –50~+150 °C (–58~302 °F) 直径 6 mm(0.24”) 動作条件周囲温度範囲 –40~+85 °C(–40~+185 °F) 保護等級 IP 65(完全ハウジング) 電磁適合性(EMC) IEC 61326 シリーズ、クラス B 機器に準拠した干渉波の放出、EN 61326 Appendix A(工業)および NAMUR 推奨 NE 21 に準拠した干渉波の適合性 材質プロセス接続および保護パイプ SUS 316L相当/Ra ≤0.8 µm;
ハウジング SUS 316L相当
操作操作部 3ボタン、または PC からのソフトウェアによる操作 認証DESINA 適合 寸法 mm(in)
ハウジング
a) M12×1
b) M16×1.5
L = センサ長 50 mm/100 mm/200 mm (1.97"/3.94"/7.87")
設置は取扱説明書に従ってください。
プロセス接続
a) AA(なし*)
b) AB(ISO 228 G ¼ A、SUS 316L相当)
c) AE(ISO 228 G ½ A、SUS 316L相当)
* 溶接ボスまたはコンプレッションフィッティングを使用した取付け:L ≥100 mm (3.94")
電気接続
M12 コネクタ付き直流電圧バージョン
A1: 1 × PNP スイッチ出力
A2: 2 × PNP スイッチ出力
A3: 1 × PNP スイッチ出力 + アナログ出力
M16×1.5 コネクタ付き直流電圧バージョン
B: 1 × PNP スイッチ出力
-
他のドキュメント TTR31