Hygienic temperature switch for measurement of process temperatures

プロセス温度監視用のサニタリ仕様 Pt100 温度スイッチ

Thermophant T TTR35

¥31,062~
何かお困りですか?

ホットライン
042-336-1711

    • サニタリプロセス接続

    • ステンレスハウジング SUS 316L相当

    • 先端チップの形状が切詰でなくても短い応答時間

    仕様

    温度範囲 –50~+150 °C(–58~302 °F)
    表示部

    4 桁、14 セグメント

    色変化によるアラームライン

    挿入長(直径) 50 / 100 / 200 mm(⌀ 6 mm)
    (1.97"、3.94"、7.87"(⌀ 0.24"))
    センサ応答時間 <1.0 秒(T50); <2.0 秒(T90
    表面粗さ Ra ≤ 0.8 µm
    精度 <0.1 %

    Thermophant T TTR35

    製品 / 仕様単価 ¥オーダーコード
    プロセス接続
    長さ
    電源; 出力電線管接続口1 ~ 34 ~ 1011+
    クランプ、L = 50 / 100mmDC12-30V; 1x スイッチ PNPプラグ M1234,51332,78731,062 TTR35-A1A111xxxxAB
    プラグ ISO4400 NPT1/234,51332,78731,062 TTR35-A3A111xxxxAB
    DC12-30V; 2x スイッチ PNPプラグ M1236,81934,97833,137 TTR35-A1B111xxxxAB
    DC12-30V; 1x スイッチ PNP + 1x 4-20mA;プラグ M1242,11040,00537,899 TTR35-A1C111xxxxAB
    バリベント、L = 50 / 100mmDC12-30V; 1x スイッチ PNPプラグ M1239,11637,16035,204 TTR35-A1A111xxxxAB
    プラグ ISO4400 NPT1/239,11637,16035,204 TTR35-A3A111xxxxAB
    DC12-30V; 2x スイッチ PNPプラグ M1241,42239,35137,280 TTR35-A1B111xxxxAB
    DC12-30V; 1x スイッチ PNP + 1x 4-20mA;プラグ M1246,71344,37742,042 TTR35-A1C111xxxxAB
    DIN11851, # L=50 / 100mmDC12-30V; 1x スイッチ PNPプラグ M1239,11637,16035,204 TTR35-A1A111xxxxAB
    プラグ ISO4400 NPT1/239,11637,16035,204 TTR35-A3A111xxxxAB
    DC12-30V; 2x スイッチ PNPプラグ M1241,42239,35137,280 TTR35-A1B111xxxxAB
    DC12-30V; 1x スイッチ PNP + 1x 4-20mA;プラグ M1246,71344,37742,042 TTR35-A1C111xxxxAB

    アクセサリ

    製品 / 仕様単価 ¥オーダーコード
    ケーブル M12x1 l=5m 5m ケーブル 4x 0.34 mm2, 成形 PVC 角型コネクタ, M12x1 コネクタ ネジ Cu Sn/Ni, IP67.1,625 51005148
    設定キット TXU10- PCプログラム可能なデバイス用 セットアッププログラム + USBポート付きPCのインターフェース ケーブル 4 ピン プラグ + ReadWin200013,432 TXU10-AA

    単価は2020年03月31日まで有効な価格です(送料と消費税は含まれません)。
    エンドレスハウザーの利用規約を確認ください。

    この商品を買った人は、こんな商品にも興味を持っています

  • アプリケーション

    Thermophant T TTR35 は DESINA 適合の温度スイッチで、サニタリアプリケーションのプロセス温度の監視、表示、制御に適しています。

    動作原理

    機器先端の白金センサは温度によりその抵抗値が変化します。こ の抵抗値は電気的に記録されます。抵抗値の温度測定信号への変換は国際基準 IEC 751 に準拠しています。

    アプリケーション例

    Hygienic Pt100 temperature switch Thermophant T TTR35 - Installation example

    Thermophant はタンク内の温度を測定しリミット値の上下限を監視します。

  • 技術データ

    供給電圧
    供給電圧 DC 12~30 V(逆接保護)
    消費電流 負荷なし時 <60 mA、逆接保護
    出力
    信号出力 1 または 2 × PNP、または 1 × PNP + 4~20 mA
    PNP 電圧降下 ≤2 V
    過負荷保護 スイッチング電流の自動テスト
    性能特性
    基準動作条件 アナログ出力
    測定誤差 電子機器:0.2 K または 0.16 %;センサ:クラス A
    長期ドリフト 1 年あたり ≤ 0.1 K
    センサ応答時間 T50 = ≤1.0 秒:T90 = ≤2.0 秒
    アナログ出力 非直線性 ≤0.2 %
    センサ
    センサ素子 1 × Pt100、4線式
    等級 IEC 751 準拠のクラス A
    プロセス温度 –50~+150 °C(–58~302 °F)
    直径 6 mm(⌀ 0.24")
    動作条件
    周囲温度範囲 –40~+85 °C(–40~+185 °F)
    保護等級 IP 65(完全ハウジング)
    電磁適合性(EMC) IEC 61326 シリーズ、クラス B 機器に準拠した干渉波の放出、EN 61326 Appendix A(工業)および NAMUR 推奨 NE 21 に準拠した干渉波の適合性
    材質
    プロセス接続および保護パイプ SUS 316L相当/Ra ≤0.8 µm
    ハウジング SUS 316L相当
    操作
    操作部 3ボタン、または PC からのソフトウェアによる操作
    認証
    3A  
    DESINA 適合  

    寸法 mm(in)

    ハウジング

    Hygienic Pt100 temperature switch Thermophant T TTR35 - Dimensions 1

    L = センサ長 50 mm/100 mm/200 mm (1.97"/3.94"/7.87")

     

    設置は取扱説明書に従ってください。

    プロセス接続

    Hygienic Pt100 temperature switch Thermophant T TTR35 - Process connections

    a) MB

    b) DB(クランプ1")

    c) DL(クランプ2")

    d) LB(バリベントF)

    e) LL(バリベントN)

    f) HL(APV-インライン)

    g) PL(DIN11851)

    h) PG (DIN11851)

    i) PH(DIN11851)

     

     

    B = 6 × ⌀ 8.6 mm ボア + 2 × ネジ M8

    電気接続

    Hygienic Pt100 temperature switch Thermophant T TTR35 - Electrical connections

    M12 コネクタ付き直流電圧バージョン

    A1: 1 × PNP スイッチ出力

    A2: 2 × PNP スイッチ出力

    A3: 1 × PNP スイッチ出力 + アナログ出力

     

    M16×1.5 コネクタ付き直流電圧バージョン

    B: 1 × PNP スイッチ出力

  • 他のドキュメント TTR35