Vibronic limit switches for bulk solids

粉粒体用音叉式リミットスイッチ

Soliphant T FTM20 / FTM21

¥39,551~
何かお困りですか?

ホットライン
042-336-1711

    • 構成不要:設定が容易

    • 付着物の影響を受けない

    • センサ材質:SUS 316L相当

    仕様

    測定対象 流動性のない粉粒体
    プローブ長 一体型:225 mm;

    伸長ロッド付き:500、1000 または 1500 mm

    (19.67, 39.37 or 59.06")

    測定物密度 ≥200 g/l
    プロセス圧力 –1~+25 bar (–14.5~+363 psi)
    プロセス温度 –40~+150 °C (–40~+302 °F)

    Soliphant T FTM20

    製品 / 仕様単価 ¥オーダーコード
    プロセス接続認証電子部; 出力1 ~ 34 ~ 1011+
    EN10226 R / ANSI NPT非危険場所FEM22; 3線式 PNP DC10-45V43,94541,74839,551 FTM20-Ax22A
    FEM24; リレー DPDT, AC19-253V/DC55V46,36444,04641,728 FTM20-Ax42A
    ATEX II 1/3D Ex t IIIC T 170oC Da/DcFEM22; 3線式 PNP DC10-45V56,95554,10751,260 FTM20-4x25A
    FEM24; リレー DPDT, AC19-253V/DC55V59,37456,40553,437 FTM20-4x45A

    ソリファント T FTM21...E-direct製品

    製品 / 仕様単価 ¥オーダーコード
    プロセス接続認証電子部; 出力センサ長1 ~ 34 ~ 1011+
    EN10226 R / ANSI NPT非危険場所FEM22; 3線式 PNP DC10-45V500mm53,38250,71348,044 FTM21-Ax222A
    1000mm65,74462,45759,170 FTM21-Ax322A
    1500mm78,23774,32570,413 FTM21-Ax422A
    FEM24; リレー DPDT, AC19-253V/DC55V500mm56,27753,46350,649 FTM21-Ax242A
    1000mm68,63965,20761,775 FTM21-Ax342A
    1500mm81,13277,07573,019 FTM21-Ax442A
    ATEX II 1/3D Ex t IIIC T 170oC Da/DcFEM22; 3線式 PNP DC10-45V500mm68,94765,50062,052 FTM21-4x225A
    1000mm81,30977,24473,178 FTM21-4x325A
    1500mm93,80289,11284,422 FTM21-4x425A
    FEM24; リレー DPDT, AC19-253V/DC55V500mm71,84268,25064,658 FTM21-4x245A
    1000mm84,20479,99475,784 FTM21-4x345A
    1500mm96,69791,86287,027 FTM21-4x445A

    単価は2019年09月30日まで有効な価格です(送料と消費税は含まれません)。
    エンドレスハウザーの利用規約を確認ください。

    この商品を買った人は、こんな商品にも興味を持っています

  • アプリケーション

    Soliphant T は、細粒状または粗粒状で流動性のない粉粒体を格納するサイロ用の堅牢なレベルスイッチです。本機器は各種仕様を取り揃えており、幅広い用途にご利用できます。Soliphant T は 4 種類の長さを取り揃えており、伸長バージョンのプローブ長はスライディングスリーブを使用して容易に調整可能です(アクセサリを参照)。

    動作原理

    ピエゾ電極ドライブは、Soliphant T FTM20/FTM21 の音叉部を共振周波数によって振動させます。音叉部が測定物によって覆われると、音叉部の振幅振動が変化します(振動が減衰します)。Soliphant の電子回路部は実際の振幅と目標値を比較し、音叉部が自由振動しているか、または測定物で覆われているかを検知します。エンドレスハウザー独自で開発した技術により、その他のセンサボディー(プロセス接続部等)と検出部ロッドの振動エネルギーは相互伝達しにくく安定して計測する事が出来ます。

    アプリケーション例

    Vibronic level switches for bulk solids - Application example

    計測システムの構成は以下の通りです。

    • FEM22 または FEM24 エレクトロニックインサートを搭載した Soliphant T FTM20 または FTM21
    • 給電と
    • 接続した制御システム、スイッチングユニット(ランプ、ブザー、PCS、PLC など)
    .
    a) ゾーン 20
    b) ゾーン 22
  • 技術データ

    入力
    測定周波数 700~800 Hz
    出力パラメータ
    フェールセーフモード 最小/最大自己消費電流
    ドロップアウト信号 出力固定
    スイッチング遅延 センサが測定物で覆われている場合 0.5 秒、センサが露出している場合 1 秒
    環境
    周囲温度範囲 –40~+70 °C (–40~+158 °F)
    保管温度 –40~+85 °C (–40~+185 °F)
    気候クラス DIN IEC 68 part 2-38
    保護等級 IP66/IP67、NEMA4X
    耐振動性 DIN 60068-2-27/IEC 68-2-27;衝撃 30 g;振動 0.01 g²/Hz
    電磁適合性(EMC)

    干渉波の放出はEN 61326、電子機器クラス B 機器に準拠;

    干渉波の適合性は EN 61326 21 Appendix A(工業)に準拠

    プロセス
    粉粒体かさ密度 ≥200 g/l、流動性なし
    プロセス圧力 –0.1~+2.5 MPa(–14.5~+363 psi)
    プロセス温度 –40~+150 °C(–40~+302 °F)
    材質
    センサ SUS 316L相当
    プロセス接続 R1;1½(SUS 316L相当)
    ハウジング F16(プラスチック);F18(アルミニウム)
    電気接続
    ケーブル仕様 一般商用の 2、3 または 4 線ケーブル(25Ω)
    電線管接続口 M20×1.5
    認証
    認証 ATEX II 1/3 D、FM、CSA、EAC

    寸法 mm(in)

    FTM20(一体型、ポリエステルハウジング)

    Vibronic level switches for bulk solids - Dimensions of the short version

    設置は取扱説明書に従ってください。

    FTM21(伸長パイプ付き、アルミニウムハウジング)

    Vibronic level switches for bulk solids - Dimensions of the long version

    L = 500/1000/1500 (20/40/60)

     

    設置は取扱説明書に従ってください。

    電気接続

    エレクトロニックインサート FEM22(DC PNP)
    電源 DC 10~45 V
    消費電流 最大 18 mA
    接続可能な負荷 – 電子回路部スイッチ出力(PNP)の正信号
    – 最大 350 mA、短絡保護
    – 残留電圧 <3 V
    残留電流 < 100 μA
    プログラマブルロジックコントローラ(PLC)と組み合わせ推奨、EN 61131-2 に準拠の DI(デジタルインプット)モジュール
    Vibronic level switches for bulk solids - Connecting the DC PNP version

    a) 例:リレー PLC

    エレクトロニックインサート FEM24(AC/DC リレー出力)
    電源

    AC 19~253V、50/60 Hz

    DC 19~55V

    消費電力 約 1.3 VA
    接続可能な負荷

    フローティング切替え接点 × 2 を介した負荷の切り替え

    – I~ 最大 6 A、U~ 最大 253 V

    – P~ 最大 1500 VA、cos φ = 1

    – P~ 最大 750 VA、 cos φ >0.7

    – I– 最大 6 A~30 V

    – I– 最大 0.2 A~125 V

    アラーム時の信号

    電源が故障した場合の出力信号:リレー解磁

    両リレー接点は同時に切り替わります。

    直流および交流電流では電圧範囲が異なることにご注意ください。

    Vibronic level switches for bulk solids - Connecting the version with relay output

    * ジャンパーを加えると、リレー出力は NPN ロジックで動作します。

    a) PE(接地)

    アクセサリ

    スライディングスリーブ:R 1½"(加圧容器用)

    スイッチングポイントを複数回設定できます。

    スライディングスリーブ:R 1½"(非加圧容器用)

    スイッチングポイントを1回だけ設定できます。

  • 他のドキュメント FTM20
    他のドキュメント FTM21