コンパクト、堅牢、簡単操作:水処理産業向けE-direct製品

Wasterwater_LP_EN

私たちがご提供できるもの

水処理産業向けのE-direct製品は、主要なアプリケーションの操業効率を高めるように設計しています。水処理産業の標準に準拠し、環境基準を満たすお手伝いをいたします。

私たちはお客様の業務をできるだけ簡単にするためにさまざまな取り組みを行っています。簡単な製品選定から始まり、簡単な注文プロセス、機器の簡単な設置、および簡単な操作まで、簡潔さをすべてのプロセスの中核としています。

Micropilot FMR10 ¥54,882~ Micropilot FMR10 >>>
レーダー式レベルセンサ
Complete measuring point for pH, conductivity or oxygen ¥94,376~ Liquiline CM14 >>>
pH/導電率/溶存酸素測定用
分析計
Ultrasonic sensor for non-contact level measurement of fluids, pastes and coarse bulk materials ¥76,994~ Prosonic T FMU30 >>>
 超音波式レベルセンサ
Conductivity point level switch for multiple point detection ¥16,763~ Liquipoint T FTW31 / FTW32 >>>
導電率式 レベルスイッチ
Switching unit for conductivity sensors ¥15,078~ Nivotester FTW325 >>>
 導電率式レベルセンサ用 スイッチングユニット
Process indicator with control functionalities ¥51,182~ RIA452 >>>
ポンプ制御機能付デジタルプロセス表示器
Digital process data manager ¥143,070~ Ecograph T RSG35 >>>
マルチ機能 グラフィックレコーダー
Electromagnetic flowmeter Picomag ¥60,765~ Picomag >>>
ユーティリティ向け電磁流量計

詳細・補足情報

上記製品は、エンドレスハウザー製品のほんの一部です。水処理産業のさまざまなアプリケーションに利用可能なセンサ、スイッチ、計測機器を多数取り揃えています。

制御機能を備えたプロセス変換器 RMA42は、ループ電源供給、信号監視、リニアライズ、信号演算などさまざまなアプリケーションにご利用いただけます。プロセス表示器RIA45/46は、アナログ計測信号の表示、分析、演算が行えます。

液体用のポイントレベル検出、特にあふれ防止やポンプの保護にはLiquiphant FTL31が最適です。

電磁流量計Proline Promag 10Dは、水および工業用水のアプリケーション向けに設計された、導電性液体の双方向流量を計測する流量計です。