E-direct entry-level sensors and instruments come with pre-configured references
ユニバーサル、スマート、イージー

より多くのスイッチがIO-Linkによるデジタル ポイント・ツー・ポイント通信対応になりました。是非ご確認ください。

高機能でコンパクトな設計

Ehrmann AGはPicomag流量計に信頼を置くドイツ最大手の乳製品メーカーです。全文を読む...

分析計ベーシックパッケージ

Liquiline CM14キットには、pH、導電率、および溶存酸素を測定するための変換器、ケーブル、およびデジタルセンサが含まれています。

堅牢、シンプル、効率的

水処理業界向けのE-direct製品は、コストを削減しつつ法的要件を遵守した水質の維持に貢献します。

製品の詳細はこちらから...

お客様の幅広いニーズにお応えします

このサイトには、センサおよび計測機器を選定するために必要なさまざまなデータが集約されています : 技術仕様、オーダーコード、価格など ...

エンドレスハウザーのE-ダイレクト製品

信頼の技術・品質のエンドレスハウザーがご提供する E-ダイレクト製品

高品質

E-ダイレクト製品はエンドレスハウザー社のエントリーモデルです。低価格製品であっても確かな技術の製品をご提供します。

バリュープライス

センサーひとつのご注文からでも低価格でご提供します。

クイックデリバリー

ご注文確定後

約2週間程度で納品します。

全てをシンプルに

私たちは、シンプルさを最大限に推し進めています。簡単な製品選定、注文、設置から運用に至るまで、E-directのセンサおよび機器はお客様をサポートします。