- 홈
- 제품
- 레벨 스위치 & 센서
- Nivector FTI26
분말 및 미세 입자 고체를 위한 커패시턴스 포인트 레벨 스위치
Nivector FTI26
상담전화
+82 2 2658 7200
- 홈
- 제품
- 레벨 스위치 & 센서
- Nivector FTI26
-
- 점착에 의한 영향 없음
- LED 표시를 통한 현장 기능 점검
- 스테인리스강 하우징으로 위생 설계(옵션)
사양 개요:
제품 대량 분체, 입자 크기: 최대 10 mm (0.4")
제품 유전 상수 εr ≥ 1.3 프로세스 온도 –20 ~ +80 °C (–4 ~ +176 °F) 프로세스 압력 –1 ~ +6 bar (–15 ~ +87 psi) Non Ex
제품 / 버전 가격 / pcs. KRW 주문번호 Process Connection Power; Output Electrical Connection 1 to 3 4 to 10 11+ Thread ISO228 G1, plastic 12-30VDC; 3-wire PNP Plug M12, IP65/67 NEMA Type 4X Encl. 190,400 180,880 171,360 FTI26-AA4MWDG Valve plug ISO4400 M16, IP65 NEMA Type 4X Encl. 190,400 180,880 171,360 FTI26-AA4UWDG IO-Link; DC-PNP Plug M12, IP65/67 NEMA Type 4X Encl. 190,400 180,880 171,360 FTI26-AA7MWDG Thread ISO228 G1, 316L 12-30VDC; 3-wire PNP Plug M12, IP65/67 NEMA Type 4X Encl. 226,800 215,460 204,120 FTI26-AA4MWDJ Plug M12, IP66/68/69 NEMA Type 4X/6P Encl. 260,400 247,380 234,360 FTI26-AA4NWDJ Valve plug ISO4400 M16, IP65 NEMA Type 4X Encl. 226,800 215,460 204,120 FTI26-AA4UWDJ IO-Link; DC-PNP Plug M12, IP65/67 NEMA Type 4X Encl. 226,800 215,460 204,120 FTI26-AA7MWDJ Plug M12, IP66/68/69 NEMA Type 4X/6P Encl. 260,400 247,380 234,360 FTI26-AA7NWDJ Ex version
제품 / 버전 가격 / pcs. KRW 주문번호 Process Connection Power; Output Electrical Connection 1 to 3 4 to 10 11+ Thread ISO228 G1, 316L 12-30VDC; 3-wire PNP Plug M12, IP66/68/69 NEMA Type 4X/6P Encl. 285,000 270,750 256,500 FTI26-BO4NWDJ accesories
제품 / 버전 가격 / pcs. KRW 주문번호 Protector G1-1/2, PBT-GF, FTI26 55,900 71395785 Protector R1-1/2, PBT-GF, FTI26 55,900 71395862 Weld-in adapter G1, 316L, 3.1, FTI26 90,600 71395797 Process adapter G1>Clamp-2, 316L, 3.1 97,500 71395793 Locking nuts G1, plastic PA, FTI26 7,100 71395801 Ex-protection cover, FTI26 10,600 71395803 가격은 2019.09.30 까지 유효합니다. (세금제외) See
엔드레스하우저 이용약관동의합니다 -
용도
Nivector 정전용량식 포인트 레벨 스위치는 모든 종류의 분말 및 미세 입자(예: 플라스틱 입자, 세척제, 동물 사료)에 적합합니다. 이 스위치는 제작 소재로 인해 곡물, 설탕, 약초, 향료, 세몰리나와 같은 식료품에서 사용할 때 효과가 좋습니다.
기능
Nivector의 센서 표면이 공기와 분체의 유전 값을 평가합니다. 분체가 센서 표면에 접촉하면 기기가 스위치 상태를 변경합니다. Nivector가 최소 또는 최대 fail-safe 모드로 전환할 수 있어 모든 어플리케이션에서 정동작 전류 작동을 보장합니다. 스위치 상태는 LED로 표시됩니다. 가드 전극이 탱크 벽이나 축적물로 인한 간섭 요소를 제거합니다.
이용 사례
1: 오버필 방지 또는 상위 레벨 감지(최대)
2: 드라이 런 방지 또는 하위 레벨 감지(최소) -
기술 데이터
출력스위치 출력
– 3선식 DC-PNP
– DC-PNP 출력 2개, XOR 연산을 사용해 전환IO-Link 포함 기기:
– 3선식 또는 4선식 DC-PNP
– DC-PNP 출력 2개, 자유롭게 설정 가능
– 스위치 출력 1개 활성화: 200 mA* 연결 가능 부하(단락 방지)
– 스위치 출력 2개 활성화: 각각 105 mA의 연결 가능 부하(단락 방지)– 잔류 전압: < 3 V
– 잔류 전류: < 100 μA* IO-Link 표준과 달리, SIO 모드는 200 mA를 지원합니다.
전원 공급 장치공급 전압 12 ~ 30 V DC
IO-Link 통신은 공급 전압이 18 V 이상인 경우에만 보장됩니다.소비 전력 < 1.2 W (최대 부하: 200 mA) 소비 전류 < 20 mA 케이블 사양 – M12 플러그: IEC 60947-5-2
– 밸브 플러그
– 케이블 단면적: 최대 1.5 mm2 (16 AWG)
– Ø3.5 ~ 6.5 mm (0.14 ~ 0.26 in)연결 케이블 길이 – 최대 25 Ω/코어, 총 용량 100 nF 미만
– IO-Link 통신: 10 nF 미만성능 특징기준 작동 조건 100% 기준으로 DIN EN 61298-1에 따른 정확도(공장 조정)
– 비반복성: ± 1%
– 절대 불확도: ± 2.5%
– 히스테리시스: + 0.5% ± 0.5%
수평 방향:
– 주변 온도: 20 °C (68 °F) ±5 °C
– 중간 온도: 20 °C (68 °F) ±5 °C
– 프로세스 압력: 1 bar abs. (14.5 psi)
– 매개체: 센서 앞에 슬라이딩 접지된 금속판주변 온도의 영향 최대 0.07%/K 스위치온 지연 <올바른 스위치 상태가 될 때까지 2초 미만 스위치 지연 – 센서에 커버가 있는 경우 0.5초
– 센서에 커버가 없는 경우 1.0초
– IO-Link 통신: 0.3 ~ 60초 설정 가능환경주변 온도 범위 –25 ~ +70 °C (–13 ~ +158 °F)
보관 온도 –25 ~ +85 °C (–13 ~ +185 °F) 기후 유형 DIN EN 60068-2-38/IEC 68-2-38: 테스트 Z/AD 보호 등급 – IP65/67 NEMA 타입 4X 외함(플라스틱 하우징 커버용 M12 플러그)
– IP66/68/69 NEMA 타입 4X/6P 외함(금속 하우징 커버용 M12 플러그)
– IP65 NEMA 타입 4x 외함(플라스틱 하우징 커버용 ISO4400 M16/NPT ½" 밸브 플러그)단락 보호 – I > 200 mA에서 과부하 방지/단락 방지
– IO-Link 통신: 스위치 출력 2개가 모두 활성화되었을 경우 각각 105 mA프로세스프로세스 온도 범위 –20 ~ +80 °C (–4 ~ +176 °F)
방폭 기기: –20 ~ +75 °C (–4 ~ +167 °F)프로세스 압력 범위 –1 ~ +6 bar (–14.5 ~ +87 psi) 프로세스 유체 분말 및 미세 입자 분체
– 입자 크기: 최대 10 mm (0.4")
– 유전 상수: 최소 1.3기계적 구성중량 – M12 플러그 포함 플라스틱: 118 g (4.162 oz)
– 밸브 플러그 포함 플라스틱: 120 g (4.232 oz)
– M12 플러그 포함 스테인리스강: 240 g (8.465 oz)
– 밸브 플러그 포함 스테인리스강: 243 g (8.465 oz)
– M12 플러그 및 보호 커버 포함 스테인리스강: 288 g (10.158 oz)소재 습식 재질:
– 센서: 316L (1.4404) 또는 폴리카보네이트
– 보호 장치 G 1½", R 1½": PBT-GF, O-Ring EPDM프로세스 비접촉 소재:
– 프로세스 연결부: 316L (1.4404/1.4435) 또는 폴리카보네이트
– 고정 너트: PA (검정)
– 하우징 커버, 밸브 플러그: PPSU, 디자인 링: PBT/PC
– M12 하우징 커버: 316L (1.4404/1.4435) 또는 PPSU, 디자인 링: PBT/PC
– 하우징: 316L (1.4404/1.4435) 또는 폴리카보네이트표면 거칠기 프로세스 접촉 센서 표면:
Ra ≤ 0.76 μm (30 μin)승인위생 호환성 3-A
EHEDG
FDA 규정 준수
EU 1935/2004Ex ATEX II 1/3D Ex ta/tc IIIC T100°C Da/Dc 크기 (mm, in)
FTI26
A: M12 플러그 포함 플라스틱
B: M12 플러그 포함 스테인리스강, 접지 단자(옵션)
C: 밸브 플러그 포함 스테인리스강치수 (SI/US 단위)높이 명칭 A [mm (in)] B [mm (in)] C [mm (in)] H1 하우징 커버 20.5 (0.81) 20.5 (0.81) 16 (0.36) H2 하우징 43.6 (1.72) 43.6 (1.72) 43.6 (1.72) H3 프로세스 연결부 52 (2.05) 52 (2.05) 52 (2.05) H4 센서 20 (0.79) 20 (0.79) 20 (0.79) H5 Nivector FTI26 전체 치수 136 (5.35) 136 (5.35) 131.2 (5.17) 전기 연결
M12 플러그
A: 최대
B: 최소
C*: 스위치 출력이 1개인 IO-Link
D: 스위치 출력 2개 모두 동시에 활성화
E**: 안티밸런스(Antivalence)를 이용한 기능 모니터링밸브 플러그
F: 최대
G: 최소* IO-Link 포함 기기
** 기능 모니터링 -
추가 자료 FTI26
-
IO-Link
Besides its general benefits, summarized below, using IO-Link point-to-point communication with our capacitance point level switch Nivector FTI26 allows:
• Two switch outputs, configurable via IO-Link
• Setting up the device for usage in powdery products with DC values down to 1.3
• Better active build-up compensation
General benefits of IO-Link
Digital measured values:
• Faultless transmission (e.g. EMC caused)
• No conversion, thus a higher total accuracy
More data
• Possibility to carry more values
• Detailed fault information
• Additional process information
Central parameters storage
• Possibility to load set up parameters from the master into a device
• Configuration can be duplicated from one device to the next
• Remote sensor maintenance