- 홈
- 제품
- 레벨 스위치 & 센서
- Minicap FTC260 / FTC262
대량 분체용 정전용량식 포인트 레벨 스위치
Minicap FTC260 / FTC262
상담전화
+82 2 2658 7200
- 홈
- 제품
- 레벨 스위치 & 센서
- Minicap FTC260 / FTC262
-
-
조정이 필요하지 않음
-
액티브 축적 보상
-
유지관리가 필요하지 않음
-
로프를 쉽게 줄일 수 있음
사양 개요
제품 대량 분체 입자 크기 직경 30 mm (1.18") 미만 프로세스 압력 –1 ~ +25 bar (–14.5 ~ +363 psi) 제품 유전 상수 εr ≥ 1.6 제품 온도 FTC260: –40 ~ +120 °C (–40 ~ +248°F)
FTC262/Ex: –40 ~ +70 °C (–40 ~ +158°F)
프로브 길이 Rod/FTC260: 140 mm (5.51")
Rope/FTC262: 1.5, 2.5 및 6 m (4.9, 8.2 및 19.69 ft)
Minicap FTC260
제품 / 버전 가격 / pcs. KRW 주문번호 Probe length Switch Output Process Connection Approval 1 to 3 4 to 10 11+ 140mm 3-wire PNP 10.8-45VDC Thread EN10226 R1, PPS Non-hazardous area 305,000 289,750 274,500 FTC260-AA2x1 Thread ANSI NPT1, PPS Non-hazardous area 305,000 289,750 274,500 FTC260-AB2x1 Thread EN10226 R1, PPS ATEX II 1/3D 413,100 392,445 371,790 FTC260-BA2x1 Thread ANSI NPT1, PPS ATEX II 1/3D 413,100 392,445 371,790 FTC260-BB2x1 Relay 20-253VAC/20-55VDC Thread EN10226 R1, PPS Non-hazardous area 343,900 326,705 309,510 FTC260-AA4x1 Thread ANSI NPT1, PPS Non-hazardous area 343,900 326,705 309,510 FTC260-AB4x1 Thread EN10226 R1, PPS ATEX II 1/3D 452,000 429,400 406,800 FTC260-BA4x1 Thread ANSI NPT1, PPS ATEX II 1/3D 452,000 429,400 406,800 FTC260-BB4x1 Minicap FTC262
제품 / 버전 가격 / pcs. KRW 주문번호 Probe Length Switch Output Process Connection Approval 1 to 3 4 to 10 11+ 1500mm/59in L, steel HD-PE insulated 3-wire PNP 10.8-45VDC Thread EN10226 R1-1/2, PPS Non-hazardous area 510,800 485,260 459,720 FTC262-AA32x1 Thread ANSI NPT1-1/2, PPS Non-hazardous area 510,800 485,260 459,720 FTC262-AB32x1 Thread EN10226 R1-1/2, PPS ATEX II 1/3D 611,100 580,545 549,990 FTC262-BA32x1 Thread ANSI NPT1-1/2, PPS ATEX II 1/3D 611,100 580,545 549,990 FTC262-BB32x1 Relay 20-253VAC/20-55VDC Thread EN10226 R1-1/2, PPS Non-hazardous area 547,200 519,840 492,480 FTC262-AA34x1 Thread ANSI NPT1-1/2, PPS Non-hazardous area 547,200 519,840 492,480 FTC262-AB34x1 Thread EN10226 R1-1/2, PPS ATEX II 1/3D 647,500 615,125 582,750 FTC262-BA34x1 Thread ANSI NPT1-1/2, PPS ATEX II 1/3D 647,500 615,125 582,750 FTC262-BB34x1 2500mm/98in L, steel HD-PE insulated 3-wire PNP 10.8-45VDC Thread EN10226 R1-1/2, PPS Non-hazardous area 527,700 501,315 474,930 FTC262-AA42x1 Thread ANSI NPT1-1/2, PPS Non-hazardous area 527,700 501,315 474,930 FTC262-AB42x1 Thread EN10226 R1-1/2, PPS ATEX II 1/3D 628,000 596,600 565,200 FTC262-BA42x1 Thread ANSI NPT1-1/2, PPS ATEX II 1/3D 628,000 596,600 565,200 FTC262-BB42x1 Relay 20-253VAC/20-55VDC Thread EN10226 R1-1/2, PPS Non-hazardous area 564,100 535,895 507,690 FTC262-AA44x1 Thread ANSI NPT1-1/2, PPS Non-hazardous area 564,100 535,895 507,690 FTC262-AB44x1 Thread EN10226 R1-1/2, PPS ATEX II 1/3D 664,400 631,180 597,960 FTC262-BA44x1 Thread ANSI NPT1-1/2, PPS ATEX II 1/3D 664,400 631,180 597,960 FTC262-BB44x1 Accessories
제품 / 버전 가격 / pcs. KRW 주문번호 Cover F14 PE, transparent PA Sight glass: Polycarbonat PA. 52,300 943201-1001 Rope shortening kit FTC262 Usage: FTC262. 40,000 52005918 가격은 2019.09.30 까지 유효합니다. (세금제외) See
엔드레스하우저 이용약관동의합니다이 제품을 구매하신 다른 고객이 본 제품
-
-
용도
Minicap은 곡물, 밀가루, 분유, 혼합 사료, 시멘트, 분필, 석고와 같은 대량 분체 및 미세 입자의 레벨 감지에 적합하며, 분진 폭발 지역에서 효과적입니다(ATEX II 1/3 D ). Minicap에는 2개의 출력 옵션이 있습니다.
- 릴레이 출력(SPDT)
- PNP 출력
기능
Minicap은 전자 스위치입니다. 한계를 초과되거나 부하가 Limit값 아래로 떨어지면 스위치 신호가 출력됩니다. 스위치 하우징 또는 신호 출력 장치(예: 조명, 혼, 프로그래밍이 가능한 로직 시퀀서, 저장된 프로그램 제어)를 Minicap에 연결할 수 있습니다. 최소/최대 안전을 위해 내장된 스위치 오버 기능을 갖추고 있으며, 프로브에서 침전물의 형성을 감지하고, 스위치 포인트가 유지되도록 침전물의 영향을 보정합니다. Minicap을 처음 사용할 때는 공장 출하 시의 설정이 적용되어 있습니다.
다른 민감도 조정은 하우징에서 할 수 있습니다.
이용 사례
대량 분체가 구역별로 저장된 공간에서 레벨을 감지합니다. 저장 구역은 측정에 영향을 주지 않으므로 다양한 소재(예: 금속, 플라스틱, 콘크리트)로 만들 수 있습니다.
주입되는 분체가 프로브를 향해서는 안 됩니다.
a) 부하
용도
예시 ρ in g/l (추정치) εr (추정치) 기능 곡물, 종자, 콩과 식물 및 해당 제품 쌀 770 3.0 예 옥수수 전분(포장) 680 2.6 예 밀가루(밀) 580 2.4 예 옥수수 500 2.1 예 해바라기 씨 380 1.9 예 면 370 1.9 예 겨(밀) 250 1.7 예 팝콘 30 1.1 아니오 광물, 무기물 재료 시멘트 1050 2.2 예 석고 730 1.8 예 분필(포장) 540 1.6 (예) 분필(비포장) 360 1.4 아니오 플라스틱 ABS 낟알 630 1.7 예 PA 낟알 620 1.7 예 PE 낟알 560 1.5 아니오 PVC 분말 550 1.4 아니오 PU 분진 80 1.1 아니오
회색 배경:
Minicap의 용도 한계를 초과함
일반사항:
고체의 유전 상수가 알려지지 않은 경우 고체의 밀도에 따라 결정됩니다. 정상 조건인 경우 Minicap은 밀도가 250g/l 이상인 식품이나 600g/l 이상인 플라스틱 또는 광물성 물질에서 작동합니다.
-
기술 데이터 FTC260
출력출력 신호 DC-PNP: Imax 200 mA, 과부하 및 단락 보호, 트랜지스터의 잔류 전압 Imax <2.9 V
AC/DC-SPDT:
AC: Imax = 4 A, Imin = 1 mA, Umin = 6 V, Umax = 253 V, Pmax = 1000 VA
DC: Imax 4 A 최대 30 V, Imax 0.2 A 최대 253 V오작동 신호 DC-PNP: < 100 µA
AC/DC-SPDT: 릴레이에서 전원 공급이 차단됨
스위치 지연 릴리스 또는 커버링 후 0.5초 전원 공급 장치공급 전압 DC-PNP: 10.8 ~ 45 V DC, 단락 펄스 최대 55 V DC, 입력 전류 30 mA (최대), 역극성 보호
AC/DC-SPDT (릴레이 접점): 20 ~ 253 V AC 또는 20 ~ 55 V DC, 최대 입력 전류: 130 mA
단자 부분 연선 최대 종단 슬리브 1.5 mm², 전선 최대 2.5 mm² 정확도장기 드리프트 수평 ±3 mm (±0.12"), 수직 ±6 mm (±0.24") 히스테리시스 수평 4 mm (0.16"), 수직 7 mm (0.28") 스위치 포인트 프로브 중심부에서 수평 –5 mm (–0.2"),
프로브 끝부분 위에서 수직 40 mm (1.58") above probe tip
작동 조건주변 온도 –40 ~ +80 °C (–40 ~ +176°F) (~ +60 °C/140 °F 분진 Ex) 기후 유형 EN 60068 파트 2-38 기준 보호 시스템 IP 66 EMC 간섭 방출(EN 61326), 전기 장치 B등급, 간섭 저항성(EN 61326), 부록 A(산업) 및 NAMUR 권장사항 NE 21(EMC) 프로세스 온도 –40 ~ +130 °C (–40 ~ +266 °F)
(~ +80 °C/176 °F 분진 Ex)프로세스 압력 –1.0 ~ +25 bar (–14 ~ +363 psi) 소재접촉 부분 프로브: PPS GF40, FDA: FCN No. 000040 일반매질 대량 분체, 입자 크기: 최대 30 mm (1.18"), 상대적 유전 상수 εr ≥1.6 굴곡 강도 1400 N (프로브 끝부분) 프로세스 연결 R1 DIN 2999/ISO 7 어댑터 내부 스레드 R1 DIN 2999 ISO 7:
R1½ DIN 2999/ISO 7
G1½ DIN ISO 228승인Ex 승인 ATEX II 1/3 D WHG 승인 과충진 방지(§19 WHG, 독일) 센서 소재가 FDA에 등록되어 있음 기술 데이터 FTC262
출력출력 신호 DC-PNP: Imax 200 mA, 과부하 및 단락 보호, 트랜지스터의 잔류 전압 Imax <2.9 V
AC/DC-SPDT:
AC: Imax = 4 A, Imin = 1 mA, Umin = 6 V, Umax = 253 V, Pmax = 1000 VA
DC: Imax 4 A 최대 30 V, Imax 0.2 A 최대 253 V오작동 신호 DC-PNP: < 100 µA
AC/DC-SPDT: 릴레이에서 전원 공급이 차단됨
스위치 지연 릴리스 또는 커버링 후 0.8초 전원 공급 장치공급 전압 DC-PNP:
10.8 ~ 45 V DC, 단락 펄스 최대 55 V DC, 입력 전류 30 mA (최대), 역극성 보호AC/DC-SPDT (릴레이 접점):
20 ~ 253 V AC 또는 20 ~ 55 V DC, 최대 입력 전류: 130 mA단자 부분 연선 최대 종단 슬리브 1.5 mm², 전선 최대 2.5 mm² 수직 ±6 mm (0.24")장기 드리프트 수직 ±6 mm (0.24") 히스테리시스 수직 5 mm (0.2") 스위치 포인트 프로브 끝부분 위에서 수직 35 mm (1.38") above probe tip 작동 조건프로세스 온도 –40 ~ +80 °C (–40 ~ +176 °F) 프로세스 압력 –1.0 ~ +6 bar (–14.5 ~ +87 psi) 주변 온도 –40 ~ +80 °C (–40 ~ +176°F)
(~ +60 °C/140 °F 분진 Ex)기후 유형 EN 60068 파트 2-38 기준 보호 시스템 IP 66 EMC 간섭 방출(EN 61326), 전기 장치 B등급, 간섭 저항성(EN 61326), 부록 A(산업) 및 NAMUR 권장사항 NE 21(EMC) 소재접촉 부분 – 프로브: PPS GF40, FDA: FCN No. 000040
– 프로브 로프: PE-HD
– 프로브 로프 씰: VMQ, FDA: 21 CFR 177.2600
일반매질 대량 분체, 입자 크기: 최대 30 mm (≥1.18"), 상대적 유전 상수 εr ≥1.6 인장 강도 40 °C (104 °F)까지 최대 3000 N 프로세스 연결 R1½ DIN 2999/ISO 7 길이 단축 단축 키트 승인Ex 승인 ATEX II 1/3 D 크기(mm, inches)
Minicap FTC260
a) 벽 두께: 5 (0.2)
Minicap FTC262
알루미늄 하우징, IP66
폴리에스테르 PBT-FR 하우징, IP66
윗면 보기,FTC260/ FTC262
FTC260용 어댑터
전기 연결
AC/DC-SPDT
AC 또는 DC 연결 및 릴레이 출력(SPDT)이 적용된 Minicap FTC260/262
F1: 연결된 부하에 따라 릴레이 접점을 보호하는 극세 배선 퓨즈
F2: 극세 배선 퓨즈, 500 mA
M: 사일로 또는 사일로의 금속 부분에 접지 연결
E: 접지
DC-PNP
PNP DC 연결이 적용된 Minicap FTC260/262:
F: 극세 배선 퓨즈 500 mA
R: 연결된 부하(예: 저장된 프로그램 제어, 프로그래밍이 가능한 로직 시퀀서, 릴레이)
M: 사일로 또는 사일로의 금속 부분에 접지 연결
E: 접지
- Minicap 시스템에는 역극성 보호 장치가 있습니다.
- 연결에서 역극성이 발생하면 녹색 불이 꺼집니다.
- FTC260에서는 접지 라인(PE)이나 전위 정합 라인(PAL)이 필요하지 않습니다.
- PAL 라인은 현지 Ex 지침에 따라 연결해야 합니다.
-
추가 자료 FTC260추가 자료 FTC262