Complete measuring point for pH, conductivity or oxygen

Memosens 기술을 이용하는 완벽한 pH, 전도도및 용존산소 측정 포인트

Liquiline CM14를 이용한 분석 측정 포인트

시작가 ₩971,460
결제방법 선택:
  • Maestro
  • MasterCard
  • Visa
도움이 필요하십니까?

상담전화
+82 2 2658 7200

    • 간편한 조작
    • 공장에서 사전에 교정된 센서의 사용
    • 온도 출력을 위한 보조 전류 출력

    사양 개요

    크기 96 × 48 × 175 mm
    입력 신호 1 × Memosens
    출력 2 × 릴레이, 2 × 아날로그, 1 ×파라미터, 1 × 온도
    디스플레이 LCD – 2줄, 흑색/백색/황색, 경보 방식: 적색으로 색상 변환, 전환 기능
    제품 / 버전가격 / pcs. KRW주문번호
    pH measuring kits1 to 34 to 1011+
    CM14 pH-Kit 1 complete measuring loop Transmitter, 10m measuring cable, digital sensor pH comb.Electrode CPS11D,A-glass 1-12 pH Memosens1,079,4001,025,430971,460 71136420
    CM14 pH-Kit 2 complete measuring loop Transmitter, 10m measuring cable, digital sensor pH comb.Electrode CPS11D,B-glass 1-14 pH Memosens1,079,4001,025,430971,460 71136421
    CM14 pH-Kit 3 complete measuring loop Transmitter, 10m measuring cable, digital sensor pH sensor CPF 81D, 0-11 pH Memosens1,245,5001,183,2251,120,950 71136419
    제품 / 버전가격 / pcs. KRW주문번호
    Conductivity measuring kits1 to 34 to 1011+
    CM14 conductivity Kit 1, conductive complete measuring loop Transmitter, 10m measuring cable, digital sensor conductivity sensor CLS15D, k=0,01 1/cm Memosens1,484,2001,409,9901,335,780 71136251
    CM14 conductivity Kit 2, conductive complete measuring loop Transmitter, 10m measuring cable digital sensor conductivity sensor CLS15D, k=0,1 1/cm Memosens1,484,2001,409,9901,335,780 71136252
    CM14 conductivity Kit 3, inductive complete measuring loop Transmitter, digital sensor conductivity sensor CLS50D, Memosens2,096,6001,991,7701,886,940 71136253
    제품 / 버전가격 / pcs. KRW주문번호
    O2 measuring Kit1 to 34 to 1011+
    CM14 DO Kit 1 complete measuring loop Transmitter, 10m measuring cable digital sensor DO sensor COS51D, Memosens2,044,7001,942,4651,840,230 71136585

    가격은 2020.06.30 까지 유효합니다. (세금제외) See
    엔드레스하우저 이용약관동의합니다

    이 제품을 구매하신 다른 고객이 본 제품

  • 용도

    Liquiline CM14는 제어 패널이나 캐비닛에 장착할 수 있도록 작게 설계된 4선식 트랜스미터입니다. 이 기기는 폐수 처리, 식수 준비 및 모니터링, 이온 교환기 및 지표수 모니터링 등에서 사용됩니다.

    기능

    ppH, 전도도 및 용존산소 센서는 현장에서 측정값을 기록합니다. 측정값이 Memosens 기술을 사용하여 디지털로 변환되어 Liquiline CM14 트랜스미터에 전송됩니다. 트랜스미터는 신호를 0/4 ~ 20 mA 신호로 변환합니다. 또한 보조 전류 신호로 온도를 출력할 수 있습니다. 2개의 리미트 릴레이를 통해 최소 또는 최대 신호를 모니터링할 수 있습니다

    이용 사례

    1 센서 및 어셈블리(어셈블리 별도 주문)
    2 디지털 측정 케이블
    3 Liquiline CM14 디지털 트랜스미터

  • 기술 데이터

    입력
    입력 타입 디지털 센서 입력 Memosens
    케이블 타입 Memosens 데이터 케이블 CYK10 또는 센서 고정형 케이블, 각 케이블 끝부분 슬리브에 달림 M12 라운드핀 커넥터
    케이블 길이 10 m (최대 100 m) / 33 ft (최대 330 ft)
    출력
    출력 신호 2 × 0/4 ~ 20 mA 액티브, 서로 또는 센서 회로와 절연될 수 있음
    부하 최대 500 Ω
    선형화/전송 작동 선형
    상태 출력 '오픈 컬렉터'
    출력 연결
    릴레이 타입 전환 접점 2개
    스위치 전류

    최대 0.5 A @ 24 V DC

    최대 0.5 A @ 253 V AC

    최소 100 mW (5 V / 10 mA)

    케이블 단면 최대 2.5 mm² (14 AWG)
    전원 공급 장치
    공급 전압 광범위한 전원 공급 장치 24 ~ 230 V AC/DC (–20 % / +10 %) 50/60 Hz
    성능 특징
    반응 시간 전류 출력 t90 = 최대 500 ms (0 ~ 20 mA에서 증가)
    기준 온도 25 °C (77 °F)
    해상도 전류 출력

    >13 비트

    설치 조건
    장착 위치

    패널, 컷아웃 92 × 45 mm (3.62 × 1.77")

    최대 패널 두께 26 mm (1")

    장착 방향 장착 방향은 표시되는 내용을 쉽게 읽을 수 있는 방향 각 방향에서 표시 중심으로부터 +/– 45° 시야각
    환경
    주변 온도 범위 –10 ~ +60 °C (14 ~ 140 °F)
    보관 온도 범위 –40 ~ +85 °C (–40 ~ 185 °F)
    전자기 호환성 간섭 방출 및 간섭 저항성(EN 61326-1:2006 기준), 산업용 A등급
    진입 보호

    전면: IP65 / NEMA 4X

    본체: 접촉 IP20 보호

    상대적 습도 5 ~ 85 %, 비응축
    기계적 구성
    중량 0.3 kg (0.66 lbs)
    소재

    하우징, 본체: 폴리카보네이트

    전면 멤브레인: 폴리에스테르, 자외선 차단

    단자 최대 2.5 mm² (14 AWG) 전원, 릴레이
    인증 및 승인

    CE 마크

    적합성 선언

    제품이 유럽 공동 표준의 요건을 준수합니다. 따라서 EC 지침의 법적 요건을 준수합니다.

    제조사가 CE 마크를 표시하여 제품이 테스트를 통과했음을 확인합니다.

    크기(mm, inches)

     

    안내 매뉴얼에 따른 설치

    전기 연결

    a) 센서

    Memosens 센서

    Orbisint CPS11D

    전체 크기(mm, inches)

    안내 매뉴얼에 따른 설치

    기술 데이터 Orbisint CPS11D(유리 전극)
    측정 변수 pH 값, 온도
    측정 범위

    pH 키트 1:1 ~ 12 pH

    pH 키트 2: 0 ~ 14 pH

    프로세스 온도

    pH 키트 1: –15 ~ 80 °C (5 ~ 176 °F)

    pH 키트 2: 0 ~ 135 °C (32 ~ 275 °F)

    프로세스 압력

    pH 키트 1: 0 ~ 6 bar

    pH 키트 2: 0 ~ 16 bar

    최소 전도 최소 50 μS/cm
    다이어프램 PTFE 링 다이어프램

    Orbipac CPF81D

    전체 크기(mm, inches)

    안내 매뉴얼에 따른 설치

    기술 데이터 Orbipac CPF81D (유리 전극)
    측정 변수 pH 값, 온도
    측정 범위 0 ~ 11 pH
    프로세스 온도 0 ~ 80 °C (32 ~ 176 °F)
    프로세스 압력 0 ~ 10 bar @ 80 °C (0 ~ 145 psi @ 176 °F)
    유리 임피던스 150 MΩ @ 25 °C (77 °F)
    최소 전도 최소 50 μS/cm

    전도도 센서(전도성)

    Condumax CLS15D

    전체 크기(mm, inches)

    안내 매뉴얼에 따른 설치

    기술 데이터 Condumax CLS15D
    측정 변수 전도도, 온도
    측정 범위 전도성 키트 1: 0.04 ~ 20 μS/cm, k = 0.01 cm–1
    전도성 키트 2: 0.1 ~ 200 μS/cm, k = 0.1 cm–1
    프로세스 온도 –20 ~ 120 °C (–4 ~ 248 °F)
    프로세스 압력 12 bar @ 20 °C (174 psi @ 68 °F)
    최대 측정 오차 측정값의 2 %
    재현성 측정값의 0.2 % + 3 nS/cm

    전도도 센서(유도성)

    Indumax CLS50D

    전체 크기(mm, inches)

    안내 매뉴얼에 따른 설치

    기술 데이터 Indumax CLS50D
    측정 변수 전도도, 온도
    측정 범위 2 μS/cm ~ 2000 mS/cm (보상 없음)
    프로세스 온도 –20 ~ 125 °C(–4 ~ 260 °F)
    프로세스 압력 최대 20 bar (290 psi)
    최대 측정 오차

    –20 ~ 100 °C (–4 ~ 212 °F): ±(5 μS/cm + 측정값의 0.5 %)

    >100 °C (212 °F): ±(10 μS/cm + 측정값의 0.5 %)

    온도 반응 시간 약. 7분

    산소 센서

    Oxymax COS51D

    전체 크기(mm, inches)

    안내 매뉴얼에 따른 설치

    기술 데이터 Oxymax COS51D
    측정 변수 용존 산소, 온도
    측정 범위

    0.01 ~ 100 mg/l, 0.00 ~ 1000 % SAT

    0 ~ 2000 hPa

    반응 시간

    t90: 3분

    t98: 8분(각 @ 20 °C / 68 °F)

    프로세스 온도 –5 ~ 50 °C (20 ~ 120 °F)
    프로세스 압력

    최대 10 bar (145 psi)

    저압 작동은 허용되지 않음

    최대 측정 오차

    측정값의 ±1 %

    재현성

    측정값의 ±1 %

  • 추가 자료 CM14