Process indicator with control functionalities

디지털 출력, 모니터링 및 펌프 제어 기능이 탑재된 프로세스 디스플레이

RIA452

시작가 ₩738,000
결제방법 선택:
  • Maestro
  • MasterCard
  • Visa
도움이 필요하십니까?

상담전화
+82 2 2658 7200

    • 2선식 루프 전원 공급 장치와 본질안전 옵션이 있는 입력

    • 펌프 제어 기능

    • 통합된 디지털 출력

    사양 개요

    디스플레이 7자리/14세그먼트 컬러
    승인 ATEX II (1) GD [EEx ia] IIC (옵션)
    표준 크기 96 × 96 mm (3.78" × 3.78")
    릴레이 4 또는 8 (옵션)
    기능 선형화, 펌프 제어 기능, 통합
    출력 (옵션) 1 × 아날로그 출력

    Panel Meter RIA452

    제품 / 버전가격 / pcs. KRW주문번호
    ApprovalMeasuring SignalOutput1 to 34 to 1011+
    Non-hazardous area0/4-20mA4x relay SPDT limit820,000779,000738,000 RIA452-Ax11A11A
    4x relay SPDT limit + 1x analogue U,I871,900828,305784,710 RIA452-Ax12A11A
    Universal U,I,R,RTD,TC4x relay SPDT limit903,000857,850812,700 RIA452-Ax21A11A
    4x relay SPDT limit + 1x analogue U,I954,900907,155859,410 RIA452-Ax22A11A
    ATEX II(1)GD(EEx ia)IIC0/4-20mA4x relay SPDT limit878,400834,480790,560 RIA452-Bx11A11A
    4x relay SPDT limit + 1x analogue U,I930,300883,785837,270 RIA452-Bx12A11A

    Accessories

    제품 / 버전가격 / pcs. KRW주문번호
    Configuration kit TXU10- for PC-programmable devices. set-up programme+interface cable for PC with USB-Port. 4 pin plug + ReadWin2000145,900 TXU10-AA

    가격은 2019.09.30 까지 유효합니다. (세금제외) See
    엔드레스하우저 이용약관동의합니다

    이 제품을 구매하신 다른 고객이 본 제품

  • 용도

    프로세스 표시기 RIA452는 프로세스 신호를 해독하여 해상도와 정확도가 높은 화면에 표시합니다. 이 기기는 Limit값 또는 아날로그와 디지털 출력을 통해 작업을 자동 제어하는 용도로도 사용할 수 있습니다.

    기능

    사전 설정이 가능한 최대 8개의 릴레이를 통해 사전 설정된 Limit값의 위반(언더슛/오버슛)에 대한 측정값을 모니터링합니다. 릴레이의 다른 작동 모드에는 센서 또는 장치 오류, 배치 및 펌프 제어 기능(예: 펌프 제어 변경)이 있습니다. 확장 가능한 아날로그 출력에서는 확대/축소 기능, 선형화, 오프셋, 반전 및 신호 변환(변환 입출력) 등의 입력 신호를 전송할 수 있는 다양한 옵션이 제공됩니다. 옵션인 impuls 출력에서는 통합 프로세스 값을 생성할 수 있습니다. 직렬 인터페이스 및 PC 프로그램을 사용하거나 장치 전면에 있는 구성 다이얼을 이용해 수동으로 간단하게 설정할 수 있습니다.

    이용 사례

    Process indicator RIA452 application example
  • 기술 데이터

    입력
    아날로그 입력 1 × 0/4 ~ 20 mA (임피던스 5 Ω)
    범용 입력

    0/4 ~ 20 mA, 0 ~ 5 mA, ±40 mV, ±150 mV, ±600 mV, ±2,5 V, 0 ~ 10 V, 0 ~ 5 V, ±10 V, 30 ~ 3000 Ω

    저항 온도계 Pt100/500/1000, Cu50/100, Pt50

    열전대 타입 J, K, T, N, B, S, R (IEC 584 기준), D, C (ASTM E998 기준), L (DIN 43710, GOST 기준)

    디지털 입력 4 ×, 최대 10 Hz
    정확도 측정 범위 종료값의 0.1 %
    출력
    트랜스미터 공급 24 V DC, 250 mA, (옵션) 본질 안전성 1 × 24 V DC, 추가 22 mA
    아날로그 출력 1 × 0/4 ~ 20 mA, 0 ~ 10 V DC
    출력 임피던스 최대 ≤600 Ω
    디지털 출력

    1 × 오픈 컬렉터 패시브 12.5 kHz 4 × 릴레이 (전환 접점), 250 V AC/30 V DC, 3-A,

    expandable ~ 8 릴레이 (option)

    선형 측정 범위 종료값의 0.1 % 이하
    작동 조건
    주변 온도 –20 ~ +60 °C (–4 ~ 140 °F)
    보관 온도 –30 ~ +70 °C (–22 ~ 158 °F)
    기후 유형 IEC 60 654-1 기준, B2등급 결로는 불가
    EMC 간섭 저항성, IEC 61326(산업 환경) 및 NAMUR NE 21 기준 간섭 방출, IEC 61326 A등급 기준
    진입 보호 전면 IP 65, 단자 IP 20
    전원 공급 장치
    공급 전압

    90 ~ 250 V AC, 50/60 Hz

    20 ~ 36 V DC/ 20 ~ 28 V AC, 50/60 Hz

    기계적 구성
    전기 연결 스크류 단자의 플러그, 1.5 m² 크기 솔리드, 페룰이 있는 1.0 mm² 멀티
    사용된 소재

    하우징 전면: ABS 플라스틱, 전기 도금

    하우징 케이스: PC10GF 플라스틱

    사용자 인터페이스
    디스플레이

    7자리 14세그먼트 백색 LC 디스플레이(10 mm / 0.39"),

    9 × 77 Dot Matrix 디스플레이가 장착된 엔지니어링 장치,

    42개 부분으로 구성된 황색 막대 그래프(초과 범위와 미만 범위는 적색으로 표시)

    황색으로 표시되는 Limit값,

    상태 화면

    표시 범위 –99999 ~ +99999
    작동 조그 셔틀 또는 RS232 및 PC 소프트웨어 ReadWin® 2000을 이용
    기능
    특징 32포인트 선형화, 경과 시간 표시기, 교류 펌프 제어, 경향 분석, 배치 기능, 통합, 최소값/최대값 저장
    승인
    Ex 승인 ATEX II (1) GD [EEx ia] IIC

    크기(mm, inches)

    Dimensions of a RIA452 process indicator

    안내 매뉴얼에 따른 설치

    전기 연결

    전류 입력

    Wiring a RIA452 process indicator

    a) 클램프 12 및 82가 내부에서 연결됨

    b) 루프 전원 공급 장치 최대 22 mA 입력 0 ~ 20 mA

    c) 입력 0 ~ 20 mA

    d) 릴레이

    e) 릴레이 1-8: 250 V AC / 30 V DC

    f) 아날로그 출력 0 ~ 20 mA, 0 ~ 10 V DC

    g) 루프 전원 공급 장치 24 V, <= 250 mA

    h) 디지털 입력 DIN 19240~

    i) 디지털 출력, 패시브 오픈 컬렉터 최대 24 V, 200 mA

    범용 입력

    a) 전류 입력 0 ~ 20 mA

    b) 전압 입력 +/– 1 V

    c) 전압 입력 +/– 30 V

    d) 열전대

    e) RTD 4선식

    f) RTD 3선식

  • 추가 자료 RIA452