Electromagnetic flowmeter Proline Promag 10D

경제적이고 컴팩트한 wafer/thread 타입
전자유량계

Proline Promag 10D

시작가 ₩947,970
결제방법 선택:
  • Maestro
  • MasterCard
  • Visa
도움이 필요하십니까?

상담전화
+82 2 2658 7200

    • 쉽고 빠른 센서 조작 및 운용

    • 높은 정확도 및 측정 안정성

    • 압력 손실 방지를 통한 에너지 절약

    사양 개요

    유량측정 최대 10 m/s
    *(26.4 gal/min) 삭제
    최소 전도성 ≥50 µS/cm
    유체 온도 최대 +60 °C (140 °F)
    라이닝 소재 폴리아미드
    프로세스 압력 최대 16 bar (232 psi)

    Promag 10D with threaded connections

    제품 / 버전가격 / pcs. KRW주문번호
    Power Supply; DisplayDiameterProcess Connection1 to 34 to 1011+
    85-250VAC; 2-line, push buttons / 20-28VAC / 11-40VDC; 2-line, push buttons1" - DN25Threaded G, 1.4404/316L DN25/G1", DN40/G1 1/2", DN50/G2"1,053,3001,000,635947,970 10D25-3UGA1AA0AxAA
    Threaded NPT, 1.4404/316L DN25/NPT 1", DN40/NPT 1 1/2", DN50/NPT2"1,053,3001,000,635947,970 10D25-3VGA1AA0AxAA
    1 1/2" - DN40Threaded G, 1.4404/316L DN25/G1", DN40/G1 1/2", DN50/G2"1,053,3001,000,635947,970 10D40-3UGA1AA0AxAA
    Threaded NPT, 1.4404/316L DN25/NPT 1", DN40/NPT 1 1/2", DN50/NPT2"1,053,3001,000,635947,970 10D40-3VGA1AA0AxAA
    2" - DN50Threaded G, 1.4404/316L DN25/G1", DN40/G1 1/2", DN50/G2"1,053,3001,000,635947,970 10D50-3UGA1AA0AxAA
    Threaded NPT, 1.4404/316L DN25/NPT 1", DN40/NPT 1 1/2", DN50/NPT2"1,053,3001,000,635947,970 10D50-3VGA1AA0AxAA

    Electromagnetic flowmeter

    제품 / 버전가격 / pcs. KRW주문번호
    Power Supply; DisplayProcess ConnectionDiameter1 to 34 to 1011+
    85-250VAC; 2-line, push buttons / 20-28VAC / 11-40VDC; 2-line, push buttonsPN16, EN1092-1 (DIN2501) / Cl.150 ANSI B16.5 / 10K, JIS B22201" - DN251,080,0001,026,000972,000 10D25-3xGA1AA0AxAA+M1
    1 1/2" - DN401,080,0001,026,000972,000 10D40-3xGA1AA0AxAA+M1
    2" - DN501,080,0001,026,000972,000 10D50-3xGA1AA0AxAA+M1
    DN651,157,9001,100,0051,042,110 10D65-3xGA1AA0AxAA+M1
    3" - DN801,157,9001,100,0051,042,110 10D80-3xGA1AA0AxAA+M1
    4" - DN1001,227,6001,166,2201,104,840 10D1H-3xGA1AA0AxAA+M1

    가격은 2020.06.30 까지 유효합니다. (세금제외) See
    엔드레스하우저 이용약관동의합니다

    이 제품을 구매하신 다른 고객이 본 제품

  • 용도

    Proline Promag 10D는 전도성 유체의 유량 측정에 사용되는 전자기 유량계입니다. 물 또는 용수 등 전도성이 있는 유체에 적용 가능하며 구동부가 없기 때문에 양방향에서 측정이 가능합니다. 웨이버(wafer), 스레드(thread) 커넥션을 제공하여 설치와 작동이 쉬우며 디자인이 견고하고 경제적 입니다. Promag 10D는 KTW/W270, WRAS BS 6920, ACS 및 NSF 61에 따른 음용수 공정 적용 승인을 받았습니다.

    기능

    패러데이의 전자기 유도 법칙에 따라 자기장을 통과하는 도체에서 유도되는 전압을 측정합니다. 공정에서 전도성을 가진 유체가 유량계의 자기장을 통과할 때 유도되는 전압을 통해 유속을 측정할 수 있습니다. 이때 유량은 파이프 단면적과 측정된 유속을 이용해 계산합니다.

    이용 사례

    Electromagnetic flowmeter - Application example

    유입 유량 측정용 Proline Promag 10D

  • 기술 데이터

    입력
    측정 범위 v = 0.01 ~ 10 m/s (0.033 ~ 33 ft/s) *공시 정확도 수준에서
    출력 신호
    전류 출력 Active: 4 ~ 20 mA, RL <700 Ω (HART®: ≥250 Ω)
    펄스/상태 출력 Passive: 30 V DC/250 mA, 오픈 컬렉터
    전원 공급 장치
    공급 전압

    85 ~ 250 V AC, 45 ~ 65 Hz,

    20 ~ 28 V AC, 45 ~ 65 Hz,

    11 ~ 40 V DC

    소비 전력(센서 포함)

    85 ~ 250 V AC: <12 VA,

    20 ~ 28 V AC: <8 VA,

    11 ~ 40 V DC: <6 W

    정확도
    기준 작동 조건 DIN EN 29104 및 VDI/VDE 2641 기준
    유체 온도 +28 °C ±2 K (+82 °F ± 2 K)
    주변 온도 +22 °C ±2 K (+72 °F ± 2 K)
    최대 측정 오차(전류 출력) ±0.5 % f.s., ±5 μA
    최대 측정 오차(펄스 출력) ±0.5% o.r. ± 2 mm/s (±0.5% o.r. ± 0.08 in/s) (o.r. = of reading)
    반복성 Max. ±0.2% o.r. ± 2 mm/s (±0.2% o.r. ± 0.08 in/s) (o.r. = of reading)
    설치 및 직관부
    밸브, T 피스, 엘보 등의 어셈블리 이후에 바로 설치 하지 마십시오.
    *필요시 설치 매뉴얼 참조
    전단 직관부 ≥5×DN
    후단 직관부 ≥2×DN  
    작동 조건: 환경
    주변 온도 –20 ~ +60 °C (–4 ~ +140 °F)
    보관 온도 –20 ~ +60 °C (–4 ~ +140 °F)
    보호 등급 트랜스미터 및 센서: IP 67 (NEMA 4X)
    내충격성 및 내진동성 최대 2 g 가속 IEC 600 68-2-6
    EMC IEC/EN 61326 및 NAMUR 권장사항 NE 21 기준, 방출: 산업 EN 55011의 Limit값
    작동 조건: 프로세스
    매질 온도 0 ~ +60 °C (32 ~ 140 °F)
    최소 전도 ≥50 μS/cm
    매질 압력 PN16
    압력 견고성 측정 튜브: 0 mbar abs (0 psi abs), 유체 온도: ≤60 °C (≤140 °F)
    재질
    접지 디스크 1.4301/304
    센서 하우징 분말 코팅된 다이캐스트 알루미늄
    측정 튜브 폴리아미드, O-ring: EPDM
    측정 전극 1.4435/316L
    접지 디스크 1.4301 (304)
    장착 키트
    웨이퍼 버전에 포함된 내용물 
    구성 장착 볼트, 씰, 너트, 워셔 및 플랜지 씰
    휴먼 인터페이스
    디스플레이 요소 액정 디스플레이: 조명 없음, 2줄, 줄당 16자
    디스플레이 디스플레이(작동 모드)가 사전 설정됨: 유량 및 통합기 상태
    작동 요소 키 3개를 이용한 로컬 작동
    원격 작동 HART® 프로토콜 및 FieldCare에 기반한 작동
    승인
    식수 승인 WRAS BS 6920

    크기(mm, inches)

    웨이퍼(Wafer) 버전 컴팩트 버전 Promag D

    Electromagnetic flowmeter - Dimensions

    안내 매뉴얼에 따른 설치

    스레드(Thread) 버전 컴팩트 버전 Promag D

    Electromagnetic flowmeter - Dimensions

    안내 매뉴얼에 따른 설치

    DN L A B C 중량
    EN (DIN)/JIS [mm] ANSI [inch] [mm (inch)] [mm (inch)] [mm (inch)] [mm (inch)] [kg (lbs)]
    25 1" 55 (2.17) 283 (11.1) 240 (9.45) 43 (1.69) 2.9 (6.4)
    40 1 ½" 69 (2.72) 303 (11.9) 251 (9.88) 52 (2.05) 3.5 (7.7)
    50 2" 83 (3.27) 324 (12.8) 262 (10.3) 62 (2.44) 4.3 (9.5)
    65 - 93 342 272 70 5.1 (11.3)
    80 3" 117 (4.61) 351 (13.8) 276 (10.9) 75 (2.95) 6.1 (13.5)
    100 4" 148 (5.83) 379 (14.9) 290 (11.4) 89 (3.50) 8.8 (19.4)
    DN E G H J 중량
    EN (DIN)/JIS [mm] ANSI [inch] [mm (inch)] [mm (inch)] [mm (inch)] [mm (inch)] [kg (lbs)]
    25 1" 110 (4.33) 240 (9.45) 43 (1.69) 283 (11.1) 2.9 (6.4)
    40 1 ½" 140 (5.51) 251 (9.88) 52 (2.05) 303 (11.9) 3.5 (7.7)
    50 2" 200 (7.87) 262 (10.3) 62 (2.44) 324 (12.8) 4.3 (9.5)

    최대 측정 오차

    최대 측정 오차(표시값 대비 %)

    지정된 범위 내에서는 공급 전압의 변동이 영향을 주지 않습니다.

    압력 온도 등급

    허용 프로세스 압력

    유량 특성값 [SI 단위 (US 단위)]

    직경 권장 유량 공장 설정
    [mm] [in.] 최소/최대 전체 스케일 값
    (v ~ 0.3 또는 10 m/s)
    전체 스케일 값 전류 출력
    (v ~ 2.5 m/s)
    펄스 값
    (~ 2 펄스/s)
    낮은 유량 컷오프
    (v ~ 0.04 m/s)
    25 1” 9 ~ 300 dm³/min
    (2.5 ~ 80 gal/min)
    75 dm³/min
    (18 gal/min)
    0.50 dm³
    (0.20 gal)
    1 dm³/min
    (0.25 gal/min)
    40 1 ½” 25 ~ 700 dm³/min
    (7 ~ 190 gal/min)
    200 dm³/min
    (50 gal/min)
    1.50 dm³
    (0.50 gal)
    3 dm³/min
    (0.75 gal/min)
    50 2” 35 ~ 1100 dm³/min
    (10 ~ 300 gal/min)
    300 dm³/min
    (75 gal/min)
    2.50 dm³
    (0.50 gal)
    5 dm³/min
    (1.25 gal/min)
    65 60 ~ 2000 dm³/min
    (16 ~ 500 gal/min)
    500 dm³/min
    (130 gal/min)
    5.00 dm³
    (1.00 gal)
    8 dm³/min
    (2 gal/min)
    80 3” 90 ~ 3000 dm³/min
    (24 ~ 800 gal/min)
    750 dm³/min
    (200 gal/min)
    5.00 dm³
    (2.00 gal)
    12 dm³/min
    (2.5 gal/min)
    100 4” 145 ~ 4700 dm³/min
    (40 ~ 1250 gal/min)
    1200 dm³/min
    (300 gal/min)
    10.00 dm³
    (2.00 gal)
    20 dm³/min
    (4 gal/min)

    전기 연결

    Electromagnetic flowmeter - Connecting

    트랜스미터 연결, 케이블 단면 최대 2.5 mm²

    a 전자 부분 커버
    b 전원 공급 장치 케이블
    c 보호 접지용 단자
    d 전원 공급 장치 케이블용 단자 커넥터
    e 신호 케이블
    f 신호 케이블용 접지 단자
    g 신호 케이블용 단자 커넥터
    h 서비스 커넥터
    i 잠재 균등화를 위한 접지 단자


    단자 번호:

    • 24 (+)/25 (–) = 펄스/상태 출력
    • 26 (+)/27 (–) = HART® 전류 출력

    기능값은 '출력 신호' 참조

     

    • 1 (L1/L+)/2 (N/L–) = 전원 공급 장치

    기능값은 '공급 전압' 참조

  • 추가 자료 10D