제품

Liquiphant 31 - Liquid level switch 시작가 ₩210,870 Liquiphant FTL31 >>>
액체용 포인트 레벨 스위치
Hygienic vibration limit switch for liquids - Liquiphant FTL33 시작가 ₩286,560 Liquiphant FTL33 >>>
액체용 위생용 포인트 레벨 스위치
Liquiphant 31 - Liquid level switch 시작가 ₩178,740 Liquipoint FTW23 >>>
식음료 업계의 액체용 포인트 레벨 스위치
Liquiphant 31 - Liquid level switch 시작가 ₩359,280 Liquipoint FTW33 >>>
식음료 업계의 액체용 포인트 레벨 스위치
Conductivity point level switch for multiple point detection 시작가 ₩174,600 Liquipoint T FTW31 / FTW32 >>>
복수 포인트 감지용 전도성 레벨 스위치
Switching unit for conductivity sensors 시작가 ₩180,810 Nivotester FTW325 >>>
전도성 센서용 스위치 장치
Two-rod capacitive probe for continuous level measurement in liquids 시작가 ₩524,070 Liquicap T FMI21 >>>
액체의 레벨 측정용 정전용량식 센서
Micropilot FMR10 시작가 ₩573,750 Micropilot FMR10 >>>
비접촉식 레벨 측정용 레이더 센서
Ultrasonic sensor for non-contact level measurement of fluids, pastes and coarse bulk materials 시작가 ₩800,280 Prosonic T FMU30 >>>
비접촉식 레벨 측정용 초음파 센서
Point level switch for granular solids 시작가 ₩233,460 Soliswitch FTE20 >>>
입자형 고체용 포인트 레벨 스위치
Vibronic limit switches for bulk solids 시작가 ₩418,410 Soliphant T FTM20 / FTM21 >>>
대량 분체용 진동식 포인트 레벨 스위치
Capacitive point level switch for bulk solids 시작가 ₩274,500 Minicap FTC260 / FTC262 >>>
대량 분체용 정전용량식 포인트 레벨 스위치
Capacitance point level switch for powdered and fine-grained solids 시작가 ₩171,360 Nivector FTI26 >>>
분말 및 미세 입자 고체를 위한 커패시턴스 포인트 레벨 스위치
Pressure sensor for absolute and gauge pressures up to 400 bar 시작가 ₩312,570 Cerabar PMC21 / PMP21 >>>
세라믹 및 메탈 센서가 장착된 압력 변환기
Pressure sensor for absolute and gauge pressures up to 400 bar 시작가 ₩312,570 Cerabar PMP21 >>>
Absolute and gauge pressure sensor (replaces PMP131)
Pressure switches for absolute and gauge pressures 시작가 ₩376,110 Ceraphant PTC31B / PTP31B >>>
절대압 및 게이지압 의 측정과 모니터링을 위한 압력 스위치
Hygienic pressure switch for absolute and gauge pressures 시작가 ₩400,050 Ceraphant PTP33B >>>
하이지닉 압력 스위치
Complete measuring point for pH, conductivity or oxygen 시작가 ₩971,460 Liquiline CM14 >>>
Memosens 기술을 이용하는 완벽한 pH, 전도도및 산소 측정 포인트
Loop-powered indicator 시작가 ₩219,690 RIA15 >>>
4 ~ 20 mA 또는 HART® 신호용 루프 전원 표시기
process meters with display and control unit 시작가 ₩334,890 RIA45 / RIA46 >>>
디스플레이 및 제어 장치가 달린 다기능 프로세스 표시기
Loop-powered field displays 시작가 ₩316,890 RIA14 / RIA16 >>>
루프 전원식 필드 표시기
Process indicator with control functionalities 시작가 ₩738,000 RIA452 >>>
루프 전원식 필드 표시기
Universal process transmitter 시작가 ₩338,850 RMA42 >>>
제어 장치가 달린 범용 프로세스 트랜스미터
Power supply and active barrier RN221N 시작가 ₩170,010 RN221N >>>
HART® 진단 기능(옵션)이 장착된 루프 전원 공급 장치
Passive barrier RB223 시작가 ₩147,780 RB223 >>>
1 또는 2채널 패시브 배리어