Flow switch for monitoring of mass flow in hygienic design

위생용 디자인의 질량 유량 모니터링용 유량 스위치

Flowphant T DTT35

시작가 ₩386,280
결제방법 선택:
  • Maestro
  • MasterCard
  • Visa
도움이 필요하십니까?

상담전화
+82 2 2658 7200

    • 기기 디스플레이

    • 우수한 재현성 및 안정성

    • 대형 턴다운

     

    사양 개요

    매질 액체
    측정 범위 0.03 ~ 3 m/s (0.1 ~ 9.84 ft/s)
    매질 온도 –20 ~ +85 °C (–4 ~ +185 °F)
    프로세스 압력 0 ~ +100 bar (at 20 °C) (0 ~ 1450 psi)

    Flowphant T DTT35

    제품 / 버전가격 / pcs. KRW주문번호
    Process Connection ,
    Insertion Length L; Diameter D
    Power Supply; OutputElectrical Connection1 to 34 to 1011+
    Clamp ,
    L=30mm /
    50mm / 100mm; D=6mm
    18-30VDC; 1x switch PNPPlug M12429,200407,740386,280 DTT35-A1A111xxxxAB
    Plug ISO4400 M16x1.5 / Plug ISO4400 NPT1/2453,200430,540407,880 DTT35-AxA111xxxxAB
    18-30VDC; 2x switch PNPPlug M12453,200430,540407,880 DTT35-A1B111xxxxAB
    18-30VDC; switch PNP + 4-20mAPlug M12508,700483,265457,830 DTT35-A1C111xxxxAB
    Varivent, L=30mm / 50mm / 100mm; D=6mm18-30VDC; 1x switch PNPPlug ISO4400 M16x1.5 / Plug ISO4400 NPT1/2501,200476,140451,080 DTT35-AxA111xxxxAB
    18-30VDC; 2x switch PNPPlug M12501,200476,140451,080 DTT35-A1B111xxxxAB
    18-30VDC; switch PNP + 4-20mAPlug M12556,700528,865501,030 DTT35-A1C111xxxxAB
    DIN11851, L=30mm / 50mm / 100mm; D=6mm18-30VDC; 1x switch PNPPlug M12477,200453,340429,480 DTT35-A1A111xxxxAB
    Plug ISO4400 M16x1.5 / Plug ISO4400 NPT1/2501,200476,140451,080 DTT35-AxA111xxxxAB
    18-30VDC; 2x switch PNPPlug M12501,200476,140451,080 DTT35-A1B111xxxxAB
    18-30VDC; switch PNP + 4-20mAPlug M12556,700528,865501,030 DTT35-A1C111xxxxAB

    Accessories

    제품 / 버전가격 / pcs. KRW주문번호
    Cable M12x1 l=5m 5m cable 4x 0.34 mm2, molded PVC angled connector, M12x1 connector screw Cu Sn/Ni, IP67.14,100 51005148
    Configuration kit TXU10- for PC-programmable devices. set-up programme+interface cable for PC with USB-Port. 4 pin plug + ReadWin2000145,900 TXU10-AA

    가격은 2019.09.30 까지 유효합니다. (세금제외) See
    엔드레스하우저 이용약관동의합니다

    이 제품을 구매하신 다른 고객이 본 제품

  • 용도

    Flowphant T DTT35는 0.03 ~ 3 m/s (0.1 ~ 9.84 ft/s) 범위 액체 매질의 상대적 질량 유속을 모니터링, 표시 및 측정하는 유량 스위치(표면 품질 Ra ≤0.8 µm)입니다. 적용 예: 음료 산업에서 펌프, 터빈, 압축기 및 열교환기의 냉각수 순환 시스템 모니터링 및 필터 모니터링

    기능

    이 장치는 열량 측정 방법으로 액체 매질의 질량 유량을 측정합니다. 열량 측정의 기본 원리는 가열된 온도 센서를 냉각하는 것입니다. 매질이 흐르기 때문에 강제 대류에 의해 센서에서 열이 제거됩니다. 열 전달의 수준은 매질 속도, 그리고 센서와 매질 간의 온도차에 따라 달라집니다(킹의 법칙). 매질의 속도가 빠르고 질량 유량이 많을수록 온도 센서가 더 많이 냉각됩니다.

    이용 사례

    Flow switch - Application example

    Flowphant는 냉각 회로에서 유량을 모니터링하며 유량이 최저 유속 이하로 떨어지면 신호를 보냅니다.

  • 기술 데이터

    입력
    측정 범위 0 ~ 100 %, 해상도 1 %, 0.03 ~ 3 m/s (0.1 ~ 9.84 ft/s) (액체)
    출력
    출력 신호 1 × PNP, 2 × PNP or 1 × PNP (유량 및 온도에 대한 아날로그 출력)
    전압 감소 PNP ≤2 V
    과부하 보호 자동 테스트
    성능 특징
    기준 조건 DIN IEC 60770/61003 기준
    측정 오차 스위치 포인트 및 디스플레이 0.2 %
    장기 드리프트 기준 작동 조건에서 1년마다 ≤0.5 %
    센서 반응 시간 6 ~ 12초
    반응 시간 스위치 출력 100 ms
    작동 조건
    매질 온도 –20 ~ +85 °C (–4 ~ +185 °F), 130 °C (266 °F) 최대 1시간(온도가 85 °C (185 °F)보다 높으면 측정하지 않음)
    주변 온도 –40 ~ +85 °C (–40 ~ +185 °F)
    보호 등급 IP 65 (전체 하우징)
    전원 공급 장치
    공급 전압 Ub 18 ~ 30 V DC, 역극성 보호
    소비 전류 부하 없음 <100 mA, 24 V DC
    일반
    EMC 간섭 방출(IEC 61326 시리즈), 전기 장치 B등급, 간섭 저항성(IEC 61326 시리즈), 부록 A(산업 용도), NAMUR 권장사항 NE 21
    작동 요소 버튼 3개, PC 및 ReadWin® 2000
    소재 316L (프로세스 연결, 보호 튜브, 하우징)
    표면 품질 Ra ≤0.8 µm
    승인
    Desina 준수, 3-A

    크기(mm, inches)

    하우징

    Hygienic Flow switch - Dimensions

    L = 센서 길이 50 mm, 100 mm, 200 mm (1.97", 3.94", 7.87")

    안내 매뉴얼에 따른 설치

    Process connection

    Hygienic Flow switch - Process connections

    a) MB

    b) DB (CLAMP1")

    c) DL (CLAMP2")

    d) LB (VariventF)

    e) LL (VariventN)

    f) HL (APV-Inline)

    g) PL (DIN11851)

    h) PG (DIN11851)

    i) PH (DIN11851)

     

    B = 홀 6 × ⌀ 8.6 + 2 × 스레드 M8

    안내 매뉴얼에 따른 설치

    전기 연결

    Hygienic Flow switch - Connecting

    DC 전압 버전(M12×1 커넥터 장착)

    A1: 1 × PNP 스위치 출력

    A2: 2 × PNP 스위치 출력 R1 및 (1) (R2)

    A2': 2 × PNP 스위치 출력 R1 및 (1) (진단/단절 조정 „DESINA")

    A3: PNP 스위치 출력, 추가 아날로그 출력

     

    DC 전압 버전(M16×1.5 밸브 플러그 장착)

    B : 1 × PNP 스위치 출력

  • 추가 자료 DTT35