- 홈
- 제품
- 데이터 관리 및 등록
- Ecograph T RSG35
- 홈
- 제품
- 데이터 관리 및 등록
- Ecograph T RSG35
-
-
장치 구성 및 측정값 곡선 표시를 위한 웹 서버
-
최대 12개의 범용 입력, 디지털 입력 6개
-
수학 채널 4개
사양 개요
저장 간격 1초 ~ 1시간 메모리 128 MB 내장 메모리, 외부 SD 카드 및 USB 스틱 입력 전류, 전압, 펄스/주파수 및 온도 인터페이스 이더넷, RS232/RS485 및 USB, Modbus RTU/TCP 슬레이브 설치 깊이 158 mm 디스플레이 5.7" TFT 화면 Ecograph T RSG35
제품 / 버전 가격 / pcs. KRW 주문번호 Input Signal Communication Operation Language Display 1 to 3 4 to 10 11+ 4x universal Ethernet RJ45 + USB English 1,672,200 1,588,590 1,504,980 RSG35-BxA+AAC1 Japanese 1,672,200 1,588,590 1,504,980 RSG35-BxA+ALC1 Chinese simplified 1,672,200 1,588,590 1,504,980 RSG35-BxA+AKC1 RS232/485 + Ethernet RJ45 + USB English 1,796,500 1,706,675 1,616,850 RSG35-BxB+AAC1 Japanese 1,796,500 1,706,675 1,616,850 RSG35-BxB+ALC1 Chinese simplified 1,796,500 1,706,675 1,616,850 RSG35-BxB+AKC1 8x universal Ethernet RJ45 + USB English 1,945,800 1,848,510 1,751,220 RSG35-CxA+AAC1 Japanese 1,945,800 1,848,510 1,751,220 RSG35-CxA+ALC1 Chinese simplified 1,945,800 1,848,510 1,751,220 RSG35-CxA+AKC1 RS232/485 + Ethernet RJ45 + USB English 2,070,100 1,966,595 1,863,090 RSG35-CxB+AAC1 Japanese 2,070,100 1,966,595 1,863,090 RSG35-CxB+ALC1 Chinese simplified 2,070,100 1,966,595 1,863,090 RSG35-CxB+AKC1 12x universal Ethernet RJ45 + USB English 2,219,300 2,108,335 1,997,370 RSG35-DxA+AAC1 Japanese 2,219,300 2,108,335 1,997,370 RSG35-DxA+ALC1 Chinese simplified 2,219,300 2,108,335 1,997,370 RSG35-DxA+AKC1 RS232/485 + Ethernet RJ45 + USB English 2,343,600 2,226,420 2,109,240 RSG35-DxB+AAC1 Japanese 2,343,600 2,226,420 2,109,240 RSG35-DxB+ALC1 Chinese simplified 2,343,600 2,226,420 2,109,240 RSG35-DxB+AKC1 가격은 2020.03.31 까지 유효합니다. (세금제외) See
엔드레스하우저 이용약관동의합니다이 제품을 구매하신 다른 고객이 본 제품
-
-
용도
Ecograph T는 다음과 같은 다양한 용도에서 사용할 수 있는 솔루션입니다.
- 상하수도 산업의 품질 및 수량 모니터링
- 발전소의 프로세스 모니터링
- 중요한 프로세스 매개변수 표시 및 기록
- 탱크 및 레벨 모니터링
- 금속 작업 시 온도 모니터링
기능
내부 메모리와 별도의 SD 카드에 데이터를 보관할 수 있습니다. 최대 30개의 내부 Limit값을 채널에 자유롭게 할당할 수 있습니다. Limit값 위반사항이 저장되며 최대 6개의 릴레이를 통해 추가로 표시될 수 있습니다. 측정값은 저장 간격이 다른 최대 4개의 그룹에 저장할 수 있습니다. 색상이 다양한 TFT 디스플레이에서 조그/셔틀 다이얼을 이용해 그룹을 선택하고 표시할 수 있습니다. 제품을 구매하면 Field Data Manager 소프트웨어의 Essential 버전이 기본으로 제공됩니다. 이 소프트웨어를 이용해 기록된 데이터 내보내기, SQL 데이터베이스에 데이터 저장하기, 데이터의 외부 시각화를 처리할 수 있습니다.
이용 사례
Ecograph T RSG35는 파이프의 온도 프로필을 기록합니다.
-
기술 데이터
입력값 (범용 입력)입력 수 0/4/8/12 측정 변수 전류: 0 ~ 5/20 mA, 4 ~ 20 mA,
전압: 0 ~ 1/5/10 V, 1 ~ 5 V, ±150 mV, ±1 V, ±10 V, ±30 V,
저항 온도계(RTD): Pt46, Pt50, Pt100, Pt500, Pt1000, Cu50, Cu53, Cu100,
열전대: 타입 J, K, T, N, L, D, C, B, S, R
펄스 입력: 최대 13 kHz
주파수 입력: 0 ~ 10 kHz
측정 오차 ±0,1 % oMR (전류, 전압, 저항 온도계)
±0,01 % oMR (주파수)
스캔 속도 전체 채널 100 ms 해상도 24 비트 입력값(디지털 입력)입력 수 6 입력 주파수 최대 25 Hz 펄스 길이 최소 20 ms (펄스 카운터)
최소 100 ms (제어 입력)
입력 전류 최대 2 mA 입력 전압 최대 30 V 선택 가능한 기능 제어 입력, ON/OFF 메시지, 펄스 카운터, 작동 시간, 메시지+작동 시간.
제어 입력의 기능: 기록 시작, 스크린세이버 켜기, 외부 메모리 주기, 잠금 설정, 시간 동기화, Limit값 모니터링 켜기/끄기
출력값(보조 전압 출력)출력 전압 24 V DC ± 15 % 출력 전류 최대 250 mA, 단락 방지 출력값(릴레이 출력)알람 릴레이 전환 접점이 있는 경보 릴레이 1개 표준 릴레이 접점이 없는 릴레이 5개(예: NC 접점으로 설정할 수 있는 Limit값 메시지) 릴레이 스위치 용량 최대 3 A @ 250 V AC 또는 3 A @ 30 V DC 전원 공급 장치공급 전압 ±24 V AC/DC (-10 % / +15 %) 50/60Hz
100 ~ 230 V AC (±10 %) 50/60Hz
소비 전력 100 ~ 230 V: 최대 35 VA
24 V: 최대 24 VA
연결 데이터 인터페이스/통신표준 USB, 이더넷 고급 옵션 시리얼 RS232/RS485, Modbus RTU/TCP 슬레이브 작동 조건주변 온도 범위 –10 ~ +50 °C 보관 온도 –20 ~ +60 °C 기후 유형 IEC 60654-1 기준, B2등급 보호 등급 전면 패널 IP 65, NEMA 4, 후면 패널 IP 20 EMC 간섭 저항성(IEC 61326 시리즈, 산업 환경 / NAMUR NE 21), 간섭 방출(IEC 61326-1 A등급) 기계적 구성중량 패널 장착 버전 약 2.2 kg 소재 전면 프레임: 아연 다이 캐스팅
하우징 절반 패널: 강판
사이트 유리: 투명 Makrolon 플라스틱
휴먼 인터페이스디스플레이 컬러 TFT 디스플레이(145 mm) 언어 독일어, 영어, 스페인어, 프랑스어, 이탈리아어, 네덜란드어, 스웨덴어, 폴란드어, 포르투갈어, 체코어, 러시아어, 일본어, 중국어 데이터 보관선택 가능한 저장 주기 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 10 / 15 / 20 / 30초;
1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 10 / 30분;
1시간
내부 메모리 128 MB 일반 기록 시간 메모리 주기 1분 입력 4개: 359주
입력 12개: 127주
외부 메모리 지원되는 SD 카드: 512 MB, 최대 32 GB 크기(mm, inches)
패널 설치
안내 매뉴얼에 따른 설치
매뉴얼에
안내 매뉴얼에 따른 설치
필드 하우징 IP65
안내 매뉴얼에 따른 설치
전기 연결
a) 공급 전압
b) 디지털 인 (D)
c) Rel. 1–6 최대 250 V/3 A
d) 24V 출력: 최대 250 mA
e) 아날로그 입력
f) 타입: Pt50, Pt100, Pt500, Pt1000, Cu50, Cu100
g) 0 ~ 5 V, 0 ~ 10 V, +/– 10 V, +/– 30 V
h) +/– 150 mV, +/– 1 V
i) 타입: J, K, T, N, L, D, C, B, A, S, R
j) 자극/주파수
k) 낮음 = 0 ~ 7 mA; 높음 = 13 ~ 20 mA; U 최대 = 2.5 V
-
추가 자료 RSG35