Hygienic, aseptic, modular resistance thermometer, Pt100 or 4 to 20 mA
A3

위생형 무균 RTD 온도계, Pt100 또는 4 ~ 20 mA

iTHERM TM401

시작가 ₩143,640
결제방법 선택:
  • Maestro
  • MasterCard
  • Visa
도움이 필요하십니까?

상담전화
+82 2 2658 7200

    • 빠른 반응 센서 기술
    • 우수한 장기 안정성
    • PC 프로그래밍 가능 트랜스미터

    사양 개요

    측정 범위 –50 ~ +200 °C
    정확도 Pt100, IEC 60751 기준
    삽입 길이(mm) 55 ~ 400 mm, 선택 가능
    센서 반응 시간 ≥3.5초 (t50), ≥9초 (t90)
    제품 / 버전가격 / pcs. KRW주문번호
    Process Connection TypeTerminal Head,Material,Protection ClassElectrical ConnectionImmersion Length U1 to 34 to 1011+
    DN18 (0.75") Tri-clamp, 3-A / DN25 - 38 (1 - 1.5") clamp > NA Connect ISO2852, 3-A, EHEDG, ASME BPETA30A, Alu, IP66/68, NEMA Type 4XTerminal block25 mm / 50 mm / 90 mm159,600151,620143,640 TM401-AA1C1xxA13xxxA21AA1A2
    ... (55mm - 400mm)159,600151,620143,640 TM401-AA1C1xxA13xxxA21AA1A2
    4-20mA; 1-channel TMT180 PCP 0.2K; head transmitter DIN B25 mm / 50 mm / 90 mm240,800228,760216,720 TM401-AA1C1xxA13xxxA22BA1A2
    ... (55mm - 400mm)240,800228,760216,720 TM401-AA1C1xxA13xxxA22BA1A2
    HART; 1-channel TMT182 SIL2 0.2K; head transmitter DIN B25 mm / 50 mm / 90 mm494,200469,490444,780 TM401-AA1C1xxA13xxxA23AA1A2
    ... (55mm - 400mm)494,200469,490444,780 TM401-AA1C1xxA13xxxA23AA1A2
    TA30R, 316L blasted, IP69K, NEMA Type 4Terminal block25 mm / 50 mm / 90 mm243,400231,230219,060 TM401-AA1C1xxA13xxxA21AR1A2
    ... (55mm - 400mm)243,400231,230219,060 TM401-AA1C1xxA13xxxA21AR1A2
    4-20mA; 1-channel TMT180 PCP 0.2K; head transmitter DIN B25 mm / 50 mm / 90 mm324,600308,370292,140 TM401-AA1C1xxA13xxxA22BR1A2
    ... (55mm - 400mm)324,600308,370292,140 TM401-AA1C1xxA13xxxA22BR1A2
    HART; 1-channel TMT182 SIL2 0.2K; head transmitter DIN B25 mm / 50 mm / 90 mm578,000549,100520,200 TM401-AA1C1xxA13xxxA23AR1A2
    ... (55mm - 400mm)578,000549,100520,200 TM401-AA1C1xxA13xxxA23AR1A2
    DN40 - 51 (2") clamp > NA Connect ISO2852, 3-A, EHEDG, ASME BPETA30A, Alu, IP66/68, NEMA Type 4XTerminal block25 mm / 50 mm / 90 mm185,200175,940166,680 TM401-AA1C1D3A13xxxA21AA1A2
    ... (55mm - 400mm)185,200175,940166,680 TM401-AA1C1D3A13xxxA21AA1A2
    4-20mA; 1-channel TMT180 PCP 0.2K; head transmitter DIN B25 mm / 50 mm / 90 mm266,400253,080239,760 TM401-AA1C1D3A13xxxA22BA1A2
    ... (55mm - 400mm)266,400253,080239,760 TM401-AA1C1D3A13xxxA22BA1A2
    HART; 1-channel TMT182 SIL2 0.2K; head transmitter DIN B25 mm / 50 mm / 90 mm519,800493,810467,820 TM401-AA1C1D3A13xxxA23AA1A2
    ... (55mm - 400mm)519,800493,810467,820 TM401-AA1C1D3A13xxxA23AA1A2
    TA30R, 316L blasted, IP69K, NEMA Type 4Terminal block25 mm / 50 mm / 90 mm269,000255,550242,100 TM401-AA1C1D3A13xxxA21AR1A2
    ... (55mm - 400mm)269,000255,550242,100 TM401-AA1C1D3A13xxxA21AR1A2
    4-20mA; 1-channel TMT180 PCP 0.2K; head transmitter DIN B25 mm / 50 mm / 90 mm350,200332,690315,180 TM401-AA1C1D3A13xxxA22BR1A2
    ... (55mm - 400mm)350,200332,690315,180 TM401-AA1C1D3A13xxxA22BR1A2
    HART; 1-channel TMT182 SIL2 0.2K; head transmitter DIN B25 mm / 50 mm / 90 mm603,600573,420543,240 TM401-AA1C1D3A13xxxA23AR1A2
    ... (55mm - 400mm)603,600573,420543,240 TM401-AA1C1D3A13xxxA23AR1A2
    Type F Varivent diam.50mm, 3-A, EHEDG, ASME BPE / Type N Varivent diam.68mm, 3-A, EHEDG, ASME BPETA30A, Alu, IP66/68, NEMA Type 4XTerminal block25 mm / 50 mm / 90 mm210,900200,355189,810 TM401-AA1G1xxA13xxxA21AA1A2
    ... (55mm - 400mm)210,900200,355189,810 TM401-AA1G1xxA13xxxA21AA1A2
    4-20mA; 1-channel TMT180 PCP 0.2K; head transmitter DIN B25 mm / 50 mm / 90 mm292,100277,495262,890 TM401-AA1G1xxA13xxxA22BA1A2
    ... (55mm - 400mm)292,100277,495262,890 TM401-AA1G1xxA13xxxA22BA1A2
    HART; 1-channel TMT182 SIL2 0.2K; head transmitter DIN B25 mm / 50 mm / 90 mm545,500518,225490,950 TM401-AA1G1xxA13xxxA23AA1A2
    ... (55mm - 400mm)545,500518,225490,950 TM401-AA1G1xxA13xxxA23AA1A2
    TA30R, 316L blasted, IP69K, NEMA Type 4Terminal block25 mm / 50 mm / 90 mm294,700279,965265,230 TM401-AA1G1xxA13xxxA21AR1A2
    ... (55mm - 400mm)294,700279,965265,230 TM401-AA1G1xxA13xxxA21AR1A2
    4-20mA; 1-channel TMT180 PCP 0.2K; head transmitter DIN B25 mm / 50 mm / 90 mm375,900357,105338,310 TM401-AA1G1xxA13xxxA22BR1A2
    ... (55mm - 400mm)375,900357,105338,310 TM401-AA1G1xxA13xxxA22BR1A2
    HART; 1-channel TMT182 SIL2 0.2K; head transmitter DIN B25 mm / 50 mm / 90 mm629,300597,835566,370 TM401-AA1G1xxA13xxxA23AR1A2
    ... (55mm - 400mm)629,300597,835566,370 TM401-AA1G1xxA13xxxA23AR1A2

    가격은 2019.12.31 까지 유효합니다. (세금제외) See
    엔드레스하우저 이용약관동의합니다

    이 제품을 구매하신 다른 고객이 본 제품

  • 용도

    위생적 디자인이 특징인 iTHERM TM401은 가열, 냉각, 세척, 멸균 등이 진행 중인 각종 용기 및 파이프의 온도를 측정하는 제품입니다.
    이 제품은 식음료 및 생명과학 산업의 위생 및 무균용으로 제작되었습니다.

    기능

    소형 온도계는 센서(Pt100 A등급), 트랜스미터(옵션) 및 하우징(iTHERM TA30R)으로 구성되며, 다양한 프로세스 연결이 가능합니다. 얇은 필름 타입 온도 센서가 온도를 측정합니다. 옵션으로 내장 헤드 트랜스미터를 이용해 신호를 4 ~ 20 mA의 신호로 직접 변환할 수 있습니다.

    이용 사례

    Hygienic thermometer iTEMP TM401 - Installation examples

    설치 예시

    a), b) 흐름 방향의 수직 방향, 자체 배출이 가능하도록 3° 이상으로 설치

    c) 엘보우 부분

    d) 명목 직경이 작은 파이프에 기울어지게 설치

     

    U = 삽입 길이

  • 기술 데이터

    센서
    센서 타입 1 × Pt100 얇은 필름 타입
    공차 A등급(IEC 60751 기준)
    프로세스 온도 –50 ~ +200 °C
    소재 316L
    표면 거칠기 Ra ≤0.76 µm, 옵션 Ra ≤0.38 µm
    직경 6 mm, 직선 /
    8 mm 감소 5.3 × 20 mm/
    6 mm 감소 4.1 × 18 mm
    삽입 길이 55 ~ 400 mm 선택 가능
    반응 시간* t50 ≥3.5초 / t90 ≥9초
    최대 압력* 최대 40 bar
    프로세스 연결
    버전

    압축 피팅 TK40,

    클램프,

    위생 연결(DIN 11851 기준),

    M12×1 또는 G½" 스레드 금속 씰링 시스템,

    스레드(ISO 228 기준, Liquiphant) 용접된 어댑터,

    Varivent®,

    SMS1147

    단자 헤드
    보호 등급 IP 66/68 (구성에 따라 달라짐)
    전기 연결 케이블 글랜드, 폴리아미드 또는 M12 커넥터
    소재 스테인리스 강 316L, 알루미늄, 폴리프로필렌
    작동 조건
    주변 온도 최대 –50 ~ +150 °C (사용되는 단자 헤드 및 케이블 글랜드 또는 커넥터에 따라 달라짐)
    보관 온도 최대 –50 ~ +150 °C (사용되는 단자 헤드 및 케이블 글랜드 또는 커넥터에 따라 달라짐)
    기후 유형 EN 60654-1 기준, C등급
    내충격성 및 내진동성 3g (0 ~ 500 Hz, IEC 60751 기준)
    EMC 간섭 저항성 및 간섭 방출(IEC 61326-1 기준)
    트랜스미터 – 출력
    경보 신호 센서 파손, 센서 단락 회로 ≤3.6 mA 또는 ≥ 21.0 mA
    최대 부하 최대 (Vsupply – 10 V) / 0.022 A (전류 출력)
    입력 전류 요건 ≤3.5 mA
    전류 한계 ≤23 mA
    스위치온 지연 4초 (전원이 켜진 상태에서 Ia = 3.8 mA)
    HART® 옵션으로 사용 가능
    트랜스미터 – 전원 공급 장치
    공급 전압 Ub = 10 ~ 35 V DC, 극성 보호
    잔류 리플 허용 잔류 리플 Uss ≤3 V at Ub ≥13 V, fmax. = 1 kHz
    트랜스미터 – 정확도
    트랜스미터 반응 시간 1초
    기준 작동 조건 조정 온도: +25 °C ±5 K
    최대 측정 오차 0.2 K
    전원 공급 장치의 영향 24 V에서 ≤ ±0.01 %/V 편차
    주변 온도의 영향
    (온도 드리프트)

    저항 온도(Pt100):

    Td = ± (15 ppm/K × (측정 범위 종료값 – 측정 범위 시작값) +

    50 ppm/K × 사전 설정된 측정 범위) × Δθ

    Δθ = 기준 조건(+25 °C ±5 K)에 따른 주변 온도의 편차

    장기 안정성 ≤0.1K/년 또는 ≤0.05%/년
    승인*
    3-A, EHEDG, FDA, TSE 적합성 인증, ASME BPE
    공장 조정
    소재 인증
    기준에 포함된 3.1 '약식' 인증
    요청 시 더 많은 인증 제공

     

    * 구성에 따라 달라짐

    크기(mm, inches)

    스테인리스 강 헤드가 있는 하우징 (TA30R)

    Hygienic thermometer iTEMP TM401 - Dimensions

    T = 연장 넥의 길이  (여기에서 제공되는 버전의 길이: T=82 mm)

    U = 삽입 길이(55 ~ 400 mm)

     

    안내 매뉴얼에 따른 설치

    프로세스 연결

    Hygienic thermometer iTEMP TM401 - Process connections

    a) 압축 피팅 TK40

    b) 클램프

    c) Microclamp TriClamp

    d) DIN11851

    e) M12 × 1.5

    f) G½"

    g) 금속 씰링 시스템

    h) ISO228 G¾" / G1" (FTL 용접된 어댑터용)

    i) Varivent® 타입 F 및 N

    j) SMS 1147 DN25, DN38, DN51

    타입 버전 크기(mm, inches)
    ⌀ D (⌀) A B C H L1 SW/AF
    클램프 DN12-21,3 34 (1.34)            
    DN25-38 50.5 (1.99)            
    DN40-51 64 (2.52)            
    Microclamp DN8-18 25 (0.98)            
    TriClamp DN8-18 25 (0.98)            
    DIN11851 DN25   30 (1.18) 44 (1.73) 10 (0.39)      
    DN32   36 (1.42) 50 (1.97) 10 (0.39)      
    DN40   42 (1.65) 56 (2.2) 10 (0.39)      
    DN50   54 (2.13) 68 (2.68) 11 (0.43)      
    ISO228
    (FTL 어댑터)
    G¾" (FTL20/50)   16 (0.63)       25,5 (1) 32
    G1" (FTL20)   18,6 (0.73)       29,5 (1.16) 41
    Varivent® 타입 F (DN25) 50 (1.97)            
    타입 N (DN40-125) 68 (2.67)            
    SMS 1147 DN25 32 (1.26) 35,5 (1.4)     7 (0.28)    
    DN38 48 (1.89) 55 (2.17)     8 (0.31)    
    DN51 60 (2.36) 65 (2.56)     9 (0.35)    

    전기 연결

    단자 블록

    Hygienic thermometer iTEMP TM401 - Wiring 1

    직접 케이블 연결용

     

    a) 적색

    b) 백색

    플라잉 리드

    Hygienic thermometer iTEMP TM401 - Wiring 2

    헤드 송신기 장착용

     

    a) 적색

    b) 백색

  • 추가 자료 TM401