- 홈
- 제품
- 레벨 스위치 & 센서
- Liquipoint FTW33
- 홈
- 제품
- 레벨 스위치 & 센서
- Liquipoint FTW33
-
- Flush-mounted 설치, 파이프에서 피그 사용 가능
- 수계 및 유계 매질용
- 무거운 축적의 경우에도 보상을 통해 스위치 기능이 안정적으로 작동함
사양 개요
제품 액체 및 점성 매질(DC ≥2) 설치 용기 및 파이프 프로세스 온도 범위 –20 ~ +100 °C (–4 ~ +212 °F) (1시간: +150 °C (+302 °F)) 프로세스 압력 범위 –1 ~ +25 bar (–14.5 ~ +362.5 psi) Liquipoint FTW33
제품 / 버전 가격 / pcs. KRW 주문번호 Electrical Connection Process Connection 1 to 3 4 to 10 11+ Plug M12, IP65/67 NEMA Type 4 Encl. Tri-Clamp / DIN11851 468,200 444,790 421,380 FTW33-AA4Mxxx Thread ISO228 G1, 316L, install > accessory weld-in adapter 416,000 395,200 374,400 FTW33-AA4MWSJ Thread G1/2, 316L install > process sleeve hygienic 409,300 388,835 368,370 FTW33-AA4MWVJ Thread ISO228 G3/4, 316L, install > accessory weld-in adapter 399,200 379,240 359,280 FTW33-AA4MW5J Plug M12, IP66/68/69 NEMA Type 4/6P Encl. Tri-Clamp / DIN11851 501,800 476,710 451,620 FTW33-AA4Nxxx Thread ISO228 G1, 316L, install > accessory weld-in adapter 449,600 427,120 404,640 FTW33-AA4NWSJ Thread G1/2, 316L install > process sleeve hygienic 442,900 420,755 398,610 FTW33-AA4NWVJ Thread ISO228 G3/4, 316L, install > accessory weld-in adapter 432,800 411,160 389,520 FTW33-AA4NW5J ISO4400 / QUICKON Tri-Clamp / DIN11851 468,200 444,790 421,380 FTW33-AA4xxxx Thread ISO228 G1, 316L, install > accessory weld-in adapter 416,000 395,200 374,400 FTW33-AA4xWSJ Thread G1/2, 316L install > process sleeve hygienic 409,300 388,835 368,370 FTW33-AA4xWVJ Thread ISO228 G3/4, 316L, install > accessory weld-in adapter 399,200 379,240 359,280 FTW33-AA4xW5J Accessories
제품 / 버전 가격 / pcs. KRW 주문번호 Weld-in adapter G3/4 d=50, 316L 57,400 71258355 Weld-in adapter G3/4, d=29, 316L 57,400 71258357 Weld-in adapter G1, d=60, 316L 52,200 52001051 Weld-in adapter G1, d=53, 316L 100,700 71258358 Cable 4x0.34, box M12, 316L,LED,90o,L=5m 29,700 52018763 Cable 4x0.34, box M12,Cu Sn/Ni,90o,L=5m 10,400 52010285 Socket for plug 4p-125V, 4A-M12 22,500 52006263 Test magnet 18,500 71267011 가격은 2020.06.30 까지 유효합니다. (세금제외) See
엔드레스하우저 이용약관동의합니다이 제품을 구매하신 다른 고객이 본 제품
-
용도
Liquipoint FTW33은 액체 및 점성 매질용 포인트 레벨 스위치입니다. 이 스위치는 저장 탱크, 혼합 용기 및 파이프에서 사용하는 것이 좋습니다. Liquipoint FTW33은 식음료 산업용으로 개발 및 제작되었으며 국제 위생 요건을 충족합니다. flush-mounted가 필요한 작업에 특히 적합합니다.
Liquipoint FTW33은 최대 100° C(212° F)의 프로세스 온도에서는 제한 없이, 최대 150° C(302° F)의 세척 및 멸균 프로세스에서는 60분 동안 사용할 수 있습니다. 또한 식음료 업계에서 흔하게 발생하는 거품을 감지하는 용도로도 사용됩니다.기능
갈바닉 절연 AC 전압은 프로세스와 접촉하는 전극에만 적용됩니다. 액체 또는 점성 매질이 전극과 접촉하면 측정 가능한 전류가 흐르고 Liquipoint FTW33이 전환됩니다. 액티브 축적 보상 덕분에 센서에서 축적이 발생해도 측정 장치가 안정적으로 작동합니다.
이용 사례
측정 시스템은 프로그래밍 가능 로직 컨트롤러(PLC) 등에 연결하는 Liquipoint FTW33 포인트 레벨 스위치로 구성됩니다.
a) 오버필 방지 또는 상위 레벨 감지(최대)
b) 펌프의 건조 상태 작동 예방(최소)
c) 낮은 레벨 감지(최소)
-
기술 데이터
출력기능 3선식 DC-PNP
전자 장치 스위치 출력의 양 전압 신호
연결 가능한 부하 200 mA (단락 보호) 잔류 전압 <3 V 잔류 전류 <100 μA 공급 전압 10 ~ 30 V DC 소비 전력 <1 W (최대 부하: 200 mA) 소비 전류 <15 mA 케이블 사양 – M12 커넥터: IEC 60947-5-2
– 밸브 플러그: 케이블 단면
– ≤1.5 mm² (16 AWG ), ⌀ 3.5 ~ 6.5 mm
– 케이블: 케이블 단면 0.75 mm² (AWG 20)
연결 케이블 길이 최대 25 Ω/core, 전체 커패시턴스 <100 nF 성능 특징기준 작동 조건 수평 방향:
– 주변 온도: 20 °C (68 °F) ±5 °C
– 중간 온도: 20 °C (68 °F) ±5 °C
– 프로세스 압력: 1 bar (14.5 psi)
– 매질: 물
– 전도: 약 200 μS/cm
측정 오차 ±1 mm (0.04 in) (DIN 61298-2) 히스테리시스 최대 1 mm (0.04 in) 비반복성 ±0.5 mm (0.02 in) (DIN 61298-2) 스위치 지연 센서에 커버가 있는 경우 0.5초
센서에 커버가 없는 경우 1.0초
스위치온 지연 <1초 (이 전에는 지정된 스위치 상태가 없음) 방향 위치 관계 없음 환경주변 온도 범위 –40 ~ +70 °C (–40 ~ +158 °F) (TProcess ≤90 °C (194 °F)),
–40 ~ +45 °C (–40 ~ +113 °F) (TProcess = 150 °C (302 °F))보관 온도 –40 ~ +85 °C (–40 ~ +185 °F) 기후 유형 DIN EN 60068-2-38/IEC 68-2-38: 테스트 Z/AD 보호 등급 – IP65 (밸브 플러그)
– IP65/67 NEMA 타입 4X 외함(플라스틱 하우징 커버용 커넥터)
– IP66/68/69K NEMA 타입 4X/6P 외함(금속 하우징 커버용 M12 커넥터)
– IP66/68 NEMA 타입 4X/6P 외함 (케이블)
세척 Ecolab 테스트에 따라 외부의 일반적인 세척제에 내성
전자기 호환성 EN 61326-Serie 시리즈 및 NAMUR 권장사항 EMV (NE 21) 준수
단락 보호 I > 250 mA의 과부하 보호 및 단락 보호. 센서가 손상되지 않습니다.
지능형 모니터링: 약 1.5초 간격으로 과부하 테스트. 단락 회로가 정류되면 다시 정상적으로 작동합니다.프로세스프로세스 온도 범위 –20 ~ +100 °C (–4 ~ +212 °F) (1시간: +150 °C (+302 °F)) 프로세스 압력 범위 –1 ~ +25 bar (–14.5 ~ +362.5 psi) 일반 및 연장 시험용 자석을 이용해 기기에서 아래와 같이 설정할 수 있습니다.
– 일반: 수계 또는 알코올 기반 매질(DC ≥10)
– 연장: 유계 매질(2< DC <10) 또는 무거운 축적이 발생하는 매질
기계적 구성중량 약 300 g (10.58 oz) 프로세스 접촉 소재 – 센서: 316L (1.4404), PEEK
– PEEK 소재는 EU 1935/2004, 10/2011과 2023/2006 및 FDA 21 CFR 177.2415의 요건을 준수합니다.
– 프로세스 연결: 316L (1.4404 (1.4435))
프로세스 비접촉 소재 하우징 커버:
– M12 금속: 316L (1.4404)
– M12 플라스틱: PPSU, 디자인 링: PBT/PC
– 밸브 커넥터, 플라스틱: PPSU
– 플라스틱 케이블: PPSU
– 하우징: 316L (1.4404)
표면 Ra ≤ 0.76 μm (30 μin) 승인승인 CSA C/US 범용 위생 호환성 3-A; EHEDG 크기(mm, inches)
하우징, 전기 연결
a) 금속 M12
b) 플라스틱 M12
c) 플라스틱 밸브 플러그
안내 매뉴얼에 따른 설치
프로세스 연결
a) 클램프 DN25-38; 1 ~ 1½"
b) 클램프 DN40, 2"
c) 밀크 파이프 DN25, PN40
d) 밀크 파이프 DN40, PN40
e) 스레드 G¾"
f) 스레드 G1"
g) 스레드 M24×1,5
h) 스레드 G½" 위생용 어댑터
안내 매뉴얼에 따른 설치
전기 연결
a) M12 커넥터
b) 기능 모니터링 안티밸런스 (Antivalence) 있음
c) 밸브 플러그
-
추가 자료 FTW33