Hygienic pressure sensor
A3

위생용 flush-mounted 금속 센서가 달린 압력 변환기

Cerabar PMP23 - Replaces PMP135

시작가 ₩382,680
결제방법 선택:
  • Maestro
  • MasterCard
  • Visa
도움이 필요하십니까?

상담전화
+82 2 2658 7200

    • 우수한 재현성 및 안정성
    • 직접 설정이 가능한 계측 범위
    • FDA 준수 충전 오일

    사양 개요

    제품 기체, 증기, 액체, 분진
    출력 4 ~ 20 mA
    기준 정확도 ±0.3 %
    프로세스 온도 범위 –10 ~ +100 °C (+14 ~ +212 °F), +135°C (+275 °F)에서 최대 1시간 동안 멸균 상태
    측정 범위

    –400 ~ +400 mbar (–6 ~ +6 psi) ~ –1 ~ +40 bar (–15 ~ +600 psi)

    Cerabar PMP23 - 4-20mA

    제품 / 버전가격 / pcs. KRW주문번호
    Electrical ConnectionProcess Connection1 to 34 to 1011+
    Plug M12, IP65/67 NEMA Type 4X Encl.Tri-Clamp ISO2852 DN25-38 (1-1/2") DIN32676 DN25-38, EHEDG, 3A425,200403,940382,680 PMP23-AA1MxxJ3CJ
    M24435,600413,820392,040 PMP23-AA1MxxJxxx
    ISO228 G1442,400420,280398,160 PMP23-AA1MxxJxxx
    DIN11851 / Clamp / Tri-Clamp / Varivent496,000471,200446,400 PMP23-AA1MxxJxxx
    Valve plug ISO4400 NPT1/2, IP65 NEMA Type 4X Encl.Tri-Clamp ISO2852 DN25-38 (1-1/2") DIN32676 DN25-38, EHEDG, 3A425,200403,940382,680 PMP23-AA1VxxJ3CJ
    M24435,600413,820392,040 PMP23-AA1VxxJxxx
    ISO228 G1442,400420,280398,160 PMP23-AA1VxxJxxx
    DIN11851 / Clamp / Tri-Clamp / Varivent496,000471,200446,400 PMP23-AA1VxxJxxx
    Valve plug ISO4400 M16, IP65 NEMA Type 4X Encl.Tri-Clamp ISO2852 DN25-38 (1-1/2") DIN32676 DN25-38, EHEDG, 3A425,200403,940382,680 PMP23-AA1UxxJ3CJ
    M24435,600413,820392,040 PMP23-AA1UxxJxxx
    ISO228 G1442,400420,280398,160 PMP23-AA1UxxJxxx
    DIN11851 / Clamp / Tri-Clamp / Varivent496,000471,200446,400 PMP23-AA1UxxJxxx
    Plug M12, IP66/69 NEMA Type 4X Encl.Tri-Clamp ISO2852 DN25-38 (1-1/2") DIN32676 DN25-38, EHEDG, 3A459,700436,715413,730 PMP23-AA1NxxJ3CJ
    M24470,100446,595423,090 PMP23-AA1NxxJxxx
    ISO228 G1476,900453,055429,210 PMP23-AA1NxxJxxx
    DIN11851 / Clamp / Tri-Clamp / Varivent530,500503,975477,450 PMP23-AA1NxxJxxx

    Cerabar PMP23 - 4-20mA + IO-Link

    제품 / 버전가격 / pcs. KRW주문번호
    Electrical ConnectionProcess Connection1 to 34 to 1011+
    Plug M12, IP65/67 NEMA Type 4X Encl.Tri-Clamp ISO2852 DN25-38 (1-1/2") DIN32676 DN25-38, EHEDG, 3A425,200403,940382,680 PMP23-AA7MxxA3CJ
    M24435,600413,820392,040 PMP23-AA7MxxAxxx
    ISO228 G1442,400420,280398,160 PMP23-AA7MxxAxxx
    DIN11851 / Clamp / Tri-Clamp / Varivent496,000471,200446,400 PMP23-AA7MxxAxxx
    Plug M12, IP66/69 NEMA Type 4X Encl.Tri-Clamp ISO2852 DN25-38 (1-1/2") DIN32676 DN25-38, EHEDG, 3A459,700436,715413,730 PMP23-AA7NxxA3CJ
    M24470,100446,595423,090 PMP23-AA7NxxAxxx
    ISO228 G1476,900453,055429,210 PMP23-AA7NxxAxxx
    DIN11851 / Clamp / Tri-Clamp / Varivent530,500503,975477,450 PMP23-AA7NxxAxxx

    Accessories

    제품 / 버전가격 / pcs. KRW주문번호
    Weld-in adapter G1, 316L Flush mount process connection. Material: 316L. Usage: PMP23, PMP51, PMP135, PTP33B/PTP35. Correct installation only with dummy.108,300 52005087
    Weld-in adapter G1, d=60, 316L Flush mount process connection. Material: 316L. Seal: silicone O-ring. FDA, EHEDG, 3-A compliant. Usage: FMI51/FMI52, FTI51/FTI52, FTL20/FTL20H, FTL31/FTL33, FTL50/FTL50H/FTL51/FTL51C/FTL51H, FTL80/FTL81, FTL260, FTW23, FTW33, PMP23, PMP51, PMP135, PTP33B/PTP35. Usage: TM401/TM411, TMR35.52,200 52001051
    Socket for plug 4p-125V, 4A-M12 M12 socket for plug. Self confectionery connection. Usage: plug M12.22,500 52006263
    Cable 4x0.34, box M12,Cu Sn/Ni,90o,L=5m M12 plug connector. 5m cable PVC, Cu Sn/Ni lock. Usage: FMB50/FMB51/FMB52/FMB53, FTL31/FTL33, FTW23, FTW33, PMC11, PMC21, PMC51, PMP11, PMP21/PMP23, PMP51/PMP55, PTC31B, PTP31B/PTP33B.10,400 52010285
    Plug connector M12 90deg Self confectionery connection. Usage: plug M12.36,800 71114212
    Cable 4x0,34, box M12, 316L, 90o, L=5m M12x1 plug. 5m cable PVC, 316L lock. Especially for hygiene applications.53,000 52024216
    Display PHX20 Plug-on display 4-20mA, 4-digit red. Plug DIN43650, protection IP65. Free scaling of indication. Voltage drop <= 5V. Usage: PMC131, PMP11/PMP21/PMP23, PMP131/135.208,800198,360187,920 52022914

    가격은 2019.12.31 까지 유효합니다. (세금제외) See
    엔드레스하우저 이용약관동의합니다

    이 제품을 구매하신 다른 고객이 본 제품

  • 용도

    Cerabar는 기체, 증기, 액체 및 분진의 절대 압력과 게이지 압력을 측정하는 압력 변환기이며, 위생적 요건이 적용되는 용도에서 사용됩니다. 이 변환기는 승인과 프로세스 연결이 매우 다양하여 광범위한 용도에서 사용할 수 있습니다.

    기능

    프로세스 압력이 센서의 금속 프로세스 절연판을 변형시키고, 충전 유체가 Wheatstone 브리지(반도체 기술)에 압력을 전달합니다. 압력에 따른 브리지 출력 전압의 변화가 측정되고 평가됩니다.

    측정 시스템

    Hygienic pressure sensor PMP135 - Application example

    압력 변환기 Cerabar PMP23 4~20 mA 아날로그 출력 (b), E-direct에서 판매하는 RN221N , RMA42 (a) 등의 보조 전원 공급 장치 장착

  • 기술 데이터

    출력
    출력 신호 4 ~ 20 mA (2 선식)
    IO-Link 4 ~ 20 mA (3또는 4-선식)
    스위칭 용량

    – 스위치 상태ON: Ia ≤ 250 mA

    – 스위치 상태OFF: Ia ≤1 mA

    – 전압 강하PNP: ≤2 V

    신호 범위
    4 ~ 20 mA
    3.8 ~ 20.5 mA
    부하
    4 ~ 20 mA
    RLmax ≤ (UB – 6.5 V) / 22 mA 1)
    경보 신호
    4 ~ 20 mA

    최대 경보: 21 mA 초과,

    최소 경보 전류 조정 가능

    동적 작동 4 ~ 20 mA: 시정수(T90) 15 ms
    IO-Link: 시정수(T90) 16 ms
    1) RLmax: 최대 부하 저항, UB: 공급 전압
    전원 공급 장치
    공급 전압 10 ~ 30 V DC
    소비 전류 4 ~ 20 mA: ≤ 26 mA
    IO-Link: 최대. ≤ 300 mA
    보호 등급

    – 케이블: IP66/68 NEMA 타입 4X/6P

    – 플러그 M12 플라스틱: IP65/67 NEMA 타입 4X

    – 플러그 M12 금속: IP66/69 NEMA 타입 4X

    – 밸브 플러그: IP65 NEMA 타입 4X

    전원 공급 장치의 영향 URL/1 V의 0,005 % 이하
    잔류 리플 ±5 %
    성능 특징
    기준 정확도 ±0.3 %
    제로 출력과 출력 스팬의 열 변화

    <1 bar (15 psi): <1.2 %;

    ≥1 bar (15 psi): <1 %

    장기 안정성

    1년: ±0.2 %,

    5년: ±0.4 %,

    8년: ±0.45 %

    스위치온 시간 ≤2 s
    환경
    주변 온도 범위

    –40 ~ +85 °C (–40 ~ +185 °F)

    방폭 지역을 위한 기기 또는 IO-Link를 사용한 기기: –40 ~ +70 °C (–40 ~ +158 °F)

    보관 온도 범위 –40 ~ +85 °C (–40 ~ +185 °F)
    기후 유형 4K4H 등급
    전자기 호환성

    – 간섭 방출(EN 61326) 장비 B

    – 간섭 저항성(EN 61326) 부록 A(산업 분야)

    – NAMUR 권장사항EMC (NE21)
    (IO-Link가있는 기기에는 부적합)

    프로세스
    프로세스 온도 범위

    –10 ~ +100 °C (+14 ~ +212 °F),

    +135°C (+275 °F)에서 최대 1시간 동안 멸균 상태

    소재
    프로세스 비접촉 소재

    – 하우징: 스테인리스 강 316L

    – 충전 오일: FDA 21 CFR 178.3570을 준수하는 NSF-H1 합성 오일

    프로세스 접촉 소재

    – 프로세스 연결: 316L

    – 금속 프로세스 절연판: AISI 316L

    – 프로세스와 접촉하는 모든 장치 요소의 TSE 적합성 인증

    승인
    Ex

    ATEX II 1/2G Ex ia IIC T4 Ga/Gb
    CSA C/US IS Cl. I Div. 1 Gr. A-D
    FM IS Cl. I, Div.1 Gr. A-D T4
    IEC Ex ia IIC T4 Ga/Gb
    NEPSI Ex ia IIC T4
    EAC Ex ia IIC T4 Ga/Gb

    3A, EHEDG, EC1935/2004
    압력 장치 지침

    크기(mm, inches)

    하우징

    Hygienic pressure sensor PMP135 - Dimensions

    a) M12 plug, 플라스틱 하우징 캡

    b) M12 플러그, 금속 하우징 캡

    c) 밸브 플러그

    d) 케이블

     

    안내 매뉴얼에 따른 설치

    플러시 장착 금속 프로세스 절연판이 있는 프로세스 연결

    a) 스레드 ISO 228 G1" 금속 조인트

    b) 스레드 ISO 228 G1" O링 씰

    c) 스레드 M24×1.5

     

    위생용 연결

    a) DIN 11851 DN 25

    b) DIN 11851 DN 40

    c)DIN 11851 DN 50

    d) SMS 1½"

    e)클램프 ISO 2852 DN 22

    f) Tri-Clamp ISO 2852 DN 25 – DN 38

    g) Tri-Clamp ISO 2852 DN 40 – DN 51

    h) Varivent F 파이프 DN25 – 32

    i) Varivent N 파이프 DN40 – 162

    j) 범용 어댑터 44 mm

    전기 연결

    4 ~ 20 mA 출력

    Hygienic pressure sensor PMP135 - Connecting 1

    a) 4 ~ 20 mA 출력

    b) M12 플러그

    c) 밸브 플러그

    d) 케이블

    e) IO-Link가 있는 기기

    f) M12 플러그

     

    케이블:

    1: 갈색 = L+
    2: 청색 = L–
    3: 녹색/황색 = 접지
    연결
    (a): 기준 에어 호스

  • 추가 자료 PMP23
  • Display PHX20/PHX21

    Technical data

    Display PHX20/PHX21
    Display 4 digits, red LED, loop powered to use in 4 to 20 mA loops, angular connector DIN 43650 7.62 mm (0.3”) display height, turnable in angle of 90°
    Display range -1999 to +9999, programmable by two buttons
    Protection class IP 65
    Material Plastic PA6 GF30, face plate PMMA
    Voltage drop ≤ 5 V (equivalent burden of max. 250 Ω)
    Approval PHX21: ATEX II 2G

    Dimensions (in mm)

  • 이전 모델: PMP135

    이전 모델:

    검색:
    검색 결과가 없습니다.