Hygienic pressure switch for absolute and gauge pressures
A3

위생적 프로세스를 위해 절대압 및 게이지압을 측정 및 모니터링할 때 사용하는 압력 스위치

Ceraphant PTP33B [Replaces PTP35]

시작가 ₩400,050
결제방법 선택:
  • Maestro
  • MasterCard
  • Visa
도움이 필요하십니까?

상담전화
+82 2 2658 7200

    • 우수한 재현성 및 안정성
    • 직접 설정이 가능한 계측 범위
    • 모듈형 연결에 기반한 유연한 프로세스 통합

    사양 개요

    제품 기체, 증기, 액체, 분진
    측정 범위 From 0 ~ +400 mbar (0 ~ +6 psi) ~ 0 ~ +40 bar (0 ~ +600 psi)

    정확도

    표준: ±0.5 %,

    플래티넘: ±0,3 %

    충전 오일 FDA 준수
    프로세스 온도

    –10 ~ +100 °C (+14 ~ +212 °F),

    +135 °C (+275 °F), 1시간 동안 최대값

    출력 1 × PNP, 2 × PNP,
    1 × PNP + 4 ~ 20 mA

    Ceraphant PTP33B - Reference Accuracy : 0.5%

    제품 / 버전가격 / pcs. KRW주문번호
    OutputElectrical ConnectionProcess Connection1 to 34 to 1011+
    PNP, 3-wiresM12 / ISO4400Tri-Clamp ISO2852 DN25-38 (1-1/2") DIN32676 DN25-38, EHEDG, 3A444,500422,275400,050 PTP33B-AA4xxxGB3CJ
    M24454,900432,155409,410 PTP33B-AA4xxxGBxxx
    ISO228 G1461,700438,615415,530 PTP33B-AA4xxxGBxxx
    DIN11851 / Clamp / Tri-Clamp / Varivent515,300489,535463,770 PTP33B-AA4xxxGBxxx
    Non-hazardous areaPlug M12, IP65/67 NEMA Type 4X Encl.Tri-Clamp ISO2852 DN25-38 (1-1/2") DIN32676 DN25-38, EHEDG, 3A468,700445,265421,830 PTP33B-AA8MxxGB3CJ
    M24479,100455,145431,190 PTP33B-AA8MxxGBxxx
    ISO228 G1485,900461,605437,310 PTP33B-AA8MxxGBxxx
    DIN11851 / Clamp / Tri-Clamp / Varivent539,500512,525485,550 PTP33B-AA8MxxGBxxx
    Tri-Clamp ISO2852 DN25-38 (1-1/2") DIN32676 DN25-38, EHEDG, 3A521,700495,615469,530 PTP33B-AA7MxxGB3CJ
    M24532,100505,495478,890 PTP33B-AA7MxxGBxxx
    Plug M12, IP65/67 NEMA Type 4X Encl.538,900511,955485,010 PTP33B-AA7MxxGBxxx
    DIN11851 / Clamp / Tri-Clamp / Varivent592,500562,875533,250 PTP33B-AA7MxxGBxxx

    Ceraphant PTP33B - Reference Accuracy : 0.3%

    제품 / 버전가격 / pcs. KRW주문번호
    OutputElectrical ConnectionProcess Connection1 to 34 to 1011+
    PNP, 3-wiresM12 / ISO4400Tri-Clamp ISO2852 DN25-38 (1-1/2") DIN32676 DN25-38, EHEDG, 3A492,600467,970443,340 PTP33B-AA4xxxDB3CJ
    M24503,000477,850452,700 PTP33B-AA4xxxDBxxx
    ISO228 G1509,800484,310458,820 PTP33B-AA4xxxDBxxx
    DIN11851 / Clamp / Tri-Clamp / Varivent563,400535,230507,060 PTP33B-AA4xxxDBxxx
    Non-hazardous areaPlug M12, IP65/67 NEMA Type 4X Encl.Tri-Clamp ISO2852 DN25-38 (1-1/2") DIN32676 DN25-38, EHEDG, 3A516,800490,960465,120 PTP33B-AA8MxxDB3CJ
    M24527,200500,840474,480 PTP33B-AA8MxxDBxxx
    ISO228 G1534,000507,300480,600 PTP33B-AA8MxxDBxxx
    DIN11851 / Clamp / Tri-Clamp / Varivent587,600558,220528,840 PTP33B-AA8MxxDBxxx
    Tri-Clamp ISO2852 DN25-38 (1-1/2") DIN32676 DN25-38, EHEDG, 3A569,800541,310512,820 PTP33B-AA7MxxDB3CJ
    M24580,200551,190522,180 PTP33B-AA7MxxDBxxx
    Plug M12, IP65/67 NEMA Type 4X Encl.587,000557,650528,300 PTP33B-AA7MxxDBxxx
    DIN11851 / Clamp / Tri-Clamp / Varivent640,600608,570576,540 PTP33B-AA7MxxDBxxx

    Accessoires

    제품 / 버전가격 / pcs. KRW주문번호
    Weld-in adapter G1, 316L Flush mount process connection. Material: 316L. Usage: PMP23, PMP51, PMP135, PTP33B/PTP35. Correct installation only with dummy.108,300 52005087
    Weld-in adapter G1, 316L, 3.1 Flush mount process connection. Material: 316L. Inspection cert. EN10204-3.1 material. Usage: PMP23, PMP51, PMP135, PTP33B/PTP35. Correct installation only with dummy.143,300 52010171
    Weld-in adapter G1, d=60, 316L Flush mount process connection. Material: 316L. Seal: silicone O-ring. FDA, EHEDG, 3-A compliant. Usage: FMI51/FMI52, FTI51/FTI52, FTL20/FTL20H, FTL31/FTL33, FTL50/FTL50H/FTL51/FTL51C/FTL51H, FTL80/FTL81, FTL260, FTW23, FTW33, PMP23, PMP51, PMP135, PTP33B/PTP35. Usage: TM401/TM411, TMR35.52,200 52001051
    Weld-in adapter G1, d=60, 316L, 3.1 Flush mount process connection. Material: 316L. Inspection cert. EN10204-3.1 material. Seal: silicone O-ring. FDA, EHEDG, 3-A compliant. Usage: FMI51/FMI52, FTI51/FTI52, FTL20H, FTL31/FTL33, FTL50/FTL50H/FTL51/FTL51C/FTL51H, FTL80/FTL81, FTL260, FTW23, FTW33, PMP23, PMP51, PMP135, PTP33B/PTP35. Usage: TM401/TM411, TMR35.136,900 52011896
    Socket for plug 4p-125V, 4A-M12 M12 socket for plug. Self confectionery connection. Usage: plug M12.22,500 52006263
    Cable 4x0.34, box M12,Cu Sn/Ni,90o,L=5m M12 plug connector. 5m cable PVC, Cu Sn/Ni lock. Usage: FMB50/FMB51/FMB52/FMB53, FTL31/FTL33, FTW23, FTW33, PMC11, PMC21, PMC51, PMP11, PMP21/PMP23, PMP51/PMP55, PTC31B, PTP31B/PTP33B.10,400 52010285
    Plug connector M12 90deg Self confectionery connection. Usage: plug M12.36,800 71114212

    가격은 2019.12.31 까지 유효합니다. (세금제외) See
    엔드레스하우저 이용약관동의합니다

    이 제품을 구매하신 다른 고객이 본 제품

  • 용도

    Ceraphant는 기체, 증기, 액체 및 분진의 절대 압력과 게이지 압력을 측정하는 압력 변환기이며, 위생적 요건이 적용되는 용도에서 사용됩니다. 이 변환기는 프로세스 연결과 승인이 매우 다양하여 어느 곳에서나 사용할 수 있습니다.

    기능

    프로세스 압력이 센서의 금속 프로세스 절연판을 변형시키고, 충전 유체가 Wheatstone 브리지(반도체 기술)에 압력을 전달합니다. 압력에 따른 브리지 출력 전압의 변화가 측정되고 평가됩니다.

    Application Example

    Hygienic pressure switch - Application example

    E-direct에서 판매하는 RMA42 / RIA45 (2)와 함께 1 x PNP 스위치 출력 (1)이 장착된 Ceraphant PTP33B 압력 스위치

  • 기술 데이터

    출력
    출력 신호

    PNP 스위치 출력 + 4 ~ 20 mA 출력(4선식)

    PNP 스위치 출력(3선식)

    2 × PNP 스위치 출력(4선식)

    신호 범위 4 ~ 20 mA 3.8 mA ~ 20.5 mA
    전압 감소 PNP ≤2 V
    부하 4 ~ 20 mA RLmax ≤ (UB – 6.5 V) / 23 mA 1)
    동적 작동 시간 상수(T90) 16 ms
    1) RLmax: 최대 부하 저항, UB: 공급 전압
    전원 공급 장치
    공급 전압 10 ~ 30 V DC
    소비 전류 ≤60 mA
    보호 등급

    – 케이블: IP66/67 NEMA 타입 4X/6P

    – 플러그 M12: IP65/67 NEMA 타입 4X

    – 밸브 플러그: IP65 NEMA 타입 4X

    전원 공급 장치의 영향 URL/1 V의 0.005 % 이하
    잔류 리플 ±5 %
    성능 특징
    기준 정확도

    Standard: ±0.5 %;

    Platinum: ±0.3 %

    제로 출력과 출력 스팬의 열 변화

    <1 bar (15 psi): <1.2 %;

    ≥1 bar (15 psi): <1 %

    장기 안정성

    1년: ±0.2 %,

    5년: ±0.4 %

    스위치온 시간 최대 2초
    환경
    주변 온도 –20 ~ +70 °C (–4 ~ +158 °F)
    보관 온도 –40 ~ +85 °C (–40 ~ +185 °F)
    기후 유형 3K5 등급
    전자기 호환성

    – 간섭 방출(EN 61326) 장비 B

    – 간섭 저항성(EN 61326) 부록 A(산업 분야)

    – NAMUR 권장사항 EMC(NE21)

    프로세스
    프로세스 온도

    –10 ~ +100 °C (+14 ~ +212 °F) +135°C (+275 °F)에서 최대 1시간 동안 멸균 상태

    소재
    프로세스 비접촉 소재

    하우징: 스테인리스 강 316L

    충전 오일: FDA 21 CFR 178.3570을 준수하는 NSF-H1 합성 오일

    프로세스 접촉 소재

    프로세스 연결: 316L

    금속 프로세스 절연판: AISI 316L

    프로세스와 접촉하는 모든 장치 요소의 TSE 적합성 인증

    작동성
    로컬 디스플레이의 작동 4자리 측정값, 간단한 전체 메뉴 가이드, 전체 진단 기능, LED 상태가 표시됩니다.
    승인
    3-A, EHEDG, EC1935/2004
    압력 장치 지침

    크기(mm, inches)

    하우징

    Hygienic pressure switch - Dimensions

    a) M12 plug, 플라스틱 하우징 캡

    b) 케이블

    c) 밸브 플러그

     

    안내 매뉴얼에 따른 설치

    플러시 장착 금속 프로세스 절연판이 있는 프로세스 연결

    a) 스레드 ISO 228 G1" 금속 조인트

    b) 스레드 ISO 228 G1" O링 씰

    c) 스레드 M24×1.5

    위생용 연결

    a) DIN 11851 DN 25

    b) DIN 11851 DN 40

    c) DIN 11851 DN 50

    d) SMS1½"

    e) 클램프 ISO 2852 DN 22

    f) Tri-Clamp ISO 2852 DN 25 – DN 38

    g) Tri-Clamp ISO 2852 DN 40 – DN 51

    h) Varivent F 파이프 DN25 – 32

    i) Varivent N 파이프 DN40 – 162

    전기 연결

    1 × PNP 스위치 출력 R1

    Hygienic pressure switch - Connecting

    a) M12 플러그

    b) 밸브 플러그

    c) 케이블:

    1: 갈색 = L+
    2a: 흑색 = 스위치 출력 1
    2b: 백색 = 할당되지 않음
    2c: 백색 = 스위치 출력 2
    2d: 백색 = 아날로그 출력 4 ~ 20 mA
    3: 청색 = L–
    4: 녹색/황색 = 접지
    (a): 기준 에어 호스

    2 × PNP 스위치 출력 R1 및 R2

    a) M12 플러그

    b) 케이블:

    1: 갈색 = L+
    2a: 흑색 = 스위치 출력 1
    2b: 백색 = 할당되지 않음
    2c: 백색 = 스위치 출력 2
    2d: 백색 = 아날로그 출력 4 ~ 20 mA
    3: 청색 = L–
    4: 녹색/황색 = 접지
    (a): 기준 에어 호스

    추가 아날로그 출력 4 ~ 20 mA (액티브)가 있는 PNP 스위치 출력 R1 1개

    a) M12 플러그

    b)케이블:

    1: 갈색 = L+
    2a: 흑색 = 스위치 출력 1
    2b: 백색 = 할당되지 않음
    2c: 백색 = 스위치 출력 2
    2d: 백색 = 아날로그 출력 4 ~ 20 mA
    3: 청색 = L–
    4: 녹색/황색 = 접지
    (a): 기준 에어 호스

  • 추가 자료 PTP33B
  • 이전 모델: PTP35

    이전 모델:

    검색:
    검색 결과가 없습니다.