Hygienic compact thermometer with Pt100 or 4 to 20 mA output
A3

Pt100 또는 4 ~ 20mA 출력이 있는 위생형 온도 센서

Easytemp TMR35

시작가 ₩121,950
결제방법 선택:
  • Maestro
  • MasterCard
  • Visa
도움이 필요하십니까?

상담전화
+82 2 2658 7200

    • 위생형 프로세스 연결, 표면 조도 Ra ≤ 0.8 µm
    • 팁 감소가 없는 빠른 반응 시간

    • 스테인리스 강으로 만든 소형 온도계

    사양 개요

    온도 범위 –50 ~ +200 °C (–58 ~ 392 °F)
    정확도 <0.08 %, Pt100 A등급
    삽입 길이(직경)

    40 ~ 600 mm (⌀ 6 mm)

    (1.6 ~ 23.6" (⌀ 0.24"))

    센서 반응 시간 <1.0초 (T50), <2.0초 (T90)

    Easytemp TMR35, compact thermometer

    제품 / 버전가격 / pcs. KRW주문번호
    Output; Measuring RangeProcess Connection1 to 34 to 1011+
    4-20mA, see additional spec.Clamp > NA Connect ISO2852 DN25-38, 1 1/2, 316L, 3-A, DIN32676 DN25-40195,700185,915176,130 TMR35-A1XxDBAX1AAA
    Clamp > NA Connect ISO2852 DN40-51, 2", 316L, 3-A, DIN32676 DN50195,700185,915176,130 TMR35-A1XxDLAX1AAA
    Clamp > NA Connect ISO2852 2 1/2", 316L, 3-A195,700185,915176,130 TMR35-A1XxDPAX1AAA
    Varivent F DN25-32, PN40, 316L, 3-A255,900243,105230,310 TMR35-A1XxLBAX1AAA
    Varivent N DN40-162, PN40, 316L, 3-A255,900243,105230,310 TMR35-A1XxLLAX1AAA
    Conical metall-metall G1/2, 316L195,700185,915176,130 TMR35-A1XxMBAX1AAA
    DIN11851 DN25 PN40, 316L, 3-A255,900243,105230,310 TMR35-A1XxPGAX1AAA
    DIN11851 DN40 PN40, 316L, 3-A255,900243,105230,310 TMR35-A1XxPHAX1AAA
    DIN11851 DN50 PN40, 316L, 3-A255,900243,105230,310 TMR35-A1XxPLAX1AAA
    Pt100, DIN class A, 4-wireClamp > NA Connect ISO2852 DN25-38, 1 1/2, 316L, 3-A, DIN32676 DN25-40135,500128,725121,950 TMR35-A11xDBAX1AAA
    Clamp > NA Connect ISO2852 DN40-51, 2", 316L, 3-A, DIN32676 DN50135,500128,725121,950 TMR35-A11xDLAX1AAA
    Clamp > NA Connect ISO2852 2 1/2", 316L, 3-A135,500128,725121,950 TMR35-A11xDPAX1AAA
    Varivent F DN25-32, PN40, 316L, 3-A195,700185,915176,130 TMR35-A11xLBAX1AAA
    Varivent N DN40-162, PN40, 316L, 3-A195,700185,915176,130 TMR35-A11xLLAX1AAA
    Conical metall-metall G1/2, 316L135,500128,725121,950 TMR35-A11xMBAX1AAA
    DIN11851 DN50 PN40, 316L, 3-A195,700185,915176,130 TMR35-A11xPLAX1AAA
    DIN11851 DN40 PN40, 316L, 3-A195,700185,915176,130 TMR35-A11xPHAX1AAA
    DIN11851 DN25 PN40, 316L, 3-A195,700185,915176,130 TMR35-A11xPGAX1AAA

    Accessories

    제품 / 버전가격 / pcs. KRW주문번호
    G1/2 metal to metal weld in adapter35,100 60021387
    Weld-in adapter G3/4 d=50, 316L57,400 71258355
    Configuration kit TXU10- for PC-programmable devices. set-up programme+interface cable for PC with USB-Port. 4 pin plug+ReadWin2000+adapter M12184,600 TXU10-BA
    Cable M12x1 l=5m 5m cable 4x 0.34 mm2, molded PVC angled connector, M12x1 connector screw Cu Sn/Ni, IP67.14,100 51005148

    가격은 2019.12.31 까지 유효합니다. (세금제외) See
    엔드레스하우저 이용약관동의합니다

    이 제품을 구매하신 다른 고객이 본 제품

  • 용도

    단순함과 컴팩트한 구조가 특징인 Easytemp TMR35는 다양한 위생적 프로세스 연결이 가능합니다. 이 제품은 정확도가 높고 응답 시간이 짧으며, 3-A 인증을 받은 위생 용도로 설계되었습니다.

    기능

    이 온도계는 Pt100 A등급 센서(옵션) 변환기와 위생형 프로세스 연결부가 있는 하우징으로 구성됩니다. 내장된 전자 장치는 PC 및 TXU10-BA 구성 키트를 이용해 프로그래밍할 수 있으며, 이를 통해 Pt100 입력 신호가 온도 선형 4 ~20 mA 신호로 변환할 수 있습니다.

    설치 지침

    Hygienic compact thermometer Easytemp TMR35 - INstallation examples

    파이프 설치

    a) 구부러진 부분에서 흐름의 역방향

    b) 작아지는 부분에서 흐름의 역방향

    c) 흐름의 수직 방향

     

    L = 삽입 길이

  • 기술 데이터

    센서
    감지 요소 1 × Pt100
    공차 A등급(IEC 751 기준)
    프로세스 온도 –50 ~ +200 °C
    소재 316L
    표면 조도 Ra ≤ 0.8 µm
    센서 직경 6 mm (0.24")
    센서 길이 40 ~ 600 mm 선택 가능(구체적으로 명시)
    반응 시간 T50 = ≤1.0초, T90 = ≤2.0초
    최대 압력 100 bar / 1500 psi (100 mm / 3.94" 및 20 °C / 68 °F, 프로세스 연결에 따라 다름)
    프로세스 연결
    버전

    원추형 금속 간 연결,

    G½" 있음,

    TRI-CLAMP® 플랜지 1" 1-½",

    ISO 2852 DN 25/38, Microclamp ½" ~ ¾",

    유제품 연결 DIN 11851 DN 25,

    Varivent® ⌀ 68 mm (DN 32/125)

    트랜스미터 하우징
    보호 등급 IP 66/67
    전기 연결 M12×1 플러그인 커넥터
    소재 304
    출력 특성
    출력 신호 4 ~ 20 mA, 20 ~ 4 mA / Pt100
    경보 신호 센서 파손, 센서 단락: ≤3.6 mA or ≥21.0 mA
    부하 최대 (Upower supply -10 V)/0.023 A
    유도 전류 요건 ≤3.5 mA
    전류 한계 ≤23 mA
    스위치온 지연 2초
    전원 공급 장치
    공급 전압 Ub = 10 ~ 35 V DC
    잔류 리플 허용 잔류 리플 Uss ≤3 V at Ub ≥ 13 V, fmax = 1 kHz
    정확도
    트랜스미터 반응 시간 1초
    기준 작동 조건 0 °C (32 °F) (얼음 배스)
    측정 오차 0.1 K (0.18 °F) 또는 0.08 %
    공급 전압의 영향 24 V에서 ≤ ±0.01 %/V 편차

    주변 온도의 영향

    (온도 드리프트)

    Td = ±(15 ppm/K × (측정 범위의 전체 스케일 값 + 200) + 50 ppm/K × 설정된 측정 범위) × ∆θ

    ∆θ = 주변 온도와 기준 작동 조건의 편차

    장기 안정성 ≤0.1 K/년 또는 0.05 %/년
    부하의 영향 ≤ ±0.02 %/100 Ω
    작동 조건
    주변 온도 –40 ~ +85 °C (–40 ~ 185 °F)
    보관 온도 –40 ~ +85 °C (–40 ~ 185 °F)
    기후 유형 EN 60 654-1 기준, C등급
    내충격성 4 g/2 ~ 150 Hz, IEC 60068-2-6 기준
    EMC IEC 61326 시리즈 및 NAMUR NE21 기준
    승인
    3-A  

    크기(mm, inches)

    a) TRI-CLAMP®

    b) MicroClamp TriClamp

    c) 유제품 연결

    d) G ½"

    e) Varivent®

    f) 캡 너트 G 3/8" 있음

     

     

    * 연장 넥 35 mm(1.38")가 추가된 버전

    L = 40 ~ 600 mm (1.6" ~ 23.6")에서 선택 가능

     

    안내 매뉴얼에 따른 설치

    열전대 보호관

    Hygienic compact thermometer Easytemp TMR35 - Thermowells

    a) G ½"

    b) 코너 피스DN15

    c) T피스(직선)DN10

    전기 연결

    4 ~ 20 mA

    Hygienic compact thermometer Easytemp TMR35 - Wiring 1

    1 × Pt100

    Hygienic compact thermometer Easytemp TMR35 - Wiring 2

    a) 적색

    b) 백색

  • 추가 자료 TMR35