- 홈
- 제품
- 레벨 스위치 & 센서
- Liquiphant FTL33
- 홈
- 제품
- 레벨 스위치 & 센서
- Liquiphant FTL33
-
-
3-A 및 EHEDG 인증
-
견고한 스테인리스 하우징(옵션: IP69 보호 기능이 적용된 M12×1 커넥터)
-
시험용 자석을 이용한 외부 기능 테스트
사양 개요
제품 액체 설치 DN50의 용기 및 파이프 제품 밀도 >0.7 g/cm³ (opt. >0.5 g/cm³) 제품 온도 –40 ~ +100 °C/+150 °C (–40 ~ +212 °F /+302 °F) 점도 최대 10 000 mm2/s (cSt) 프로세스 압력 최대 40 bar (580 psi) Liquiphant FTL33 - 20-253VAC/DC; 2-wire / 10-30VDC; 3-wire PNP
제품 / 버전 가격 / pcs. KRW 주문번호 Electrical Connection Power Supply; Output Process Connection 1 to 3 4 to 10 11+ M12 / ISO4400 M16 / NPT1/2; IP65 10-30VDC; 3-wire PNP 1/2 / 3/4 ASME / ISO 318,400 302,480 286,560 FTL33-AA4x3ABxxx Thread ASME MNPT1, 316L 333,000 316,350 299,700 FTL33-AA4x3ABVCJ Thread ISO228 G1, 316L, install > accessory weld-in adapter 336,000 319,200 302,400 FTL33-AA4x3ABWSJ Tri-Clamp / DIN11851 390,700 371,165 351,630 FTL33-AA4x3ABxxx Plug M12, IP66/68/69 NEMA Type 4X/6P Encl. 10-30VDC; 3-wire PNP 1/2 / 3/4 ASME / ISO 353,600 335,920 318,240 FTL33-AA4N3ABxxx Thread ASME MNPT1, 316L 368,200 349,790 331,380 FTL33-AA4N3ABVCJ Thread ISO228 G1, 316L, install > accessory weld-in adapter 371,200 352,640 334,080 FTL33-AA4N3ABWSJ Tri-Clamp / DIN11851 425,900 404,605 383,310 FTL33-AA4N3ABxxx ISO4400 M16 / NPT 1/2; IP65 20-253VAC/DC; 2-wire / 10-30VDC; 3-wire PNP 1/2 / 3/4 ASME / ISO 318,400 302,480 286,560 FTL33-AAxx3ABxxx Thread ASME MNPT1, 316L 333,000 316,350 299,700 FTL33-AAxx3ABVCJ Thread ISO228 G1, 316L, install > accessory weld-in adapter 336,000 319,200 302,400 FTL33-AAxx3ABWSJ Tri-Clamp / DIN11851 390,700 371,165 351,630 FTL33-AAxx3ABxxx Liquiphant FTL33 - DC PNP - IO-Link; 4-wire
제품 / 버전 가격 / pcs. KRW 주문번호 Electrical Connection Power Supply; Output Process Connection 1 to 3 4 to 10 11+ Plug M12, IP65/67 NEMA Type 4X Encl. DC-PNP, IO-Link; 4-wire 1/2 / 3/4 ASME / ISO 318,400 302,480 286,560 FTL33-AA7M3ABxxx Thread ASME MNPT1, 316L 333,000 316,350 299,700 FTL33-AA7M3ABVCJ Thread ISO228 G1, 316L, install > accessory weld-in adapter 336,000 319,200 302,400 FTL33-AA7M3ABWSJ Tri-Clamp / DIN11851 390,700 371,165 351,630 FTL33-AA7M3ABxxx Plug M12, IP66/68/69 NEMA Type 4X/6P Encl. 1/2 / 3/4 ASME / ISO 353,600 335,920 318,240 FTL33-AA7N3ABxxx Thread ASME MNPT1, 316L 368,200 349,790 331,380 FTL33-AA7N3ABVCJ Thread ISO228 G1, 316L, install > accessory weld-in adapter 371,200 352,640 334,080 FTL33-AA7N3ABWSJ Tri-Clamp / DIN11851 425,900 404,605 383,310 FTL33-AA7N3ABxxx Accessories
제품 / 버전 가격 / pcs. KRW 주문번호 Weld-in adapter G1, d=60, 316L 52,200 52001051 Weld-in adapter G1, d=53, 316L 100,700 71258358 Cable 4x0.34, box M12, 316L,LED,90o,L=5m 29,700 52018763 Test magnet 18,500 71267011 가격은 2019.12.31 까지 유효합니다. (세금제외) See
엔드레스하우저 이용약관동의합니다이 제품을 구매하신 다른 고객이 본 제품
-
-
용도
Liquiphant FTL33은 모든 액체에서 보편적으로 사용되는 포인트 레벨 스위치입니다. 이 스위치는 내부 및 외부 위생 요건이 특히 엄격한 저장 탱크, 혼합 용기 및 파이프에서 사용하는 것이 좋습니다. 신뢰할 수 있는 스위치 기능이 전도 및 유전 상수값과 같은 제품 특성과 별개로 작동합니다.
기능
압전 드라이브를 통해 Liquiphant FTL33의 튜닝 포크가 공진 주파수로 진동합니다. 튜닝 포크가 액체에 잠기면 주변 매질의 밀도 변화로 인해 고유 주파수가 변합니다. 포인트 레벨 스위치의 전자 시스템이 공진 주파수를 모니터링하고 튜닝 포크가 공기 중에서 진동하고 있는지 또는 액체에 잠겨 있는지를 보여줍니다. 신호는 DC-PNP 또는 AC/DC 전기 연결을 통해 출력됩니다.
이용 사례
포인트 레벨 스위치는 (1) 오버필 방지 또는 상위 레벨 감지, (2) 낮은 레벨 감지, (3) 펌프의 건조 상태 작동 예방 등을 위해 용기, 파이프 또는 탱크에서 아무 위치에나 설치할 수 있습니다.
-
기술 데이터
DC-PNP 버전공급 전압 10 ~ 30 V DC, 3선식 스위치 용량 200 mA 소비 전류 <15 mA 전기 연결 M12 커넥터, 밸브 플러그, 케이블 AC/DC 버전공급 전압 20 ~ 253 V AC/DC, 2선식 스위치 용량 250 mA 소비 전류 <3.8 mA (컷오프 토크에서 < 1 mA, 100 ms) 전기 연결 밸브 플러그, 케이블 일반 출력스위치 지연 튜닝 포크에 커버가 있는 경우 0.5초
튜닝 포크에 커버가 없는 경우 1.0초
히스테리시스 최대 3 mm 프로세스 연결 스레드 ISO 228 G½",
스레드 ISO 228 G¾" 및 G1" (용접된 어댑터에서 flush-mounted 설치용),
스레드 ASME MNPT½", ¾", 1",
스레드 M24×1.5 (용접된 어댑터 또는 프로세스 어댑터에서 flush-mounted 설치용),
DIN11851 DN25 PN40 (유제품 파이프), DIN11851 DN32 PN40 (유제품 파이프), DIN11851 DN40 PN40 (유제품 파이프), 트라이 클램프 ISO2852 DN25-38 (1 ~ 1½"),
트라이 클램프 ISO2852 DN40-51 (2"),
용접된 어댑터 RD52에 flush-mounted,
튜닝 포크 정렬 가능
작동 조건방향 필요에 따라 조정 스위치 포인트 수직 방향: 13 mm (0.5)
수평 방향: 10.5 mm (0.4)
(물 +25 °C (+77 °F), 1 bar (14.5 psi)
파이프 연장부 선택한 프로세스 연결에 따라 길이가 달라짐 표면 조도 프로세스 접촉 금속 표면:
Ra ≤1.5 μm (59 μin), EHEDG
Ra ≤0.76 μm (30 μin), EHEDG, 3-A
주변 온도 –40 ~ +70 °C (–40 ~ +158 °F) 프로세스 온도 –40 ~ +100 °C (–40 ~ +212 °F),
옵션: 최대 +150 °C (최대 +302 °F)
프로세스 압력 –1 ~ +40 bar (–14.5 ~ +580 psi) 보관 온도 –40 ~ +85 °C (–40 ~ +185 °F) 기후 유형 DIN EN 60068-2-38/IEC 68-2-38: 테스트 Z/AD 밀도 >0.7 g/cm³ (옵션: >0.5 g/cm³) 점도 1 ~ 10 000 mPa·s, 동적 점도 보호 등급 IP65/67 NEMA 타입 4X 외함(M12 커넥터)
IP66/68/69 NEMA 타입 4X/6P 외함(금속 하우징 커버용 M12 커넥터),
IP65 NEMA 타입 4X 외함(밸브 플러그), IP66/68 NEMA 타입 4X/6P 외함(케이블)전자기
호환성EN 61326 시리즈 및 NAMUR 권장 EMC (NE21)의 모든 관련 요구사항에 따라 전자기 호환이 이루어집니다.
자세한 내용은 EC 적합성 선언을 참조하십시오.
승인WHG 오버필 감지 시스템 Z-65.11-531
누설 감지 시스템: Z-65.40-532
3-A, EHEDG 선택한 제품 구성에 따라 달라짐 EAC 마크 RCM-Tick 마크 크기(mm, inches)
A) 용접된 어댑터의 플러시 장착 설치용 스레드 ISO 228 G¾"
B) 용접된 어댑터의 플러시 장착 설치용 스레드 ISO 228 G1"
C) DIN11851 DN25; DN32; DN40
D)Tri-Clamp ISO2852 DN25-38; DN40-51
E) 용접된 어댑터 RD52에 플러시 장착
* 최대 프로세스 온도 100 °C (212 °F)의 크기
** 최대 프로세스 온도 150 °C (302 °F)의 크기
안내 매뉴얼에 따른 설치
전기 연결
전자 버전 3선식 DC PNP
A) M12 커넥터
B) 밸브 플러그
C) 케이블
전자 버전 2선식 AC/DC
A) 밸브 플러그
B) 케이블
-
추가 자료 FTL33
-
이전 모델: FTL20H
가격 / pcs. KRW Liquiphant T FTL20H 1 to 3 4 to 10 11+ Liquiphant FTL33 FTL20H-0GDJ1B 318,400 302,480 286,560 FTL33-AA1U3ABW5J FTL20H-0GDJ2B 318,400 302,480 286,560 FTL33-AA4U3ABW5J FTL20H-0GDJ2D 318,400 302,480 286,560 FTL33-AA4M3ABW5J FTL20H-0GDJ2F 353,600 335,920 318,240 FTL33-AA4N3ABW5J FTL20H-0GEJ1B 336,000 319,200 302,400 FTL33-AA1U3ABWSJ FTL20H-0GEJ2B 336,000 319,200 302,400 FTL33-AA4U3ABWSJ FTL20H-0GEJ2D 336,000 319,200 302,400 FTL33-AA4M3ABWSJ FTL20H-0GEJ2F 371,200 352,640 334,080 FTL33-AA4N3ABWSJ FTL20H-0TCJ1B 390,700 371,165 351,630 FTL33-AA1U3AB3CJ FTL20H-0TCJ2B 390,700 371,165 351,630 FTL33-AA4U3AB3CJ FTL20H-0TCJ2D 390,700 371,165 351,630 FTL33-AA4M3AB3CJ FTL20H-0TCJ2F 425,900 404,605 383,310 FTL33-AA4N3AB3CJ FTL20H-0TDJ1B 390,700 371,165 351,630 FTL33-AA1U3AB3EJ FTL20H-0TDJ2B 390,700 371,165 351,630 FTL33-AA4U3AB3EJ FTL20H-0TDJ2D 390,700 371,165 351,630 FTL33-AA4M3AB3EJ FTL20H-0TDJ2F 425,900 404,605 383,310 FTL33-AA4N3AB3EJ FTL20H-0UPJ2B 390,700 371,165 351,630 FTL33-AA4U3AB5ZJ FTL20H-0UPJ2D 390,700 371,165 351,630 FTL33-AA4M3AB5ZJ FTL20H-0UPJ2F 425,900 404,605 383,310 FTL33-AA4N3AB5ZJ