디지털화를 통한 쉽고 효율적인 운영

IO-Link

IO-Link로 플랜트의 디지털화를 시작해보십시오.

오늘날 인더스트리 4.0과 디지털화는 제조업에서 가장 중요한 이슈입니다. 센서 정보, 측정값의 디지털화, 측정 계기에 대한 상세한 상태 및 오류 보고서를 통해 보다 효율적인 프로세스와 시스템을 구축할 수 있습니다. IO-Link를 통해 이 모든 서비스를 누려 보세요. – 이 밖에도 다양한 부수적인 혜택을 제공합니다.

엔드레스하우저의 IO-Link 제안

Liquiphant 31 - Liquid level switch 시작가 ₩210,870 Liquiphant FTL31 >>>
액체용 포인트 레벨 스위치
Hygienic vibration limit switch for liquids - Liquiphant FTL33 시작가 ₩286,560 Liquiphant FTL33 >>>
액체용 위생용 포인트 레벨 스위치
Liquiphant 31 - Liquid level switch 시작가 ₩178,740 Liquipoint FTW23 >>>
식음료 업계의 액체용 포인트 레벨 스위치
Liquiphant 31 - Liquid level switch 시작가 ₩359,280 Liquipoint FTW33 >>>
식음료 업계의 액체용 포인트 레벨 스위치
Capacitance point level switch for powdered and fine-grained solids 시작가 ₩171,360 Nivector FTI26 >>>
분말 및 미세 입자 고체를 위한 커패시턴스 포인트 레벨 스위치
Pressure switches for absolute and gauge pressures 시작가 ₩376,110 Ceraphant PTC31B / PTP31B >>>
절대압 및 게이지압 의 측정과 모니터링을 위한 압력 스위치
Hygienic pressure switch for absolute and gauge pressures 시작가 ₩400,050 Ceraphant PTP33B >>>
하이지닉 압력 스위치
Electromagnetic flowmeter Picomag 시작가 ₩623,970 Picomag >>>
유틸리티용 소형 전자 유량계


Explore the benefits of IO-Link communication

Digital measured values:

  • Faultless transmission (e.g. EMC caused)
  • No conversion, thus a higher total accuracy

More data:

  • Possibility to carry more values
  • Detailed fault information
  • Additional process information

Central parameters storage:

  • Possibility to load set up parameters from the master into a device
  • Configuration can be duplicated from one device to the next
  • Remote sensor maintenance

 

IO-Link를 적용한 산업용 이더넷 네트워크

Typical Industrial Ethernet network with IO-Link