- 홈
- 제품
- 레벨 스위치 & 센서
- Soliswitch FTE20
- 홈
- 제품
- 레벨 스위치 & 센서
- Soliswitch FTE20
-
- 손쉬운 설치
- 광학 및 자동 회전 제어(옵션)
- 별도의 공구 없이도 고체의 중량을 조절할 수 있음
사양 개요
매질 고체 중량 ≥80 g/l (4.99 lb/ft³) 작동 압력(abs.) 0.5 ~ 2.5 bar (7.25 ~ 36.3 psi) 매질 온도 –20 ~ +80 °C (–4 ~ 176 °F) Soliswitch FTE20
제품 / 버전 가격 / pcs. KRW 주문번호 Version, Length Approval Process Connection; Material Power Supply 1 to 3 4 to 10 11+ Shaft, 75mm / Shaft, 100mm / Shaft, 120mm / Shaft, 200mm / Shaft, 300mm Non-hazardous area NPT / G, PBT 230VAC 259,400 246,430 233,460 FTE20-AAxxxx41 20-28VDC 343,500 326,325 309,150 FTE20-AAxxxx11 NPT / G, 303 230VAC 315,500 299,725 283,950 FTE20-AAxxxx41 20-28VDC 399,600 379,620 359,640 FTE20-AAxxxx11 ATEX II1/2D Ex ta/tb IIIC Da/Db NPT / G, PBT 230VAC 371,600 353,020 334,440 FTE20-BIxxxx41 20-28VDC 455,700 432,915 410,130 FTE20-BIxxxx11 NPT / G, 303 230VAC 427,700 406,315 384,930 FTE20-BIxxxx41 20-28VDC 511,800 486,210 460,620 FTE20-BIxxxx11 Non-hazardous area NPT / G, PBT 230VAC + Rotation monitoring + Signal lamp 469,800 446,310 422,820 FTE20-AAxxxx41+CANA 20-28VDC + Rotation monitoring + Signal lamp 553,900 526,205 498,510 FTE20-AAxxxx11+CANA NPT / G, 303 230VAC + Rotation monitoring + Signal lamp 525,900 499,605 473,310 FTE20-AAxxxx41+CANA 20-28VDC + Rotation monitoring + Signal lamp 610,000 579,500 549,000 FTE20-AAxxxx11+CANA ATEX II1/2D Ex ta/tb IIIC Da/Db NPT / G, PBT 230VAC + Rotation monitoring + Signal lamp 582,000 552,900 523,800 FTE20-BIxxxx41+CANA 20-28VDC + Rotation monitoring + Signal lamp 666,100 632,795 599,490 FTE20-BIxxxx11+CANA NPT / G, 303 230VAC + Rotation monitoring + Signal lamp 638,100 606,195 574,290 FTE20-BIxxxx41+CANA 20-28VDC + Rotation monitoring + Signal lamp 722,200 686,090 649,980 FTE20-BIxxxx11+CANA Rope, 2000mm, shortable Non-hazardous area NPT / G, PBT 230VAC 371,600 353,020 334,440 FTE20-AAxxAF41 20-28VDC 455,700 432,915 410,130 FTE20-AAxxAF11 NPT / G, 303 230VAC 427,700 406,315 384,930 FTE20-AAxxAF41 20-28VDC 511,800 486,210 460,620 FTE20-AAxxAF11 ATEX II1/2D Ex ta/tb IIIC Da/Db NPT / G, PBT 230VAC 483,800 459,610 435,420 FTE20-BIxxAF41 20-28VDC 567,900 539,505 511,110 FTE20-BIxxAF11 NPT / G, 303 230VAC 539,900 512,905 485,910 FTE20-BIxxAF41 20-28VDC 624,000 592,800 561,600 FTE20-BIxxAF11 Non-hazardous area NPT / G, PBT 230VAC + Rotation monitoring + Signal lamp 582,000 552,900 523,800 FTE20-AAxxAF41+CANA 20-28VDC + Rotation monitoring + Signal lamp 666,100 632,795 599,490 FTE20-AAxxAF11+CANA NPT / G, 303 230VAC + Rotation monitoring + Signal lamp 638,100 606,195 574,290 FTE20-AAxxAF41+CANA 20-28VDC + Rotation monitoring + Signal lamp 722,200 686,090 649,980 FTE20-AAxxAF11+CANA ATEX II1/2D Ex ta/tb IIIC Da/Db NPT / G, PBT 230VAC + Rotation monitoring + Signal lamp 694,200 659,490 624,780 FTE20-BIxxAF41+CANA 20-28VDC + Rotation monitoring + Signal lamp 778,300 739,385 700,470 FTE20-BIxxAF11+CANA NPT / G, 303 230VAC + Rotation monitoring + Signal lamp 750,300 712,785 675,270 FTE20-BIxxAF41+CANA 20-28VDC + Rotation monitoring + Signal lamp 834,400 792,680 750,960 FTE20-BIxxAF11+CANA 가격은 2019.09.30 까지 유효합니다. (세금제외) See
엔드레스하우저 이용약관동의합니다이 제품을 구매하신 다른 고객이 본 제품
-
용도
Soliswitch FTE20은 입자형 고체에서 사용하는 패들 스위치입니다. 견고하고 컴팩트한 디자인이 특징인 이 스위치는 입자형 고체 등 대량 분체가 사용되는 경우에 가득 찬 상태, 빈 상태, 또는 재충전 상태를 감지하는 데 이상적인 센서입니다. 일반적으로는 곡물, 설탕, 카카오, 동물 사료, 세제, 분필, 마른 석고, 시멘트, 과립 및 나무 조각 등에서 포인트 레벨을 감지하는 용도로 사용됩니다.
기능
샤프트와 패들은 감속 기어와 동기 모터를 통해 구동됩니다. 패들이 덮고 있는 재료에 의해 정지되면 하우징의 힌지 모터가 대기 위치에서 스위치 위치로 움직입니다. 이렇게 되면 두 스위치 접점이 작동합니다. 첫 번째 접점에서는 외부 레벨을 표시하고 두 번째 접점에서는 모터의 전원 공급을 차단합니다.
매질 레벨이 패들 아래로 떨어지면 패들이 회전하기 시작하고 힌지 모터가 대기 위치로 돌아가며, 두 접점이 정상 작동으로 전환됩니다. 반대 방향 또는 같은 방향으로 작용하는 간헐적인 부하는 슬립 클러치를 통해 사라집니다.이용 사례
a) 전체 센서로 작동
b) 수요 센서로 작동
-
기술 데이터
출력출력 신호 2진법 반응 시간 패들 정지 상태에서 스위치 신호 출력까지: 20 °, 3.5초에 해당 스위치 용량 릴레이 EN 61058: 250 V AC 5E4, 6(2) A,
L 1054: 125 ~ 250 V AC, 5 A,
30 V DC, 8 A,
최소 스위치 부하 300 mW (5 V/5 mA)
기능 채워진 상태 또는 재충전 상태 감지 자동 회전 모니터링(옵션) 드라이브 장치의 막힘 또는 고장 감지 전원 공급 장치공급 전압 20 ~ 28 V DC,
24 V AC,
115 V AC,
230 V AC
소비 전력 최대 3.5 VA 케이블 삽입 케이블 글랜드 2개, M20 × 1.5 (옵션: 케이블 글랜드 1개, M20 × 1.5 및 표시기 램프) 작동 조건샤프트의 측면 부하 최대 60 N 로프 부하 최대 1500 N 작동 압력(abs.) 0.5 ~ 2.5 bar (7.25 ~ 36.3 psi) 주변 온도 –20 ~ +60 °C (–4 ~ 140 °F) 보호 등급 IP 66 내충격성 EN 60068-2-27 기준: 30g 내진동성 EN 60068-2-64 기준: 0,01g²/Hz 매질 온도 –20 ~ +80 °C (–4 ~ 176 °F) 고체 중량 ≥80 g/l 입자 크기 ≤50 mm (1.97") 기계적 구성소재 – 하우징: 폴리카보네이트
– 정전용량식 스크류 캡: 폴리아미드
– 커버 씰: 실리콘
– 샤프트/로프 연장부/패들:
– 스테인리스 강
– 프로세스 씰: 합성/유기 파이버엘라스토머 씰링(비석면)
– NPT 버전은 프로세스 씰이 없으며 고객이 스레드에서 씰링해야 합니다.
– 프로세스 연결: 스테인리스 강 또는 PBT
샤프트 씰 NBR 샤프트 속도 1분-1 프로세스 연결 NPT1¼"; NPT1½"; G1½" 전기 연결 스프링 단자가 있는 단자, 허용 케이블 단면 2.5mm² 고체, 1.5mm² 배선 종단 플라스틱 페룰이 달려 유연함 승인Ex 승인 ATEX II 1/2D 크기(mm, inches)
A: 프로세스 연결 NPT 1¼", NPT 1½", G 1½"
B: 표시기 조명(옵션)
L: 샤프트 길이 75 ~ 300 mm (2.95" ~ 11.81")
안내 매뉴얼에 따른 설치
Electrical connection
보호 접지
N (AC), L– (DC): 전원 연결
L1 (AC), L+ (DC): 전원 연결
H1, N/L–: 빈 상태, 채워진 상태의 감지를 알리기 위한 연결(옵션)
11: 전환 접점
12: 정상적으로 닫힌 접점
13: 정상적으로 열린 접점설치
올바른 설치 위치:
1: 위에서 하향 수직으로
2: 위에서 일정 각을 유지하며 아래로
3: 측면에서
4: 떨어지는 고체로부터 보호해주는 커버가 달린 측면에서
5: 아래에서 위로잘못된 설치 위치
6: 고체 이동 방향
7: 커플링이 너무 긴 설치 -
추가 자료 FTE20