- 홈
- 제품
- 레벨 스위치 & 센서
- Liquipoint FTW23
- 홈
- 제품
- 레벨 스위치 & 센서
- Liquipoint FTW23
-
- 시험 자석을 통한 스위치 출력 기능 테스트
- 두 개의 스위칭 임계값의 분리된 구성
- 3-A 및 EHEDG 인증
사양 개요
제품 수계 매질 설치 용기 및 파이프 프로세스 온도 범위 –20 ~ +100 °C (–4 ~ +212 °F)
(1시간: +135 °C (+275 °F))
프로세스 압력 범위 –1 ~ +16 bar (–14.5 ~ +232 psi) Liquipoint FTW23
제품 / 버전 가격 / pcs. KRW 주문번호 Power Supply; Output Electrical Connection Process Connection 1 to 3 4 to 10 11+ 10-30VDC; 3-wire PNP Plug M12, IP65/67 NEMA Type 4 Encl. Thread ISO228 G1, 316L, install > accessory weld-in adapter 215,400 204,630 193,860 FTW23-AA4MWSJ Thread G1/2, 316L install > process sleeve hygienic 208,700 198,265 187,830 FTW23-AA4MWVJ Thread ISO228 G3/4, 316L, install > accessory weld-in adapter 198,600 188,670 178,740 FTW23-AA4MW5J Thread M24, 316L install > accessory adapter 208,700 198,265 187,830 FTW23-AA4MX2J Plug M12, IP66/68/69 NEMA Type 4/6P Encl. Thread ISO228 G1, 316L, install > accessory weld-in adapter 249,000 236,550 224,100 FTW23-AA4NWSJ Thread G1/2, 316L install > process sleeve hygienic 242,300 230,185 218,070 FTW23-AA4NWVJ Thread ISO228 G3/4, 316L, install > accessory weld-in adapter 232,200 220,590 208,980 FTW23-AA4NW5J Thread M24, 316L install > accessory adapter 242,300 230,185 218,070 FTW23-AA4NX2J IO-Link; DC-PNP Plug M12, IP65/67 NEMA Type 4 Encl. Thread ISO228 G1, 316L, install > accessory weld-in adapter 215,400 204,630 193,860 FTW23-AA7MWSJ Thread G1/2, 316L install > process sleeve hygienic 208,700 198,265 187,830 FTW23-AA7MWVJ Thread ISO228 G3/4, 316L, install > accessory weld-in adapter 198,600 188,670 178,740 FTW23-AA7MW5J Thread M24, 316L install > accessory adapter 208,700 198,265 187,830 FTW23-AA7MX2J Plug M12, IP66/68/69 NEMA Type 4/6P Encl. Thread ISO228 G1, 316L, install > accessory weld-in adapter 249,000 236,550 224,100 FTW23-AA7NWSJ Thread G1/2, 316L install > process sleeve hygienic 242,300 230,185 218,070 FTW23-AA7NWVJ Thread ISO228 G3/4, 316L, install > accessory weld-in adapter 232,200 220,590 208,980 FTW23-AA7NW5J Thread M24, 316L install > accessory adapter 242,300 230,185 218,070 FTW23-AA7NX2J Accessories
제품 / 버전 가격 / pcs. KRW 주문번호 Weld-in adapter G3/4 d=50, 316L 57,400 71258355 Weld-in adapter G3/4, d=29, 316L 57,400 71258357 Weld-in adapter G1, d=60, 316L 52,200 52001051 Weld-in adapter G1, d=53, 316L 100,700 71258358 Cable 4x0.34, box M12, 316L,LED,90o,L=5m 29,700 52018763 Cable 4x0.34, box M12,Cu Sn/Ni,90o,L=5m 10,400 52010285 Socket for plug 4p-125V, 4A-M12 22,500 52006263 Test magnet 18,500 71267011 가격은 2019.09.30 까지 유효합니다. (세금제외) See
엔드레스하우저 이용약관동의합니다이 제품을 구매하신 다른 고객이 본 제품
-
용도
Liquipoint FTW23은 수계 액체용 포인트 레벨 스위치입니다. 이 스위치는 저장 탱크, 혼합 용기 및 파이프에서 사용하는 것이 좋습니다. Liquipoint FTW23은 식음료 산업용으로 개발 및 제작되었으며 국제 위생 요건을 충족합니다.
Liquipoint FTW23은 최대 100° C(212° F)의 프로세스 온도에서는 제한 없이, 최대 135° C(275° F)의 세척 및 멸균 프로세스에서는 60분 동안 사용할 수 있습니다.기능
센서 끝부분의 커패시턴스와 그에 따른 매질의 유전 값은 전기장 사용을 통해 정해집니다. 공기와 수계 액체의 유전 값이 다르며 Liquipoint FTW23은 두 상태, 즉 덮힌 상태와 덮히지 않은 상태를 구분할 수 있습니다.
이용 사례
측정 시스템은 프로그래밍 가능 로직 컨트롤러(PLC) 등에 연결하는 FTW23 포인트 레벨 스위치로 구성됩니다.
a) 오버필 방지 또는 상위 레벨 감지(최대)
b) 펌프의 건조 상태 작동 예방(최소)
c) 낮은 레벨 감지(최소)
-
기술 데이터
출력스위치 출력 3-와이어 DC-PNP:
– 배타적 논리합 연산(XOR operation)을 사용해 전환된 두 개의 DC-PNP 출력
– 200 mA 연결 가능 부하(단락 보호) IO-Link가 있는 장치
– 두 개의 DC-PNP 출력, 자유롭게 구성 가능
– 한 개의 스위치 출력 활성 : 200mA 연결 가능 부하(단락 보호)
– 두 스위치 출력이 모두 활성화 : 각각 105 mA의 연결 가능한 부하(단락 보호)잔류 전압 <3 V 잔류 전류 <100 μA 공급 전압 10 ~ 30 V DC 소비 전력 <1.2 W (최대 부하: 200 mA) 소비 전류 <40 mA 케이블 사양 IEC 60947-5-2 연결 케이블 길이 – 최대 25 Ω / 코어, 총 용량 <100 nF
– IO-Link 통신: < 10 nF성능 특징기준 작동 조건 수평 방향:
– 주변 온도: 20 °C (68 °F) ±5 °C
– 중간 온도: 20 °C (68 °F) ±5 °C
– 프로세스 압력: 1 bar (14.5 psi)
– 매질: 물
스위치 정확도 ±2 mm (0.08 in) (DIN 61298-2) 히스테리시스 일반적으로 ±1 mm (0.04 in) 비반복성 ±1 mm (0.04 in) (DIN 61298-2) 스위치 지연 센서에 커버가 있는 경우 0.5초
센서에 커버가 없는 경우 1.0초
스위치온 지연 <2초 (이전에 완전히 연결되지 않음) 방향 위치 관계 없음 환경주변 온도 범위 –20 ~ +70 °C (–4 ~ +158 °F) (TProcess ≤80 °C (176 °F)),
–20 ~ +35 °C (–4 ~ +95 °F) (TProcess = 135 °C (275 °F))
보관 온도 –40 ~ +85 °C (–40 ~ +185 °F) 기후 유형 DIN EN 60068-2-38/IEC 68-2-38: 테스트 Z/AD 보호 등급 – IP65/67 NEMA 타입 4X 외함(플라스틱 하우징 커버용 M12 커넥터)
– IP66/68/69K NEMA 타입 4X/6P 외함(금속 하우징 커버용 M12 커넥터)
단락 보호 – I에서 과부하 보호 / 단락 보호 > 200 mA
– IO-Link 가 있는 장치 : 두 스위치 출력이 모두 활성화 된 경우 출력 당 105mA프로세스프로세스 온도 범위 –20 ~ +100 °C (–4 ~ +212 °F) (1시간: +135 °C (+275 °F)) 프로세스 압력 범위 –1 ~ +16 bar (–14.5 ~ +232 psi) 프로세스 유체 – 유전 상수 (DC)가> 20 (기본값) 인 수성 매체
– IO-Link 통신 기능이있는 장치 : 물, 알코올 및 유성 액체 또는 분말 제품의 IO-Link 인터페이스를 통해 DC> 1.5까지 조정 가능기계적 구성중량 최대 300 g (10.58 oz) 프로세스 접촉 소재 – 센서: 316L (1.4404), PEEK
– PEEK 소재는 EU 1935/2004, 10/2011, 2023/2006 및 FDA 21 CFR 177.2415의 요건을 준수합니다.
– 프로세스 연결: 316L (1.4404 (1.4435))
프로세스 비접촉 소재 하우징 커버:
– M12 금속: 316L (1.4404)
– M12 플라스틱: PPSU, 디자인 링: PBT/PC
하우징: 316L (1.4404)
표면 Ra ≤ 0.76 μm (30 μin) 승인승인 CSA C/US 범용 위생 호환성 3-A, EHEDG 크기(mm, inches)
하우징, 전기 연결
a) M12 (금속)
b) M12 (플라스틱)
안내 매뉴얼에 따른 설치
프로세스 연결
a) G¾"
b) G1"
c) M24×1.5
d) G½" 위생용 어댑터
안내 매뉴얼에 따른 설치
전기 연결
a) M12 커넥터
b) 기능 모니터링 안티밸런스(Antivalence) 있음
c) 하나의 스위치 출력을 가진 IO-Link
-
추가 자료 FTW23