- 홈
- 제품
- 레벨 스위치 & 센서
- Liquipoint T FTW31 / FTW32
- 홈
- 제품
- 레벨 스위치 & 센서
- Liquipoint T FTW31 / FTW32
-
-
프로브 하나에서 최대 5개의 레벨 한계 감지
-
유연한 계측(컴팩트/분리)
-
움직이는 부품 없음
사양 개요
제품 10 µS/cm의 액체 승인 ATEX II 2G EEx ia 측정 포인트 5개의 로드 또는 로프와 최대
4개의 측정 포인트가 사용됨
제품 온도 –40 ~ +100 °C (–40 ~ + 212 °F) 프로세스 압력 –1 ~ +10 bar (–14.5 ~ +145 psi) Liquipoint T FTW31
제품 / 버전 가격 / pcs. KRW 주문번호 Electronics; Output Sensing Point Probe Length 1 to 3 4 to 10 11+ FEW52; PNP 10.8-45VDC / FEW54; relay 20-253VAC; 20-55VDC / FEW58; NAMUR 2x rod, 316L 500mm L, 316L 229,400 217,930 206,460 FTW31-A1A2HAxA 1500mm L, 316L 243,800 231,610 219,420 FTW31-A1A2IAxA 2000mm L, 316L 248,600 236,170 223,740 FTW31-A1A2DAxA 3x rod, 316L 500mm L, 316L 261,600 248,520 235,440 FTW31-A1A3HAxA 1500mm L, 316L 276,000 262,200 248,400 FTW31-A1A3IAxA 2000mm L, 316L 280,800 266,760 252,720 FTW31-A1A3DAxA Separate instrumentation 5x rod, 316L 1500mm L, 316L 194,000 184,300 174,600 FTW31-A1A5IA0A Liquipoint T FTW31
제품 / 버전 가격 / pcs. KRW 주문번호 Electronics; Output Sensing Point Probe Length 1 to 3 4 to 10 11+ FEW52; PNP 10.8-45VDC / FEW54; relay 20-253VAC; 20-55VDC / FEW58; NAMUR 2x rod, 316L 500mm L, 316L 229,400 217,930 206,460 FTW31-A1A2HAxA 1500mm L, 316L 243,800 231,610 219,420 FTW31-A1A2IAxA 2000mm L, 316L 248,600 236,170 223,740 FTW31-A1A2DAxA 3x rod, 316L 500mm L, 316L 261,600 248,520 235,440 FTW31-A1A3HAxA 1500mm L, 316L 276,000 262,200 248,400 FTW31-A1A3IAxA 2000mm L, 316L 280,800 266,760 252,720 FTW31-A1A3DAxA Separate instrumentation 5x rod, 316L 1500mm L, 316L 194,000 184,300 174,600 FTW31-A1A5IA0A Liquipoint T FTW32
제품 / 버전 가격 / pcs. KRW 주문번호 Electronics; Output Sensing Point Probe Length 1 to 3 4 to 10 11+ FEW52; PNP 10.8-45VDC / FEW54; relay 20-253VAC; 20-55VDC / FEW58; NAMUR 2x rope, 316Ti 5000mm L 294,600 279,870 265,140 FTW32-A1D2CAxA 10000mm L 337,700 320,815 303,930 FTW32-A1D2DAxA 3x rope, 316Ti 5000mm L 327,400 311,030 294,660 FTW32-A1D3CAxA 10000mm L 370,500 351,975 333,450 FTW32-A1D3DAxA 가격은 2020.06.30 까지 유효합니다. (세금제외) See
엔드레스하우저 이용약관동의합니다이 제품을 구매하신 다른 고객이 본 제품
-
-
용도
Liquipoint T 센서는 전도성 액체에서 포인트 레벨을 감지하는 용도로 사용됩니다. 측정 포인트 수에 따라 오버필 방지, 건조한 상태의 작동 예방, 2포인트 펌프 제어, 다중 포인트 감지 등의 측정 작업을 기존 프로세스 연결에서 구현할 수 있습니다.
기능
빈 탱크의 로드 프로브 사이에는 교류 전압이 존재합니다. 탱크의 전도성 액체가 접지 로드 프로브와 최대 로드 프로브를 연결하자마자 측정 가능한 전류가 흐르고 Liquipoint T 스위치가 켜집니다.
교류 전압이 사용되면 프로브 끝부분의 부식과 제품의 전해 손상이 방지됩니다.이용 사례
통합 전자 인서트가 있는 프로브(컴팩트 버전)
측정 시스템은 다음과 같이 구성됩니다.
- FTW31, 2~3개의 로드 또는 로프와 전자 인서트가 있는 FTW32
- IEC 60947-5-6을 준수하는 제어 장치, 스위치 또는 신호 트랜스미터(예: 프로세스 제어 시스템 PLC), 릴레이 또는 NAMUR 절연 증폭기
통합 전자 인서트가 없는 프로브(개별 장치 버전)
측정 시스템은 다음과 같이 구성됩니다.
- FTW31, 2~5개의 로드 또는 로프가 있는 FTW32
- Nivotester FTW325 또는 FTW470 Z
- 제어 장치, 스위치 또는 신호 트랜스미터(예: 프로세스 제어 시스템 PLC), 릴레이 등
Nivotester의 개수는 측정 포인트의 수에 따라 달라집니다(예: 측정 포인트가 4개이면 Nivotester FTW 2개).
-
기술 데이터
일반버전 컴팩트 버전: 2~3개의 로드 또는 로프(항상 ∆S 모드 – 3개의 로드/로프 버전만 사용)
개별 버전(통합 라인 모니터링이 있음 – 레벨 한계 스위치 FTW325와 함께 사용): 2개, 3개 또는 5개의 로드 또는 로프
센서 길이 로드: 100 ~ 4000 mm (4" ~ 157"),
로프: 250 ~ 15000 mm (10" ~ 590")
최소 전도 ≥10 µS/cm 케이블 사양 표준 케이블 사용(코어당 25 Ω) 작동 조건매질 온도 –40 ~ +100 °C (–40 ~ +212 °F) 주변 온도 –40 ~ +70 °C (–40 ~ +158 °F) 압력 –1 ~ +10 bar (–14.5 ~ +145 psi) 진입 보호 IP 66 프로세스 연결 G1½" 소재전극 로드: 1.4404 (316L)/절연: PP
로프: 1.4571 (316TI)/절연: FEP
중량: 1.4435 (316L)
프로세스 연결 PPS 하우징 F16 컴팩트 버전
하우징: PBT
햇: PPS
어댑터: PBT
하우징 F24 개별 장치 버전
하우징: PPS
hat: PBT
승인(컴팩트 버전)Ex 승인 ATEX II 2G EEx ia IIC T6 (FEW58) WHG 승인 WHG Z-65.40-360 (DIBt) 승인(개별 장치 버전)Ex 승인 ATEX II 2G EEx ia IIC T6 크기(mm, inches)
전자 인서트가 있는 소형 장비
L = 프로브 길이
FTW31 (로드 버전)
FTW32 (로프 버전)
안내 매뉴얼에 따른 설치
전자 인서트가 없는 개별 장치
L = 프로브 길이
FTW31 (로드 버전)
FTW32 (로프 버전)
안내 매뉴얼에 따른 설치
전기 연결 - 전자 인서트가 있는 프로브(컴팩트 버전)
전자 인서트 FEW52공급 전압 U = 10.8 ~ 45 V DC 소비 전류 최대 25 mA 부하 연결 오픈 컬렉터, PNP 스위치 전압 최대 45 V 연결 가능한 부하 임시(최대 1초): 최대 2 A
연속: 최대 200 mA
역극성으로부터 보호 예
FEW52 전자 인서트 연결
F: 극세 배선 퓨즈(연결된 부하에 따라 달라짐)
R: 연결된 부하(예: PLC, PLS, 릴레이)
M: 접지 연결(PE)
a) 전원
전자 인서트 FEW54공급 전압 20 ~ 55 V DC 또는
20 ~ 253 V AC, 50/60 Hz
소비 전류 60 mA 피크 돌입 전류 최대 2 A, 최대 400 µs 펄스 주파수 약 1.5초 출력 전위 전환 접점 2개 (DPDT) 접점 부하 용량 U~ 최대 253 V, I~ 최대 4 A,
U = 30 V/4 A, 150 V/ 0.2 A
소비 전력 < 2.0 W
FEW54 전자 인서트 연결
F1: 극세 배선 퓨즈, 200 mA, 준시간 지연
F2: 릴레이 접촉을 보호하는 극세 배선 퓨즈, 로드에 따라 달라짐
M: PE에 접지 연결(보호 접지)
a) 전원
b) + c) 무전위 전환 접점
d) 용기
전자 인서트 FEW58공급 전압은 IEC 60947-5-6 (NAMUR)에 따라 연결된 절연 증폭기의 기술 데이터를 참조하십시오. IEC 60947-5-6 (NAMUR)에 따라 개별 접촉기와 함께 사용하십시오. 한계에 따라 높고 낮은 전기의 출력 신호 도약(H-L-flank) 2선식 신호 전송 H-L-edge 2.2 ~ 6.5 mA/0.4 ~ 1.0 mA 손상된 센서의 출력 신호 <1.0 mA 멀티플렉서에 액세스할 때 주기 시간이 분, 2초 단위로 조정됩니다.
a) IEC 60947-5-6 (NAMUR)
b) 예: FTL325N
전기 연결 – 통합 전자 인서트가 없는 프로브(개별 장치 버전)
평가를 하려면 1개 이상의 FTW325 프로세서 장치가 필요합니다.
케이블 모니터링이 있는 3로드 또는 로프 프로브용 개별 계측
*1 = 인쇄된 케이블 모니터링용 회로 보드
-
추가 자료 FTW31추가 자료 FTW32