Power supply and active barrier

HART® 진단 기능(옵션)이 장착된 루프 전원 공급 장치

RN221N

시작가 ₩170,010
결제방법 선택:
  • Maestro
  • MasterCard
  • Visa
도움이 필요하십니까?

상담전화
+82 2 2658 7200

    • 루프 전원 공급 장치, 광범위한 전원 공급 장치, 유연한 전원 소스

    • SMART 트랜스미터를 이용한 양방향 HART® 송신

    • 작동 HART® 진단

    사양 개요

    승인 ATEX II (1) GD [EEx ia] IIC
    HART® 신호 양방향
    진단 HART® 상태 비트 또는 NE43 사용
    릴레이 출력 HART® 진단의 옵션

    Transmitter Supply RN221N

    제품 / 버전가격 / pcs. KRW주문번호
    Power Supply; DiagnosticsApproval1 to 34 to 1011+
    20-250VDC/AC; HART transparentNon-hazardous area188,900179,455170,010 RN221N-A1
    ATEX II (1)GD (Ex ia) IIC202,900192,755182,610 RN221N-B1
    IECEx (Ex ia) IIC202,900192,755182,610 RN221N-F1
    20-250VDC/AC; HART master function fault reaction: NAMUR NE 43Non-hazardous area300,600285,570270,540 RN221N-A3
    ATEX II (1)GD (Ex ia) IIC314,600298,870283,140 RN221N-B3
    IECEx (Ex ia) IIC314,600298,870283,140 RN221N-F3
    Japan version, 20-250VDC/AC; w/oNon-hazardous area188,900179,455170,010 RN221N-AJ
    IECEx (Ex ia) IIC202,900192,755182,610 RN221N-FJ

    Accessories

    제품 / 버전가격 / pcs. KRW주문번호
    Housing Field, R4 182x180x165, 5xM20, PC Protection housing Minitec. Synthetic housing with transparent cover. Protection IP66. 4x22.5mm / 2x45mm. Usage: FTL825.107,100 52010132

    가격은 2019.12.31 까지 유효합니다. (세금제외) See
    엔드레스하우저 이용약관동의합니다

    이 제품을 구매하신 다른 고객이 본 제품

  • 용도

    RN221N 전원 공급 장치는 4 ~ 20 mA 신호 전류 회로의 갈바닉 절연에서 사용됩니다. 또한 2선식 트랜스미터의 본질 안전 작동 및 접지 루프 제거를 위해 이 장치를 사용할 수 있습니다. 이 장치는 HART® 신호 또는 전류 루프의 폴트 모니터링 기능을 옵션으로 제공합니다. 측정 포인트의 상태는 경보 릴레이를 통해 통보됩니다.

    기능

    RN221N 액티브 배리어는 센서에 보조 에너지를 공급하고 측정 신호를 출력으로 전송합니다. 선택사항인 본질 안전 입력 회로는 점화 등급 ATEX II (1) GD의 요건을 준수합니다.

    이용 사례

    Application example of a power supply and barrier RN221N

    a) 자체 전원 공급 장치(예: PLC, 기록기, 디스플레이)가 없는 시스템 구성요소

    b) Commubox FXA

    c) (HART® 통신을 이용한 트랜스미터 설정)

    d)본질안전 Cerabar S 압력 트랜스미터는 RN221를 통해 본질안전 입력에 연결

     

  • 기술 데이터

    입력
    입력 수 1
    전원 요건 16.7 V ±0.2 V (I = 20 mA)
    개회로 전압 26 V ± 5 %
    단락 회로 전류 ≤40 mA
    내부 저항 328 Ω
    초과 범위 10 %
    기준 조건 조정 온도 25 °C (77 °F)
    주변 온도 영향

    ≤0.1 %, 0 ~ 50 °C (32 ~ 122 °F)

    ≤0.2 %/10 K, –20 ~ 0 °C (–4 ~ 32 °F)

    본질 안전 입력 옵션
    개회로 전압 27.3 V
    단락 회로 전류 87.6 mA
    소비 전력 597 mW
    커패시턴스

    86 nF [EEx ia] IIC

    683 nF [EEx ia] IIB, [EEx ia] IIA

    인덕턴스

    5.2 mH [EEx ia] IIC

    18.9 mH [EEx ia] IIB, [EEx ia] IIA

    출력
    출력 수 1
    오픈 회로 전압 24 V ± 10 %
    초과 범위 10 %
    부하(임피던스) 0 ~ 700 Ω (통신 저항 없음)
    갈바닉 절연 다른 모든 전류 회로
    릴레이 출력

    옵션 250 V AC/30 V DC, 3-A

    정상적으로 열림/정상적으로 닫힘

    전원 공급 장치
    전원 공급 장치 20 ~ 250 V DC/AC, 50/60 Hz
    소비 전력

    HART® 진단 없음 최대 2.5 W

    HART® 진단 있음 최대 5.0 W

    전류 요건 (입력 전류 제한) Imax /In < 15
    전기 안전 EN 61 010-1, 보호 I등급, 초과 전압 카테고리 II, 설치 시 초과 전류 보호(퓨즈) 기준 10 A 이하
    성능 특징
    선형 ≤0.15 %
    부하 영향 ≤0.1 %
    작동 조건
    주변 온도 –20 ~ +50 °C (–4 ~ 122 °F)
    보관 온도 –20 ~ +70 °C (–4 ~ 158 °F)
    기후 유형 EN 60 654-1 B2등급 기준
    방진방수등급 IP 20
    EMC 저항성 (EN 61326), A등급
    기계적 구성
    크기 (W×H×D) 22.5 × 96 × 112 (0.89" × 3.78" × 4.33") (상단 DIN 레일용, EN 50 022-35 기준)
    하우징 PC/ABS, UL 940
    단자 플러그온 나사 터미널, 심선 치수 2.5mm^2 의 단일 또는 페럴처리 된 케이블; 전면에 장착된 2 mm (0.79") 잭 플러그 통신 소켓
    디스플레이 및 작동 레벨
    디스플레이 요소 전류 출력에 직렬연결된 황색 LED
    LED 전류 >2 mA
    원격 통신

    HART® 통신: 통신 신호는 양방향으로 전송됩니다.

    통신 저항: HART® 통신을 위한 250 Ω 저항 적용. 전압 강하 기록!

    인증
    방폭 인증 ATEX II (1) GD [EEx ia] IIC

    크기(mm, inches)

    Dimensions of an active barrier with power supply

    a) HART 진단 없음
    b) HART 진단 있음

     

    안내 매뉴얼에 따른 설치

    전기 연결

    HART® 진단이 없는 RN221N

    Electrical connection of an active barrier RN221N

    a) HART® 연결 소켓

    b) 입력(센서) (루프 전원 공급 장치가 있음, 본질 안전 옵션)

    c) 액티브 출력 4 ~ 20 mA

    HART® 진단이 있는 RN221N

    Electrical connection of an active barrier RN221N with HART diagnostics option

    a) HART® 연결 소켓

    b) 입력(센서) (루프 전원 공급 장치가 있음, 본질 안전 옵션)

    c) 액티브 출력 4 ~ 20 mA

  • 추가 자료 RN221N