Process indicators

루프 전원식 필드 표시기

RIA14 / RIA16

시작가 ₩316,890
결제방법 선택:
  • Maestro
  • MasterCard
  • Visa
도움이 필요하십니까?

상담전화
+82 2 2658 7200

    • 5자리 백라이트 LC 디스플레이

    • Limit값 1개

    • 막대 그래프와 단위

    사양 개요

    선 전압 감소 <4 V, 3 ~ 22 mA
    디스플레이 5자리 LC 디스플레이
    보호 등급 IP 67, NEMA 4X
    최대 측정 오차 단위가 표시된 표시 범위의 0.1 % 미만

    Field Indicator RIA14

    제품 / 버전가격 / pcs. KRW주문번호
    HousingApproval1 to 34 to 1011+
    Field, Alu die castNon-hazardous area679,400645,430611,460 RIA14-AA3x
    ATEX II2(1)G Ex ib[ia] IIC T6751,900714,305676,710 RIA14-BA3x
    ATEX II2G Ex d IIC T6836,300794,485752,670 RIA14-BD3x
    ATEX II2D836,300794,485752,670 RIA14-BF3x
    ATEX II3G Ex nA IIC T6836,300794,485752,670 RIA14-BN3x
    FM XP,NI,DIP I,II,III/1+2/ABCDEFG836,300794,485752,670 RIA14-F33x
    IECEx Ex d IIC T6836,300794,485752,670 RIA14-ID3x
    IECEx Ex tD A21712,300676,685641,070 RIA14-IF3x

    Field Indicator RIA16

    제품 / 버전가격 / pcs. KRW주문번호
    HousingApproval1 to 34 to 1011+
    Plastics, glass fiber reinforcedNon-hazardous area352,100334,495316,890 RIA16-AA1x
    AluNon-hazardous area469,000445,550422,100 RIA16-AA2x
    ATEX II2(1)G Ex ib[ia] IIC T6543,900516,705489,510 RIA16-BA2x
    FM IS, NI/I/2/ABCDEFG/T6543,900516,705489,510 RIA16-F12x
    IECEx Ex ib[ia] IIC T6543,900516,705489,510 RIA16-IB2x

    Accessories

    제품 / 버전가격 / pcs. KRW주문번호
    Mounting set wall+pipe (W08)64,200 71089844
    Configuration kit TXU10- for PC-programmable devices. set-up programme+interface cable for PC with USB-Port. 4 pin plug145,900 TXU10-AC

    가격은 2019.09.30 까지 유효합니다. (세금제외) See
    엔드레스하우저 이용약관동의합니다

    이 제품을 구매하신 다른 고객이 본 제품

  • 용도

    RIA14/RIA16 필드 표시기는 측정 신호를 모니터링하여 해상도와 정확도가 높은 화면에 표시합니다.
    이들 표시기는 Limit값을 모니터링하는 오픈 컬렉터 출력 기능을 제공하며, 범용 설치가 가능하고, 현장이나 이동식 리그에 특히 적합합니다.

    기능

    이 표시기는 아날로그 측정 신호를 기록하고 이를 디스플레이에 표시합니다. LC 디스플레이에는 현재의 측정값을 Limit값 위반 신호가 있는 막대 그래프로 디지털 방식에 따라 표시됩니다.
    표시기는 4 ~ 20 mA 회로에 루프 연결되며, 여기에서 필요한 에너지를 얻습니다.

    이용 사례

    Application examples of the RIA14 / 16 filed indicators

    a) 폭발 위험 구역 / 구역 1,2 / 구역 21, 22

    b) 위험하지 않은 장소

    c) 송신기 4 ~ 20 mA

    d) 전원 공급 장치

  • 기술 데이터

    입력
    측정 범위 4 ~ 20 mA (역극성 보호)
    선 전압 감소 <4 V, 3 ~ 22 mA
    최대 선 전압 감소 <6 V, 최대 단락 전류 200 mA
    출력
    출력

    디지털 한계 스위치

    패시브, 오픈 컬렉터: Imax = 200 mA, Umax= 35 V, Ulow/max = <2 V, 200 mA

    최대 반응 시간 간 값 = 250 ms

    경보 신호 LC 디스플레이에 측정값이 표시되지 않음, 백라이트가 없음, 오픈 컬렉터가 사용되지 않음
    성능 특징
    기준 작동 조건 T= 25 °C (77 °F)
    최대 측정 오차 단위가 표시된 표시 범위의 0.1 % 미만
    주변 온도의 영향 주변 온도가 0.01% 변할 때 정확도에 미치는 영향
    작동 조건
    장착 위치 벽 또는 파이프 장착
    주변 온도 한계

    –40 ~ +80 °C (–40 ~ +176 °F )

    (–20 °C (<–4 °F) 미만에서는 디스플레이가 느리게 반응할 수 있음, –30 °C (–22 °F)에서는 디스플레이의 가독성을 보장할 수 없음)

    보관 온도 –40 ~ +80 °C (–40 ~ +176 °F)
    전기 안전 IEC 61010-1, UL61010-1 기준, CSA C22.2 No. 1010.1-92
    기후 유형 IEC 60654-1 기준, C등급
    EMC EN 61326 (IEC 61326) 및 NAMUR (NE21) 기준
    보호 등급 IP 67, NEMA 4X
    기계적 구성
    소재

    RIA14: 하우징: 다이캐스트 알루미늄 AlSi10Mg, 폴리에스테르 기반 분말 코팅, 옵션: 스테인리스 강 1.4405

    RIA16: 하우징: 섬유 유리 강화 플라스틱 PBT-GF30, 옵션: 알루미늄 AlSi12

    중량

    RIA14: 알루미늄 하우징: 약 1.6 kg (3.53 lbs) 스테인리스 강 하우징: 약 4.2 kg (9.26 lbs)

    RIA16: 플라스틱 하우징: 약 500 g (1.1 lbs) 알루미늄 하우징: 약 1.7 kg (3.75 lbs)

    단자 케이블/전선 최대 2.5 mm² (14 AWG) + 페룰
    휴먼 인터페이스
    표시 범위 –19999 ~ +99999
    오프셋 –19999 ~ +99999
    글자 높이

    RIA14: 20.5 mm (0.81")

    RIA16: 26 mm (1.02")

    신호 측정 범위 오버슛/언더슛
    작동 요소 장치에 통합된 3개 키 작동(–/+/E), 하우징이 열린 상태에서 액세스
    원격 작동 FieldCare PC 작동 소프트웨어를 이용해 장치를 구성할 수 있음
    승인
    RIA14 ATEX II2G Ex d IIC T6/T5/T4, ATEX II2D, FM, CSA, GL, UL
    RIA16 ATEX II2(1)G Ex ib[ia] IIC T6/T5/T4, FM, CSA, GL, UL

    크기(mm, inches)

    RIA14

    Dimensions of a process indicator RIA14 in field housing

    안내 매뉴얼에 따른 설치

    RIA16

    Dimensions of a process indicator RIA16 in field housing

    안내 매뉴얼에 따른 설치

    전기 연결

    RIA14

    Electronic connection of a RIA14 process indicator

    a) Terminal 2 and 3 Open Collector

    b) active

    c) passive

    d) loop power supply

    RIA16

    Electronic connection of a RIA16 process indicator

    a) 단자 2 및 3 오픈 컬렉터

    b) 액티브

    c) 패시브

    d) 루프 전원 공급 장치

  • 추가 자료 RIA14
    추가 자료 RIA16