- 홈
- 제품
- 측정점 보완을 위한 부품
- RIA15
-
- 백라이트가 장착된 5자리 측정값 디스플레이
- 전압 감소 1 V 이하
- 4 ~ 20 mA 전류 루프로부터 직접 전원 공급
사양 개요
라인 전압 감소 ≤1 V, 화면 조명 ≤3.9 V 디스플레이 5자리 측정값 디스플레이 하우징 필드 패널 하우징 HART® 표시기 최대 4개의 HART® 값을 번갈아 표시할 수 있음 Loop Powered Process Indicator RIA15
제품 / 버전 가격 / pcs. KRW 주문번호 Input Approval Housing 1 to 3 4 to 10 11+ 4...20mA current signal Non-hazardous area Panel 96x48x41.5mm 244,100 231,895 219,690 RIA15-AAA1 Field housing Alu 131x81.5x55.5mm 343,000 325,850 308,700 RIA15-AAB1 Field housing plastic 131x81.5x55.5mm 343,000 325,850 308,700 RIA15-AAC1 ATEX / CSA Ex / FM IS / IECEx Panel 96x48x41.5mm 319,000 303,050 287,100 RIA15-xxA1 Field housing Alu 131x81.5x55.5mm 417,900 397,005 376,110 RIA15-xxB1 Field housing plastic 131x81.5x55.5mm 417,900 397,005 376,110 RIA15-xxC1 4...20mA current signal + HART Non-hazardous area Panel 96x48x41.5mm 272,200 258,590 244,980 RIA15-AAA2 Field housing Alu 131x81.5x55.5mm 371,100 352,545 333,990 RIA15-AAB2 Field housing plastic 131x81.5x55.5mm 371,100 352,545 333,990 RIA15-AAC2 ATEX / CSA Ex / FM IS / IECEx Panel 96x48x41.5mm 347,100 329,745 312,390 RIA15-xxA2 Field housing Alu 131x81.5x55.5mm 446,000 423,700 401,400 RIA15-xxB2 Field housing plastic 131x81.5x55.5mm 446,000 423,700 401,400 RIA15-xxC2 가격은 2020.03.31 까지 유효합니다. (세금제외) See
엔드레스하우저 이용약관동의합니다이 제품을 구매하신 다른 고객이 본 제품
-
용도
프로세스 표시기 RIA15는 측정 신호를 수집하여 해상도와 정확도가 높은 화면에 표시합니다. 이 표시기는 스위치 룸, 캐비닛, 실험실 계측이나 플랜트 및 장치 제작 등 다양한 용도로 사용됩니다.
기능
RIA15 프로세스 디스플레이 장치는 4 ~ 20 mA 전류 루프와 연결되어 전송된 전류를 측정합니다. 이 장치에 있는 3개의 키를 이용하면 측정 범위, 소수점, 오프셋을 쉽게 매개변수화할 수 있습니다. 작동 중에 설정 작업도 가능합니다. 측정값은 5자리 7세그먼트 LC 디스플레이에 표시됩니다. 옵션인 HART® 기능을 사용하면 측정 장비 1개에서 최대 4개의 측정값을 표시할 수 있습니다.
이용 사례
RIA15를 필드 및 패널 디스플레이로 활용
-
기술 데이터
입력측정 범위 4 ~ 20 mA (확장 가능, 역극성 보호) 측정 변수 HART®를 통해 최대 4개 측정값의 4 ~ 20 mA 전류 신호 표시(옵션) 최대 입력 전류 200 mA (단락 전류) 전압 감소 표준 기기: ≤1 V
디스플레이 조명: ≤3.9 V, 측정 신호와 무관하게 작동
HART®: ≤ 2V
최대 측정 오차 ±0.1 % 주변 온도의 영향 측정 범위의 0.01 %/K (0.0056 %/°F) 미만 출력전송 작동 HART® 신호는 영향을 받지 않음 작동 조건주변 온도 –40 ~ +60 °C (–40 ~ +140 °F) (–25 °C (–13 °F) 미만 온도, 디스플레이의 가독성을 보장할 수 없음) 보관 온도 –40 ~ +85 °C (–40 ~ +185 °F) 기후 유형 IEC 60654-1, B2등급 전자기 호환성 간섭 저항성(IEC 61326, 산업 환경/NAMUR NE 21)
간섭 방출(IEC 61326)
B등급
보호 등급 패널 하우징: 전면 IP65, 후면 IP20
필드 하우징: IP67, NEMA4x
기계적 구성소재 패널 장착 하우징: 전면: 알루미늄
후면 패널: 폴리카보네이트 PC필드 하우징: 알루미늄, 플라스틱
2 × 케이블 글랜드 M16전기 연결 플러그인 스프링 단자, 단자 범위
0.14 ~ 1.5 mm 솔리드/유연 0.5 mm²
페룰이 있는 유연한 전선
디스플레이 및 사용자 인터페이스디스플레이 5자리 디스플레이(17 mm 자리), 표시 범위: –19 999 ~ +99 999, 막대 그래프, 유닛/TAG용 14세그먼트 디스플레이
로컬 작동 작동 키 3개 전원 공급 장치공급 전압 4 ~ 20 mA 전류 루프로부터 직접 전원 공급 승인Ex 승인 ATEX, IECEx, FM, CSA 해양 승인 GL EAC marc 크기(mm, inches)
패널 하우징
안내 매뉴얼에 따른 설치
패널 하우징
안내 매뉴얼에 따른 설치
전기 연결
a) 송신기 전원 공급 장치
b) 4 ~ 20 mA 전원 소스
c) 백라이트가 없는 연결
d) 백라이트가 있는 연결
e) 송신기 전원 공급 장치와 송신기 LED가 있는
f) 송신기 전원 공급 장치와 보조 단자 LED를 사용하는 송신기가 장착된
g) 연결 (송신기 전원 공급 장치가 4 ~ 20 mA 접점 스위치 LED에 있음)
-
추가 자료 RIA15