Process indicators

디스플레이 및 제어 장치가 달린 다기능 프로세스 표시기

RIA45 / RIA46

시작가 ₩334,890
결제방법 선택:
  • Maestro
  • MasterCard
  • Visa
도움이 필요하십니까?

상담전화
+82 2 2658 7200

    • 막대 그래프와 색상 변경 기능이 있는 5자리 LCD

    • 계산 기능이 있는 1 또는 2 채널 장치

    • 광범위한 전원 공급 장치

    사양 개요

    입력

    전류, 전압, 저항, 온도(RTD, TC)를 측정하는 1/2 범용 입력

    출력 릴레이 2개, 1/2 아날로그 출력
    디스플레이

    LCD – 2줄, 흑색/백색/황색,

    경보 방식: 적색으로 색상 변환,

    채널 전환 기능

    기능

    선형화, 수학적 계산(+/–/avg),

    차압 패키지

    크기

    RIA45: 96 × 48 × 175 mm (3.78" × 1.89" × 6.89")

    RIA46: 133 × 199 × 96 mm (5.24" × 7.83" × 3.78")

    Panel Meter with Control Unit RIA45

    제품 / 버전가격 / pcs. KRW주문번호
    ApprovalInput; Output1 to 34 to 1011+
    Non-hazardous area1x Universal; 1x analog372,100353,495334,890 RIA45-A1A1
    2x Universal; 2x analog517,000491,150465,300 RIA45-A1B1
    1x Universal; 1x analog + 2 relay458,600435,670412,740 RIA45-A1C1
    2x Universal; 2x analog + 2 relay602,200572,090541,980 RIA45-A1D1
    ATEX / FM AIS1x Universal; 1x analog430,500408,975387,450 RIA45-xxA1
    2x Universal; 2x analog575,400546,630517,860 RIA45-xxB1
    1x Universal; 1x analog + 2 relay517,000491,150465,300 RIA45-xxC1
    2x Universal; 2x analog + 2 relay660,600627,570594,540 RIA45-xxD1

    Field Meter with Control Unit RIA46

    제품 / 버전가격 / pcs. KRW주문번호
    ApprovalHousingInput; Output1 to 34 to 1011+
    Non-hazardous areaField plastic, glass reinforced1x Universal; 1x analog489,400464,930440,460 RIA46-A1A1x
    2x Universal; 2x analog634,300602,585570,870 RIA46-A1B1x
    1x Universal; 1x analog + 2 relay575,900547,105518,310 RIA46-A1C1x
    2x Universal; 2x analog + 2 relay719,500683,525647,550 RIA46-A1D1x
    ATEX / FM AISField, Alu1x Universal; 1x analog661,800628,710595,620 RIA46-xxA2x
    2x Universal; 2x analog806,700766,365726,030 RIA46-xxB2x
    1x Universal; 1x analog + 2 relay748,300710,885673,470 RIA46-xxC2x
    2x Universal; 2x analog + 2 relay891,900847,305802,710 RIA46-xxD2x
    Field plastic, glass reinforced1x Universal; 1x analog547,800520,410493,020 RIA46-xxA1x
    2x Universal; 2x analog692,700658,065623,430 RIA46-xxB1x
    1x Universal; 1x analog + 2 relay634,300602,585570,870 RIA46-xxC1x
    2x Universal; 2x analog + 2 relay777,900739,005700,110 RIA46-xxD1x

    Accessory

    제품 / 버전가격 / pcs. KRW주문번호
    Configuration kit TXU10- for PC-programmable devices. set-up programme+interface cable for PC with USB-Port. 4 pin plug145,900 TXU10-AC
    Mounting set wall+pipe (W08)64,200 71089844

    가격은 2019.12.31 까지 유효합니다. (세금제외) See
    엔드레스하우저 이용약관동의합니다

    이 제품을 구매하신 다른 고객이 본 제품

  • 용도

    광범위한 기능과 승인을 보유한 RIA45 및 RIA46 표시기는 프로세스 산업의 모든 분야에서 활용할 수 있습니다. 일반적인 용도로는 과충진 방지가 필요한 분야에서 프로세스 값 표시 및 모니터링 등이 있습니다.

    패널 디스플레이인 RIA45는 제어실, 스위치 캐비닛, 실험실에 설치하기에 적합하며, RIA46 필드 표시기는 위험 장소에 설치할 수 있습니다.

    기능

    이 표시기는 아날로그 프로세스 값을 감지, 평가 및 표시합니다. 통합 루프 전원 공급 장치는 2선식 센서에 전력을 공급합니다. 범용 입력을 통해 전류 및 전압을 측정하고 RTD와 열전대를 직접 연결할 수 있습니다. 프로세스 제어를 위해 한계점을 모니터링하고 해당 통합 릴레이를 활성화할 수 있습니다. 듀얼 라인 LC 디스플레이는 프로세스 산업을 위해 개발되었으며 프로그래밍이 가능한 다양한 정보를 제공합니다. 빠른 정보 버튼을 누르면 디스플레이가 수동 또는 자동을 통해 다양한 값(프로세스, 계산 또는 메모리 값)으로 전환합니다. 오류가 발생하면 디스플레이의 색이 바뀌면서 원거리에서도 쉽게 알아볼 수 있는 경보 신호를 보냅니다. 통합된 응용 프로그램 패키지 '차압'을 이용하면 차압 압력 애플리케이션에서 빠르고 간편하게 초기화할 수 있습니다.

    이용 사례

    Differential pressure with RIA46 application example

    '차압' 활용의 예

     

    a) Analog In 1

    b) Analog In 2

  • 기술 데이터

    입력 매개변수
    입력

    1/2× 범용 입력 0 ~ 20 mA, 4 ~ 20 mA,

    초과 범위: 최대 22 mA, 0 ~ 10 V, 2 ~ 10 V, 0 ~ 5 V, 1 ~ 5 V, ±1 V, ±10 V, ±30 V, ±100 mV, ±150 mV, 30 ~ 3000 Ω,

    Pt 100 (IEC751, GOST, JIS1604 기준), Pt 500 및 Pt 1000 (IEC751 기준)

    Cu 100, Cu 50, Pt 50, Pt 46, Cu 53 (GOST 기준)

    Ni 100, Ni 1000 (DIN43760 기준)

    타입 J, K, T, N, B, S, R (IEC584 기준)

    타입 U (DIN43710 기준)

    타입 L (DIN43710, GOST 기준)

    타입 C, D (ASTM E998 기준)

    선형화 입력 및 계산값의 선형화 (최대 32개의 지원되는 선형화 포인트)
    공차 전류 측정 범위의 0.05 %
    출력 매개변수
    아날로그 출력

    1/2 × 아날로그 출력, 0 ~ 20 mA, 4 ~ 20 mA,

    0 ~ 10 V, 2 ~ 10 V, 0 ~ 5 V,

    단락 방지, Imax < 25 mA

    루프 전원 공급 장치

    24 V DC (+15%/–5%), 최대 25 mA,

    단락 방지 및 과부하 방지

    시스템 및 출력과 갈바닉 절연

    상태 출력 장치 상태와 케이블 오픈 회로를 모니터링하는 오픈 컬렉터
    릴레이 다음의 기능 모드가 있는 체인저 2개: 최소, 최대, 그라디엔트, 경보, 아웃밴드, 인밴드
    한계 기능 최대 접점 부하 DC 30 V / 3 A
    (영구 상태, 입력 손상 없음)
    최대 접점 부하 AC 250 V / 3 A
    (영구 상태, 입력 손상 없음)
    최소 접점 부하 500 mW (12 V/10 mA)
    작동 조건
    보호 등급

    RIA45: 전면: IP65 후면: IP20

    RIA46: IP67/NEMA 4x

    주변 온도 –20 ~ +60 °C (–4 ~ +140 °F)
    보관 온도 –40 ~ +85 °C (–22 ~ +185 °F)
    전원 공급 장치
    전원 공급 장치 24 V ~ 230 V AC/DC
    구조적 디자인
    전면 (RIA45) 96 × 48 mm (3.78" × 1.89"), cut-out: 92 × 45 mm (3.62" × 1.77")
    깊이 (RIA45)

    151,8 mm (5.98") (연장 프레임 없음)

    175 mm (6.89") (장착된 연장 프레임 있음)

    필드 하우징(RIA46) 133 × 199 × 96 mm (5.24" × 7.83" × 3.78") 유리 강화 플라스틱 또는 알루미늄
    전기 연결 코드 적용, 꽂을 수 있는 스프링 클립, 2,5 mm², 스크류 클램프가 있는 전원 공급 장치
    디스플레이 및 사용자 인터페이스
    디스플레이

    LCD 2줄, 흑색/백색/황색,

    경보 모드: 적색으로 색상 변환, 전환 기능,

    1번째 줄: 7세그먼트, 5자리, 17 mm (0.67") 높이,

    2번째 줄: 막대 그래프용으로 Dot-Matrix 무료 프로그래밍 가능, TAG, 유닛

    LED 2 × 장치 상태, 2 × 릴레이 상태
    작동 3배 버튼 또는 구성 소프트웨어인 FieldCare Device Setup 사용
    승인
    이전 승인

    ATEX II(1)GD [Ex ia] IIC;

    CSA AIS, NI/I/2/ABCDEFG/T4;

    FM AIS, NI/I/2/ABCDEFG/T4 TIIS [Ex ia] IIC;

    NEPSI [Ex ia] IIC

    기타

    SIL2;

    GL (독일 Lloyd) 선박 제조

    소프트웨어 기능
    최소/최대 로그 함수/메모리, 경보 기록, 차압 용도 패키지, 계산 채널 2개: 총계, 차이, 평균, 선형화
    액세서리
    구성 소프트웨어 FieldCare Device Setup
    구성 키트 TXU10, USB

    크기(mm, inches)

    RIA45

    Dimensions of process indicator RIA45

    a) 단자용 거리 피스(Ex 옵션)

     

    안내 매뉴얼에 따른 설치

    RIA46

    Dimensions of process indicator RIA46

    안내 매뉴얼에 따른 설치

    전기 연결

    RIA45

    Wiring of a process indicator RIA45

    a) 아날로그 출력

    RIA46

    Wiring of a field indicator RIA46

    a) 인터페이스 케이블용 연결 소켓

    b) 연결 공급 전압

    c) 연결 릴레이 1 (옵션)

    d) 연결 릴레이 2 (옵션)

    e) 연결 아날로그 및 상태 출력

    f) 연결 아날로그 입력 1

    g) 연결 아날로그 입력 2 (옵션)

    h) HART® 연결 소켓

    i) 단자 할당의 레이저 라벨

  • 추가 자료 RIA45
    추가 자료 RIA46