- 홈
- 제품
- 레벨 스위치 & 센서
- Nivotester FTL325N
- 홈
- 제품
- 레벨 스위치 & 센서
- Nivotester FTL325N
-
-
NNAMUR 인터페이스 IEC EN 60947-5-6
-
1~3개 채널 버전
-
바이브로닉 포인트 레벨 스위치인 Liquiphant M/S, Soliphant M, Solicap M/S, Liquicap M 및 Liquipoint를 이용한 2포인트 제어 및 포인트 레벨 감지
사양 개요
승인 ATEX II (1) GD EEx ia 연결 가능한 센서 전체 NAMUR 스위치 출력 채널당 릴레이 1개 채널 수 1개 또는 3개 Nivotester FTL325N
제품 / 버전 가격 / pcs. KRW 주문번호 Approval Power Supply Switch Output 1 to 3 4 to 10 11+ ATEX II (1)GD [Ex ia] IIC, WHG, IECEx [Ex ia] IIC 85-253VAC 1x SPDT level + 1x SPST alarm 157,600 149,720 141,840 FTL325N-F1A1 3x SPDT level + 1x SPST alarm 287,400 273,030 258,660 FTL325N-F3A3 20-30VAC/20-60VDC 1x SPDT level + 1x SPST alarm 157,600 149,720 141,840 FTL325N-F1E1 3x SPDT level + 1x SPST alarm 287,400 273,030 258,660 FTL325N-F3E3 FM IS Cl.I,II,III Div.1 Gr.A-G / FM IS Cl.I,II,III Div.1 Gr.A-G, SIL (Liquiphant M/Liquiphant S) 85-253VAC 1x SPDT level + 1x SPST alarm 150,800 143,260 135,720 FTL325N-x1A1 3x SPDT level + 1x SPST alarm 280,600 266,570 252,540 FTL325N-x3A3 20-30VAC/20-60VDC 1x SPDT level + 1x SPST alarm 150,800 143,260 135,720 FTL325N-x1E1 3x SPDT level + 1x SPST alarm 280,600 266,570 252,540 FTL325N-x3E3 Accessories
제품 / 버전 가격 / pcs. KRW 주문번호 Housing Field, R4 182x180x165, 5xM20, PC Protection housing Minitec. Synthetic housing with transparent cover. Protection IP66. 4x22.5mm / 2x45mm. Usage: FTL825. 107,100 52010132 가격은 2019.12.31 까지 유효합니다. (세금제외) See
엔드레스하우저 이용약관동의합니다이 제품을 구매하신 다른 고객이 본 제품
-
-
용도
절연 증폭기인 Nivotester는 위험한 영역에서 유입되는 신호를 격리하고 증폭합니다. 근접 스위치, 바이브로닉 포인트 레벨 스위치 또는 기계적 접점을 측정 센서로 사용할 수 있습니다. 절연 증폭기는 스위치 상태의 전송 또는 한계 검출에서 사용될 수 있습니다. 3채널 버전을 사용하는 액체 탱크에서 2포인트 제어가 가능합니다. 절연 증폭기는 Liquiphant M 또는 Liquiphant S와 결합하여 WHG에 따라 과충진 방지 장치로 승인됩니다. 필드에서 FTL325N을 사용할 수 있도록 보호 하우징이 제공됩니다.
기능
절연 증폭기는 2선식 루프를 통해 측정 센서에 전압을 공급합니다. 센서의 스위치 상태가 평가되어 릴레이를 통해 출력됩니다. 정동작 전류 원리를 통해 장치가 매우 안전하게 작동합니다. 동시에 제어 전류가 이 전원 라인을 통해 공급됩니다. 바이브로닉 포인트 레벨 스위치인 Liquiphant M/S 및 Soliphant M과 결합하여 측정 라인의 단락이 제어되며, 진동 포크가 부식된 경우 전력 공급이 차단됩니다.
이용 사례
CH2 및 CH3 채널이 2점 제어 Δ에서 사용되면 측정 장치가 다음과 같이 구성됩니다.
- 측정 센서 2개
- 3채널 Nivotester
- 제어 또는 신호 장치
-
기술 데이터
입력측정 변수 필요에 따라 최소 또는 최대 높이로 한계 신호를 트리거할 수 있음 측정 범위 측정 범위는 센서의 설치 위치에 따라 달라짐 입력 전원 공급 장치 및 출력과 갈바닉 절연됨 보호 유형 II(1)G [Ex ia Ga] IIC
II(1)D [Ex ia Da] IIIC
연결 가능한 측정 센서 Liquiphant M, Liquiphant S, Soliphant M, Solicap M, Solicap S, Liquicap M, IEC/EN 60947-5-6에 따라 지정된 센서, 적합한 저항 회로가 장착된 접점 스위치
연결선 2선식, 선별 검사가 필요하지 않음 전선 저항 최대 배선당 25 Ω 신호 전송 공급선의 전류 신호 제어 전류 범위 <1.2 mA / >2.1 mA 전선 차단 모니터링 <200 µA 단락 >6.1 mA (끌 수 있음) 출력출력 연결 채널당 레벨 경보를 위한 무전위 스위치 접점 1개 정동작 전류
테스트 모드MIN/MAX 안전을 선택하는 스위치: DIL 스위치 스위치 지연 약 0.5초 릴레이 접점의 스위치 전력 U~ 최대 253 V,
I~ 최대 2 A,
P~ 최대 500 VA, cos φ ≥0.7,
U= 최대 40 V,
I= 최대 2 A,
P= 최대 80 W
수명 최대 접점 부하에서 스위치 작동 105회 이상 기능 표시 작업, 레벨 경보 및 폴트가 표시되는 LED 전원 공급 장치공급 전압 85 ~ 253 V AC, 50/60 Hz
20 ~ 30 V AC, 20 ~ 60 V DC, 최대 60 mA (1채널), 최대 113 mA (3채널), 공차 내의 허용 잔류 리플: Vpp = 최대 2 V
Nivotester에는 역극성 방지 기능이 탑재되어 있습니다.
소비 전력 AC:
1채널: 최대 1.75 W
3채널: 최대 2.75 WDC:
1채널: 최대 1.2 W (at Vmin 20 V)
3채널: 최대 2.25 W (Vmin 20 V)작동 조건주변 온도 단일 설치: –20 ~ +60 °C (–4 ~ +140 °F)
간격 없는 레일 장착: –20 ~ +50 °C (–4 ~ +122 °F)
보관 온도 –20 ~ +85 °C (–4 ~ +185 °F) (최적 온도: +20 °C/+68 °F) 진입 보호 IP 20, IK06 EMC 간섭 방출(EN 61326), 전기 장치 A등급, 간섭 저항성(EN 61326), 부록 A(산업) 및 NAMUR 권장사항 NE 21(EMC) 소재하우징 폴리카보네이트 전면 커버 PP 폴리프로필렌 고정 슬라이드 (상단 햇 레일에 고정용), 폴리아미드 PA6 승인Ex 승인 ATEX II(1)G [Ex ia Ga] IIC
ATEX II(1)D [Ex i Da] IIIC
오버필 방지 WHG, 누설 승인 크기(mm, inches)
안내 매뉴얼에 따른 설치전기 연결
1채널 버전
연결 단면 최대 1 × 2.5 mm² or 2 × 1.5 mm²
a) 센서 1 (EEx ia)
b) 한계값 릴레이 1
c) 전원 공급 장치
d) 경보 릴레이
3채널 버전
연결 단면 최대 1 × 2.5 mm² or 2 × 1.5 mm²
a) 센서 1 (EEx ia)
b) 한계값 릴레이 1
c) 전원 공급 장치
d) 경보 릴레이
e) 센서 3 (EEx ia)
f) 센서 2 (EEx ia)
g) 한계값 릴레이 2
h) 한계값 릴레이 3
-
추가 자료 FTL325N