Passive barrier

1 또는 2채널 패시브 배리어

RB223

시작가 ₩147,780
결제방법 선택:
  • Maestro
  • MasterCard
  • Visa
도움이 필요하십니까?

상담전화
+82 2 2658 7200

      • 공간 절약형 단일/이중 채널 버전

      • 최대 SIL3까지 사용할 수 있음

      • 양방향 HART® 전송

    사양 개요

    인증

    ATEX II (1) GD EEx ia IIC/IIB

    ATEX II (1) GD EEx ib IIC/IIB

    HART® 통신 HART® 통신용 내장 저항 232 Ω
    버전 (옵션) 이중 채널 버전
    신호 전송
    • 비방폭 영역에서 Ex 영역으로
    • Ex 영역에서 비방폭 영역으로

    Passive Barrier RB223

    제품 / 버전가격 / pcs. KRW주문번호
    ApprovalChannelTransmission direction1 to 34 to 1011+
    Non-hazardous area1xLPS hazardous area to non-hazardous area164,200155,990147,780 RB223-A1A
    LPS non-hazardous to hazardous area164,200155,990147,780 RB223-A1B
    2xLPS hazardous area to non-hazardous area238,100226,195214,290 RB223-A2A
    LPS non-hazardous to hazardous area238,100226,195214,290 RB223-A2B
    ATEX / FM / CSA1xLPS hazardous area to non-hazardous area181,100172,045162,990 RB223-x1A
    LPS non-hazardous to hazardous area181,100172,045162,990 RB223-x1B
    2xLPS hazardous area to non-hazardous area255,000242,250229,500 RB223-x2A
    LPS non-hazardous to hazardous area255,000242,250229,500 RB223-x2B

    Accessories

    제품 / 버전가격 / pcs. KRW주문번호
    Housing Field, R4 182x180x165, 5xM20, PC Protection housing Minitec. Synthetic housing with transparent cover. Protection IP66. 4x22.5mm / 2x45mm. Usage: FTL825.107,100 52010132

    가격은 2019.12.31 까지 유효합니다. (세금제외) See
    엔드레스하우저 이용약관동의합니다

    이 제품을 구매하신 다른 고객이 본 제품

  • 용도

    RB223 절연체는 3개의 용도에서 액티브 신호 회로(0 ~ 20mA)를 갈바닉 절연할 때 사용할 수 있습니다.

    • 액티브 조절기, 제어기 또는 표시기와 같이 비방폭 영역에서 Ex 영역으로 전송
    • 액티브 본질 안전 회로를 PLC에 연결하기 위해 Ex 영역에서 비방폭 영역으로 전송
    • 비본질 안전 트랜스미터 전원 공급 장치가 있는 본질 안전 트랜스미터를 제공하기 위해 Ex 영역에서 비방폭 영역으로 전송

    기능

    패시브 절연기는 갈바닉 절연 방식으로 입력에서 출력으로 신호 회로를 전송합니다. 또한 HART® 신호도 전송합니다. 이 장치는 선택적으로 본질 안전 입력 및 출력과 함께 사용할 수 있으며, 루프 전원 공급 방식이므로 추가 자체 전압 공급이 필요하지 않습니다.

    이용 사례

    Passive barrier RB223 an application example

    a) Ex 영역

    b) 비Ex 영역

    c) 밸브, 액추에이터 디스플레이

    d) 액티브

    e) 패시브

    f) 프로세스 송신기

    g) 2선식 장치 (센서, 액추에이터)

    h) 4선식 장치 (센서, 액추에이터)

    i) 전원 공급 장치

  • 기술 데이터

    전류 전송 방향 비방폭 → Ex, 입력
    기능 범위 0 ~ 40 mA (정확도가 지정된 경우 최대 22 mA)
    유효 전압 정확도가 지정된 경우 최대 26 V 미만
    단락 회로 전류 Imax = 100 mA
    한계 전압 Umax = 30 V
    전류 전송 방향 비방폭 → Ex, 출력
    기능 범위 0 ~ 40 mA (정확도가 지정된 경우 최대 22 mA), 최대 전류는 부하에 따라 달라짐
    부하 부하 저항 최대 0 ~ 600 Ω
    보호 유형 본질 안전(ATEX 기준):
    • 최대 전압: Uo ≤ 28 V
    • 최대 전류: Io ≤ 93 mA
    • 최대 전원: Po ≤ 660 mW
    전류 전송 방향 Ex → 비방폭, 입력
    기능 범위 0 ~ 40 mA (정확도가 지정된 경우 최대 22 mA)
    보호 유형

    본질 안전(ATEX 기준):

    • 최대 전압: Ui ≤ 30 V
    • 최대 전류: Ii ≤ 100 mA
    • 최대 전원: Pi ≤ 750 mW
    전류 전송 방향 Ex → 비방폭, 출력
    기능 범위 0 ~ 40 mA (정확도가 지정된 경우 최대 22 mA), 최대 전류는 부하에 따라 달라짐
    부하 부하 저항 최대 0 ~ 600 Ω
    갈바닉 절연
    테스트 전압

    입력과 출력 간 1.5 kV AC 초과

    채널 간 1.5 kV AC 초과

    전원 공급 장치
    시작 전류 자체 소비 전류 50 µA 미만
    전압 감소

    <(1.9 V + 400 Ω × 전류 루프), 비방폭 → Ex

    <(3.9 V + 120 Ω × 전류 루프), Ex → 비방폭

    전원 손실

    <0.2 W, 20 mA (채널당), HART® 없음

    <0.3 W, 20 mA (채널당), HART® 있음

    정확도
    전류 전송 측정된 값으로부터 ± 10 µA 미만 + 0.15 %
    온도 드리프트 ≤ ±0.01 % / 10 K
    작동 조건
    주변 온도 –20 ~ +60 °C (–4 ~ +140 °F)
    보관 온도 –20 ~ +80 °C (–4 ~ +176 °F)
    기후 유형 IEC 60 654-1 B2등급 기준
    상대적 습도 95 % 미만 (응축 없음)
    EMC 간섭 저항성, IEC 61 326 (산업) 및 NAMUR NE21 기준
    기계적 구성
    크기 (W×H×D) 22.5 × 96 × 112 (0.89" × 3.78" × 4.33"), DIN 레일용(IEC 60 715 TH35 기준)
    중량 약 150 g (5.29 oz.)
    일반
    통신 HART® 프로토콜: 양방향 가능
    주파수 반응

    650 Hz, 500 Ω 부하, 비방폭 → Ex

    1300 Hz, 500 Ω 부하, Ex → 비방폭

    승인
    Ex 승인

    ATEX II (1) GD [EEx ia] IIC/IIB

    ATEX II (1) GD [EEx ib] IIC/IIB

    SIL 최대 SIL3까지 사용할 수 있음

    크기(mm, inches)

    Dimension of an isolator RB223

    안내 매뉴얼에 따른 설치

    전기 연결

    Ex → 비Ex 2채널

    Passive barrier RB223 electrical connection 1

    a) 비Ex

    b) 채널 2

    c) 채널 1

    비Ex → Ex 2 채널

    Passive barrier RB223 electrical connection 2

    a) 비Ex

    b) 채널 2

    c) 채널 1

  • 추가 자료 RB223