Programmable temperature transmitter

PC 프로그래밍 가능 온도 트랜스미터

iTEMP TMT80

시작가 ₩60,930
결제방법 선택:
  • Maestro
  • MasterCard
  • Visa
도움이 필요하십니까?

상담전화
+82 2 2658 7200

    • ReadWin® 2000을 이용한 범용 프로그래밍

    • NAMUR NE 43

    • 갈바닉 절연

    사양 개요

    입력 Pt100, Pt1000, TC 타입 B, K, N, R, S
    정확도 0.5 K 편차(Pt100)
    측정 범위 자유로운 프로그래밍 가능, 센서와 연계
    설치 센서 헤드에 적합(B형)

    iTEMP TMT80, Head Transmitter

    제품 / 버전가격 / pcs. KRW주문번호
    Connection1 to 34 to 1011+
    RTD 2-wire67,70064,31560,930 TMT80-AA+D2
    RTD 3-wire67,70064,31560,930 TMT80-AA+D3
    RTD 4-wire67,70064,31560,930 TMT80-AA+D4

    Accessories

    제품 / 버전가격 / pcs. KRW주문번호
    Configuration kit TXU10- for PC-programmable devices. set-up programme+interface cable for PC with USB-Port. 4 pin plug + ReadWin2000145,900 TXU10-AA

    가격은 2019.12.31 까지 유효합니다. (세금제외) See
    엔드레스하우저 이용약관동의합니다

    이 제품을 구매하신 다른 고객이 본 제품

  • 용도

    iTEMP TMT80 헤드 트랜스미터는 B형 센서 헤드에 설치할 수 있습니다. 이 트랜스미터에는 4 ~ 20 mA 아날로그 출력이 있습니다. 측정 범위는 ReadWin® 2000 구성 소프트웨어를 통해 자유롭게 설정할 수 있습니다. TMT80은 가장 많이 사용되는 열전대뿐 아니라 저항 열전대(RTD)에서도 사용할 수 있습니다.

    기능

    iTEMP TMT80 헤드 트랜스미터는 입력 신호를 선형 4 ~ 20 mA 신호로 변환합니다. 이 기기에는 2선식, 3선식, 4선식 연결 및 열전대의 저항 온도계(RTD)용 측정 입력이 있습니다.

  • 기술 데이터

    입력
    입력 신호 저항 온도계: Pt100, Pt1000(IEC 60751 기준), 열전대: 타입 B, K, N, R, S
    측정 범위 적용된 센서 요소와 연계
    출력
    출력 신호 4 ~ 20 mA
    실패 신호 NAMUR NE 43 기준
    최대 부하 (Vpower supply -8 V)/0.025 A
    입력 전류 요건 ≤3.5 mA
    전류 한계 ≤25 mA
    스위치온 지연 4초(전원이 켜진 상태에서 Ia ≈ 3.8 mA)
    반응 시간 1초
    경보 신호
    미만 범위 센서 파손/센서 단락
    초과 범위 20.5 mA로 선형 상승
    센서 파손/센서 단락1) <3.6 mA 또는 >21 mA를 설정할 수 있음
    전기 연결
    전원 공급 장치 Ub = 8 ~ 35 V DC
    갈바닉 절연 Û = 0.5 kV
    허용 가능한 리플 Uss ≤ 3 V at Ub ≥ 15 V, fmax = 1 kHz
    기준 조건 조정 온도 25 °C ±5 K
    정확도
    전원 공급 장치의 영향 24 V에서 ≤ ±0.01 %/V 편차
    부하 영향 ≤ ±0.02 %/100 Ω
    온도 드리프트

    Pt100: Td = ±[(15 ppm/K × (측정 범위 및 종료값 – 측정 범위 시작값)) + (50 ppm/K × 사전 설정된 측정 범위)] × Δθ

    TC: Td = ±[(50 ppm/K × (측정 범위 종료값 – 측정 범위 시작값)) + (50 ppm/K × 사전 설정된 측정 범위)] × Δθ

    Δθ = 주변 온도와 기준 조건의 편차 +25 °C ± 5 K (77 °F ± 9 °F)

    측정 정확도 0.5 K (Pt100)
    적용 조건
    주변 온도 –40 ~ +85 °C
    보관 온도 –40 ~ +100 °C
    기후 유형 EN 60654-1 기준, C등급
    내진동성 4 g/2 ~ 150 Hz, IEC 60 068-2-6 기준
    EMC 간섭 저항성 및 간섭 방출(IEC 6132621 및 NAMUR NE 21 기준)
    하우징 DIN 50446 B형

     

    1) 열전대에는 적합하지 않음

    크기(mm, inches)

    PC programmable temperature transmitter iTEMP TMT80 - Dimensions

    운영 지침에 따른 설치

    전기 연결

    전원 공급 장치 및 전류 출력

    PC programmable temperature transmitter iTEMP TMT80 - Electrical connection 1

    센서 연결

    PC programmable temperature transmitter iTEMP TMT80 - Electrical connections 2

    a) 2선식 RTD

    b) 3선식 RTD

    c) 4선식 RTD

    d) TC

    e) 적색

    f) 백색

  • 추가 자료 TMT80