Liquiphant 31 - Liquid level switch



액체용 포인트 레벨 스위치

Liquiphant FTL31

시작가 ₩210,870
결제방법 선택:
  • Maestro
  • MasterCard
  • Visa
도움이 필요하십니까?

상담전화
+82 2 2658 7200

    • 견고한 스테인리스 하우징(316L)

    • 시험용 자석을 이용한 외부 기능 테스트

    • LED 디스플레이를 통한 현장 기능 점검

    사양 개요

    제품 액체
    설치 DN50의 용기 및 파이프
    제품 밀도 >0.7 g/cm³ (옵션: >0.5 g/cm³)
    제품 온도 –40 ~ +100 °C (–40 ~ +212 °F)/ +150 °C (+302 °F)
    제품 점도 ≤10 000 mm2/s (cSt)
    프로세스 압력 최대 40 bar (580 psi)

    Liquiphant FTL31 - 1/2 / 3/4; ASME MNPT / ISO / EN10226

    제품 / 버전가격 / pcs. KRW주문번호
    Power Supply; OutputSensor TypeSensor Design1 to 34 to 1011+
    20-253VAC/DC; 2-wireCompact version 316L Ra<3.2um/126uinMax. process temperature 100oC/212oF234,300222,585210,870 FTL31-AA1x2AAxxx
    Max. process temperature 150oC/302oF257,600244,720231,840 FTL31-AA1x3AAxxx
    Short tube version 316L Ra<3.2um/126uinMax. process temperature 100oC/212oF251,800239,210226,620 FTL31-AA1x2BAxxx
    Max. process temperature 150oC/302oF275,100261,345247,590 FTL31-AA1x3BAxxx
    10-30VDC; 3-wire PNPCompact version 316L Ra<3.2um/126uinMax. process temperature 100oC/212oF234,300222,585210,870 FTL31-AA4x2AAxxx
    Max. process temperature 150oC/302oF257,600244,720231,840 FTL31-AA4x3AAxxx
    Short tube version 316L Ra<3.2um/126uinMax. process temperature 100oC/212oF251,800239,210226,620 FTL31-AA4x2BAxxx
    Max. process temperature 150oC/302oF275,100261,345247,590 FTL31-AA4x3BAxxx
    DC-PNP, IO-Link; 4-wireCompact version 316L Ra<3.2um/126uinMax. process temperature 100oC/212oF234,300222,585210,870 FTL31-AA7M2AAxxx
    Max. process temperature 150oC/302oF257,600244,720231,840 FTL31-AA7M3AAxxx
    Short tube version 316L Ra<3.2um/126uinMax. process temperature 100oC/212oF251,800239,210226,620 FTL31-AA7M2BAxxx
    Max. process temperature 150oC/302oF275,100261,345247,590 FTL31-AA7M3BAxxx

    Liquiphant FTL31 - 1" ASME MNPT / ISO / EN10226

    제품 / 버전가격 / pcs. KRW주문번호
    Power Supply; OutputSensor TypeSensor Design1 to 34 to 1011+
    20-253VAC/DC; 2-wireCompact version 316L Ra<3.2um/126uinMax. process temperature 100oC/212oF248,900236,455224,010 FTL31-AA1x2AAxxx
    Max. process temperature 150oC/302oF272,200258,590244,980 FTL31-AA1x3AAxxx
    Short tube version 316L Ra<3.2um/126uinMax. process temperature 100oC/212oF266,400253,080239,760 FTL31-AA1x2BAxxx
    Max. process temperature 150oC/302oF289,700275,215260,730 FTL31-AA1x3BAxxx
    10-30VDC; 3-wire PNPCompact version 316L Ra<3.2um/126uinMax. process temperature 100oC/212oF248,900236,455224,010 FTL31-AA4x2AAxxx
    Max. process temperature 150oC/302oF272,200258,590244,980 FTL31-AA4x3AAxxx
    Short tube version 316L Ra<3.2um/126uinMax. process temperature 100oC/212oF266,400253,080239,760 FTL31-AA4x2BAxxx
    Max. process temperature 150oC/302oF289,700275,215260,730 FTL31-AA4x3BAxxx
    DC-PNP, IO-Link; 4-wireCompact version 316L Ra<3.2um/126uinMax. process temperature 100oC/212oF248,900236,455224,010 FTL31-AA7M2AAxxx
    Max. process temperature 150oC/302oF272,200258,590244,980 FTL31-AA7M3AAxxx
    Short tube version 316L Ra<3.2um/126uinMax. process temperature 100oC/212oF266,400253,080239,760 FTL31-AA7M2BAxxx
    Max. process temperature 150oC/302oF289,700275,215260,730 FTL31-AA7M3BAxxx

    Accessories

    제품 / 버전가격 / pcs. KRW주문번호
    Cable 4x0.34, box M12,Cu Sn/Ni,90o,L=5m10,400 52010285
    Socket for plug 4p-125V, 4A-M1222,500 52006263
    Test magnet18,500 71267011

    가격은 2020.06.30 까지 유효합니다. (세금제외) See
    엔드레스하우저 이용약관동의합니다

    이 제품을 구매하신 다른 고객이 본 제품

  • 용도

    Liquiphant FTL31은 각종 탱크, 용기 및 파이프에서 사용되는 액체용 포인트 레벨 스위치입니다.이 스위치는 냉각 및 윤활 용기뿐 아니라 세척 및 필터 시스템 등에서오버필을 방지하고 펌프를 보호하는 용도로 사용됩니다.플로트 스위치 또는 전도성, 커패시턴스 및 광학 센서가 사용되는 작업에매우 적합합니다.
    또한 Liquiphant FTL31은 전도성, 축적성, 난류, 유량 조건 또는 기포 때문에 이러한 측정 원리가 적합하지 않은 영역에서도 사용할 수 있습니다.

    기능

    압전 드라이브를 통해 Liquiphant FTL31의 튜닝 포크가 공진 주파수로 진동합니다. 튜닝 포크가 액체에 잠기면주변 매질의 밀도 변화로 인해 고유 주파수가 변합니다. 포인트 레벨 스위치의 전자 시스템이 공진 주파수를 모니터링하고 튜닝 포크가 공기 중에서 진동하고 있는지 또는 액체에 잠겨 있는지를
    보여줍니다. 신호는 DC-PNP 또는 AC/DC 전기 연결을 통해 출력됩니다.

    이용 사례

    Point Level switch for liquids Liquiphant FTL31 - Installation example

    포인트 레벨 스위치는 (1) 오버필 방지 또는 상위 레벨 감지, (2) 낮은 레벨 감지, (3) 펌프의 건조 상태 작동 예방 등을 위해 용기, 파이프 또는 탱크에서 아무 위치에나 설치할 수 있습니다.

  • 기술 데이터

    DC-PNP 버전
    공급 전압 10 ~ 30 V DC, 3선식
    스위치 용량 200 mA
    소비 전류 <15 mA
    전기 연결 M12 커넥터, 밸브 플러그, 케이블
    AC/DC 변환
    공급 전압 20 ~ 253 V AC/DC, 2선식
    스위치 용량 250 mA
    소비 전류 <3.8 mA (컷오프 토크에서 <1 mA, 100 ms)
    전기 연결 밸브 플러그, 케이블
    일반 출력
    스위치 지연

    튜닝 포크에 커버가 있는 경우 0.5초

    튜닝 포크에 커버가 없는 경우 1.0초

    히스테리시스 최대 3 mm (0.12 in)
    프로세스 연결

    스레드 ISO 228 G½", G¾", G1",

    스레드 ISO 228 G¾" 및 G1" (용접된 어댑터에서 flush-mounted 설치용),

    스레드 ASME MNPT½", ¾", 1",

    EN10226 R½", R¾", R1"

    작동 조건
    방향 필요에 따라 조정
    스위치 포인트

    수직 방향 설치: 13 mm (0.51 in)±1 mm

    수평 방향 설치: 10.5 mm (0.4)

    (물 +25 °C (+77 °F), 1 bar (14.5 psi))

    파이프 연장부 103 mm (4.05)
    표면 조도 프로세스 접촉 금속 표면: Ra ≤3.2 μm (126 μin)
    주변 온도 –40 ~ +70 °C (–40 ~ +158 °F)
    프로세스 온도

    –40 ~ +100 °C (–40 ~ +212 °F),

    옵션: 최대 150 °C (최대 +302 °F)

    프로세스 압력 –1 ~ +40 bar (–14.5 ~ +580 psi)
    보관 온도 –40 ~ +85 °C (–40 ~ +185 °F)
    기후 유형 DIN EN 60068-2-38/IEC 68-2-38: 테스트 Z/AD
    밀도 >0.7 g/cm³ (옵션: >0.5 g/cm³)
    점도 1 ~ 10 000 mPa·s, 동적 점도
    보호 등급

    IP65/67 NEMA 타입 4X 외함(M12 커넥터),

    IP65 NEMA 타입 4X 외함(밸브 플러그),

    IP66/68 NEMA 타입 4X/6P 외함(케이블)

    전자기
    호환성
    EN 61326 시리즈 및 NAMUR 권장 EMC (NE21)의 모든 관련 요구사항에 따라 전자기 호환이 이루어집니다. 자세한 내용은 EC 적합성 선언을 참조하십시오.
    승인
    WHG

    오버필 감지 시스템 Z-65.11-531

    누설 감지 시스템: Z-65.40-532

    크기(mm, inches)

    소형 버전

    Liquiphant 31 - Liquid level switch - Dimensions of the compact version

    A) 스레드 ISO 228 G½"; G¾"

    B) 스레드 ISO 228 G1"

     

    * 최대 프로세스 온도 100 °C (212 °F)의 크기
    ** 최대 프로세스 온도 150 °C (302 °F)의 크기

    안내 매뉴얼에 따른 설치

     

    짧은 튜브 버전

    Liquiphant 31 - Liquid level switch - Dimensions of the short tube version

    A) 스레드 ISO 228 G½"; G¾"

    B) 스레드 ISO 228 G1"

     

    * 최대 프로세스 온도 100 °C (212 °F)의 크기
    ** 최대 프로세스 온도 150 °C (302 °F)의 크기

    안내 매뉴얼에 따른 설치

     

    전기 연결

    전자 버전 3선식 DC PNP

    Point Level switch for liquids Liquiphant FTL31 - Wiring the 3 wire version

    A) M12 커넥터

    B) 밸브 플러그

    C) 케이블

    전자 버전 2선식 AC/DC

    Point Level switch for liquids Liquiphant FTL31 - Wiring the 2 wire version

    A) 밸브 플러그

    B) 케이블
     

  • 추가 자료 FTL31
  • 이전 모델: FTL20

    가격 / pcs. KRW
    Liquiphant T FTL201 to 34 to 1011+Liquiphant FTL31
    FTL20-0010234,300222,585210,870 FTL31-AA1U2AAWBJ
    FTL20-001B257,600244,720231,840 FTL31-AA1U3AAWBJ
    FTL20-0020234,300222,585210,870 FTL31-AA4U2AAWBJ
    FTL20-0025234,300222,585210,870 FTL31-AA4M2AAWBJ
    FTL20-002B257,600244,720231,840 FTL31-AA4U3AAWBJ
    FTL20-002D257,600244,720231,840 FTL31-AA4M3AAWBJ
    FTL20-0110234,300222,585210,870 FTL31-AA1U2AAW5J
    FTL20-011B257,600244,720231,840 FTL31-AA1U3AAW5J
    FTL20-0120234,300222,585210,870 FTL31-AA4U2AAW5J
    FTL20-0125234,300222,585210,870 FTL31-AA4M2AAW5J
    FTL20-012B257,600244,720231,840 FTL31-AA4U3AAW5J
    FTL20-012D257,600244,720231,840 FTL31-AA4M3AAW5J
    FTL20-061B272,200258,590244,980 FTL31-AA1U3AAWDJ
    FTL20-062B272,200258,590244,980 FTL31-AA4U3AAWDJ