- 홈
- 제품
- 압력 스위치 & 센서
- Cerabar PMC11 / PMP11
- 홈
- 제품
- 압력 스위치 & 센서
- Cerabar PMC11 / PMP11
-
- 수한 재현성 및 안정성
- 직접 설정이 가능한 계측 범위
- flush-mounted 프로세스 연결을 옵션으로 제공
사양 개요
매질 기체, 증기, 액체, 분진 출력 4 ~ 20 mA, 0 ~ 10 V 프로세스 온도 –25 ~ +85 °C (–13 ~ +185 °F) 측정 범위 –400 ~ +400 mbar (–6 ~ +6 psi) ~ –1 ~ +40 bar (–15 ~ +600 psi) 기준 정확도 ±0.5 % Cerabar PMC11 - Output 4-20mA
제품 / 버전 가격 / pcs. KRW 주문번호 Process Connection Electrical Connection Sensor Range 1 to 3 4 to 10 11+ 1/2 / 1/4; ASME MNPT / ISO228 G Plug M12, IP65 NEMA Type 4X Encl. Selectable 267,200 253,840 240,480 PMC11-AA1LxxJxxxx 400mbar/40kPa/6psi gauge, overload: 8bar/800kPA/120psi 267,200 253,840 240,480 PMC11-AA1L1FAxxxx Valve plug ISO4400 M16, IP65 NEMA Type 4X Encl. Selectable 267,200 253,840 240,480 PMC11-AA1UxxJxxxx 400mbar/40kPa/6psi gauge, overload: 8bar/800kPA/120psi 267,200 253,840 240,480 PMC11-AA1U1FAxxxx Valve plug ISO4400 NPT1/2, IP65 NEMA Type 4X Encl. Selectable 267,200 253,840 240,480 PMC11-AA1VxxJxxxx 400mbar/40kPa/6psi gauge, overload: 8bar/800kPA/120psi 267,200 253,840 240,480 PMC11-AA1V1FAxxxx Cerabar PMC11 - Output 0-10V - Process Connection ASME MNPT/ ISO228G
제품 / 버전 가격 / pcs. KRW 주문번호 Process Connection Electrical Connection Sensor Range 1 to 3 4 to 10 11+ 1/2 / 1/4; ASME MNPT / ISO228 G Plug M12, IP65 NEMA Type 4X Encl. Selectable 267,200 253,840 240,480 PMC11-AA2LxxJxxxx 400mbar/40kPa/6psi gauge, overload: 8bar/800kPA/120psi 267,200 253,840 240,480 PMC11-AA2L1FAxxxx Valve plug ISO4400 M16, IP65 NEMA Type 4X Encl. Selectable 267,200 253,840 240,480 PMC11-AA2UxxJxxxx 400mbar/40kPa/6psi gauge, overload: 8bar/800kPA/120psi 267,200 253,840 240,480 PMC11-AA2U1FAxxxx Valve plug ISO4400 NPT1/2, IP65 NEMA Type 4X Encl. Selectable 267,200 253,840 240,480 PMC11-AA2VxxJxxxx 400mbar/40kPa/6psi gauge, overload: 8bar/800kPA/120psi 267,200 253,840 240,480 PMC11-AA2V1FAxxxx Cerabar PMP11 - Output 4-20mA
제품 / 버전 가격 / pcs. KRW 주문번호 Process Connection Electrical Connection Sensor Range 1 to 3 4 to 10 11+ 1/2 / 1/4; ASME MNPT / ISO228 G Plug M12, IP65 NEMA Type 4X Encl. Selectable 262,100 248,995 235,890 PMP11-AA1LxxJxxx 400mbar/40kPa/6psi gauge, overload: 1.6bar/160kPa/24psi 262,100 248,995 235,890 PMP11-AA1L1FAxxx Valve plug ISO4400 NPT1/2, IP65 NEMA Type 4X Encl. Selectable 262,100 248,995 235,890 PMP11-AA1VxxJxxx 400mbar/40kPa/6psi gauge, overload: 1.6bar/160kPa/24psi 262,100 248,995 235,890 PMP11-AA1V1FAxxx Cerabar PMP11 - Output 0-10V
제품 / 버전 가격 / pcs. KRW 주문번호 Process Connection Electrical Connection Sensor Range 1 to 3 4 to 10 11+ 1/2 / 1/4; ASME MNPT / ISO228 G Plug M12, IP65 NEMA Type 4X Encl. Selectable 262,100 248,995 235,890 PMP11-AA2LxxJxxx 400mbar/40kPa/6psi gauge, overload: 1.6bar/160kPa/24psi 262,100 248,995 235,890 PMP11-AA2L1FAxxx Valve plug ISO4400 NPT1/2, IP65 NEMA Type 4X Encl. Selectable 262,100 248,995 235,890 PMP11-AA2VxxJxxx 400mbar/40kPa/6psi gauge, overload: 1.6bar/160kPa/24psi 262,100 248,995 235,890 PMP11-AA2V1FAxxx
Accessories제품 / 버전 가격 / pcs. KRW 주문번호 Weld-in adapter G1/2, 316L Flush mount process connection. Material: 316L. Usage: PMP11, PMP21, PMP51, PTP31B. Correct installation only with dummy. 60,100 52002643 Socket for plug 4p-125V, 4A-M12 M12 socket for plug. Self confectionery connection. Usage: plug M12. 22,500 52006263 Cable 4x0.34, box M12,Cu Sn/Ni,90o,L=5m M12 plug connector. 5m cable PVC, Cu Sn/Ni lock. Usage: FMB50/FMB51/FMB52/FMB53, FTL31/FTL33, FTW23, FTW33, PMC11, PMC21, PMC51, PMP11, PMP21/PMP23, PMP51/PMP55, PTC31B, PTP31B/PTP33B. 10,400 52010285 Plug connector M12 90deg Self confectionery connection. Usage: plug M12. 36,800 71114212 Display PHX20 Plug-on display 4-20mA, 4-digit red. Plug DIN43650, protection IP65. Free scaling of indication. Voltage drop <= 5V. Usage: PMC131, PMP11/PMP21/PMP23, PMP131/135. 208,800 198,360 187,920 52022914 가격은 2019.09.30 까지 유효합니다. (세금제외) See
엔드레스하우저 이용약관동의합니다이 제품을 구매하신 다른 고객이 본 제품
-
용도
Cerabar는 가스, 증기, 액체, 분진의 게이지 압력을 측정하는 압력 변환기입니다. 이 변환기는 프로세스 연결이 매우 다양하여 광범위한 용도에서 사용할 수 있습니다.
기능
세라믹 프로세스 절연판:
세라믹 센서는 오일이 없는 센서입니다. 즉, 프로세스 압력이 견고한 세라믹 프로세스 절연판에 직접 작용하면서 절연판을 변형시킵니다. 압력에 따른 커패시턴스의 변화가 세라믹 기판의 전극과 프로세스 절연판에서 측정됩니다.금속 프로세스 절연판:
프로세스 압력이 센서의 금속 프로세스 절연판을 변형시키고, 충전 유체가 Wheatstone 브리지(반도체 기술)에 압력을 전달합니다. 압력에 따른 브리지 출력 전압의 변화가 측정되고 평가됩니다.이용 사례
파이프 라인에 차단 장치(2)가 있는 Cerabar 압력 변환기(1)
-
기술 데이터
출력출력 신호 4 ~ 20 mA (2선식), 0 ~ 10 V (3선식) 신호 범위
4 ~ 20 mA3.8 ~ 20.5 mA 부하
4 ~ 20 mARLmax ≤ (UB – 6.5 V) / 22 mA 1) 부하 저항
(0 ~ 10 V 장치)부하 저항은 최소 5 [kΩ]여야 함 경보 신호
4 ~ 20 mA최대 경보: 21 mA 초과 동적 작동 시간 상수 (T90) 15 ms 1) RLmax: 최대 부하 저항, UB: 공급 전압 전원 공급 장치공급 전압 4 ~ 20 mA 출력: 10 ~ 30 V DC,
0 ~ 10 V 출력: 12 ~ 30 V DC
소비 전류 2선식: 26 mA 이하
3선식: 12 mA 미만
보호 등급 IP65 NEMA 타입 4X 외함 전원 공급 장치의 영향 최대 0.005 % (URL/1 V) 잔류 리플 ±5 % 성능 특징기준 정확도 ±0.5 % 제로 출력과 출력 스팬의 열 변화 <1 bar (15 psi): <1 %;
≥1 bar (15 psi): <0.8 %
장기 안정성 1년: ±0.2 %,
5년: ±0.4 %,
8년: ±0.45 %
스위치온 시간 최대 2초 환경주변 온도 범위 –40 ~ +70 °C (–40 ~ +158 °F) 보관 온도 범위 –40 ~ +85 °C (–40 ~ +185 °F) 기후 유형 3K5 등급 전자기
호환성– 간섭 방출(EN 61326) 장비 B
– 간섭 저항성(EN 61326) 부록 A(산업 분야)
– NAMUR 권장사항EMC(NE21)
프로세스프로세스 온도 범위 –25 ~ +85 °C (–13 ~ +185 °F) 소재 PMC11프로세스 비접촉 소재 하우징: 스테인리스 강 316L (1.4404) 프로세스 접촉 소재 프로세스 연결: 316L (1.4435)
세라믹 프로세스 절연판: FDA 기준 Al2O3
프로세스와 접촉하는 모든 장치 요소의 TSE 적합성 인증
씰: Viton FKM 또는 EPDM
소재 PMP11프로세스 비접촉 소재 하우징: 스테인리스 강 316L (1.4404)
충전 오일: FDA 21 CFR 178.3570을 준수하는 NSF-H1 합성 오일
프로세스 접촉 소재 프로세스 연결: 316L
금속 프로세스 절연판: AISI 316L (1.4435),
프로세스와 접촉하는 모든 장치 요소의 TSE 적합성 인증
flush-mounted 프로세스 절연판이 있음: 씰: Viton FKM
승인압력 장치 지침 크기(mm, inches)
하우징
a) PMC11
b) PMP11
c) M12 플러그, IP 65
d) 밸브 플러그
안내 매뉴얼에 따른 설치
크기 프로세스 연결(PMC11, mm, inches)
내부 세라믹 프로세스 절연판이 있는 프로세스 연결
a) 스레드 ISO 228 G¼"
b) 스레드 ISO 228 G¼" (암)
c) 스레드 ISO 228 G½"
d) 스레드 ISO 228 G½", 보어 11.4 mm (0.45 in)
e) 스레드 DIN13
f) ASME¼" MNPT
g) ASME½" MNPT (암)
h) ASME½" MNPT, 보어 11.4 mm (0.45 in)
크기 프로세스 연결(PMP11, mm, inches)
내부 금속 프로세스 절연판이 있는 프로세스 연결
a) 스레드 ISO 228 G¼"
b) 스레드 ISO 228 G¼" (암)
c) 스레드 ISO 228 G½"
d) 스레드 ISO 228 G½", 보어 11.4 mm (0.45 in)
e) 스레드 DIN13
f) ASME¼" MNPT
g) ASME½" MNPT (암)
h) ASME½" MNPT, 보어 11.4 mm (0.45 in)
* ~ 100 bar (1500 psi) / ** 400 bar (6000 psi)
플러시 장착 금속 프로세스 절연판이 있는 프로세스 연결
a) 스레드 ISO 228 G½" DIN3852
b) 스레드 ISO 228 G½" O링, 씰
* ~ 100 bar (1500 psi) / ** 400 bar (6000 psi)
전기 연결
4 ~ 20 mA 출력
a) M12 플러그
b) 밸브 플러그
c) 케이블
케이블:
1: 갈색 = L+
2: 청색 = L–
3: 녹색/황색 = 접지 연결
(a): 기준 에어 호스0 ~ 10 V 출력
a) M12 플러그
b) 밸브 플러그
-
추가 자료 PMC11추가 자료 PMP11
-
이전 모델: PMP131 / PMC131
이전 모델:
검색 결과가 없습니다.