Pressure switches for absolute and gauge pressures

절대압 및 게이지압 의 측정과 모니터링을 위한 압력 스위치

Ceraphant PTC31B / PTP31B

시작가 ₩376,110
결제방법 선택:
  • Maestro
  • MasterCard
  • Visa
도움이 필요하십니까?

상담전화
+82 2 2658 7200

    • 우수한 재현성 및 안정성
    • 직접 설정이 가능한 계측 범위
    • 최대 0.3 %의 기준 정확도

    사양 개요

    제품 기체, 증기, 액체, 분진
    출력 1 × PNP, 2 × PNP, 1 × PNP + 4 ~ 20 mA
    디스플레이 색상 변화가 가능한 4자리
    프로세스 온도 범위 –40 ~ +100 °C (–40 ~ +212 °F)
    측정 범위

    0 ~ +100 mbar (0 ~ +6 psi) ~ 0 ~ +400 bar (0 ~ +6000 psi)

    Ceraphant PTC31B

    제품 / 버전가격 / pcs. KRW주문번호
    OutputElectrical ConnectionReference Accuracy1 to 34 to 1011+
    PNP, 3-wireM12 / ISO4400Standard 0.5%431,200409,640388,080 PTC31B-AA4xxxGBxxxx
    Platinum 0.3%479,300455,335431,370 PTC31B-AA4xxxDBxxxx
    2x PNP, IO-Link, 4-wirePlug M12, IP65/67 NEMA Type 4X Encl.Standard 0.5%455,400432,630409,860 PTC31B-AA8MxxGBxxxx
    Platinum 0.3%503,500478,325453,150 PTC31B-AA8MxxDBxxxx
    PNP + 4-20mA, IO-Link, 4-wirePlug M12, IP65/67 NEMA Type 4X Encl.Standard 0.5%508,400482,980457,560 PTC31B-AA7MxxGBxxxx
    Platinum 0.3%556,500528,675500,850 PTC31B-AA7MxxDBxxxx

    Ceraphant PTP31B

    제품 / 버전가격 / pcs. KRW주문번호
    OutputElectrical ConnectionReference Accuracy1 to 34 to 1011+
    PNP, 3-wiresM12 / ISO4400Standard 0.5%417,900397,005376,110 PTP31B-AA4xxxGBxxx
    Platinum 0.3%466,000442,700419,400 PTP31B-AA4xxxDBxxx
    2x PNP, IO-Link, 4-wirePlug M12, IP65/67 NEMA Type 4X Encl.Standard 0.5%442,100419,995397,890 PTP31B-AA8MxxGBxxx
    Platinum 0.3%490,200465,690441,180 PTP31B-AA8MxxDBxxx
    PNP + 4-20mA, IO-Link, 4-wirePlug M12, IP65/67 NEMA Type 4X Encl.Standard 0.5%495,100470,345445,590 PTP31B-AA7MxxGBxxx
    Platinum 0.3%543,200516,040488,880 PTP31B-AA7MxxDBxxx

    Accessories

    제품 / 버전가격 / pcs. KRW주문번호
    Weld-in adapter G1/2, 316L Flush mount process connection. Material: 316L. Usage: PMP11, PMP21, PMP51, PTP31B. Correct installation only with dummy.60,100 52002643
    Weld-in adapter G1, 316L, 3.1 Flush mount process connection. Material: 316L. Inspection cert. EN10204-3.1 material. Usage: PMP23, PMP51, PMP135, PTP33B/PTP35. Correct installation only with dummy.143,300 52010171
    Socket for plug 4p-125V, 4A-M12 M12 socket for plug. Self confectionery connection. Usage: plug M12.22,500 52006263
    Cable 4x0.34, box M12,Cu Sn/Ni,90o,L=5m M12 plug connector. 5m cable PVC, Cu Sn/Ni lock. Usage: FMB50/FMB51/FMB52/FMB53, FTL31/FTL33, FTW23, FTW33, PMC11, PMC21, PMC51, PMP11, PMP21/PMP23, PMP51/PMP55, PTC31B, PTP31B/PTP33B.10,400 52010285
    Plug connector M12 90deg Self confectionery connection. Usage: plug M12.36,800 71114212

    가격은 2019.09.30 까지 유효합니다. (세금제외) See
    엔드레스하우저 이용약관동의합니다

    이 제품을 구매하신 다른 고객이 본 제품

  • 용도

    Ceraphant는 기체, 증기, 액체, 분진의 절대 압력과 게이지 압력을 측정하는 압력 변환기입니다. 이 변환기는 프로세스 연결과 승인이 매우 다양하여 어느 곳에서나 사용할 수 있습니다.

    기능

    세라믹 프로세스 절연판:
    세라믹 센서는 오일이 없는 센서입니다. 즉, 프로세스 압력이 견고한 세라믹 프로세스 절연판에 직접 작용하면서 절연판을 변형시킵니다. 압력에 따른 커패시턴스의 변화가 세라믹 기판의 전극과 프로세스 절연판에서 측정됩니다.

    금속 프로세스 절연판:
    프로세스 압력이 센서의 금속 프로세스 절연판을 변형시키고, 충전 유체가 Wheatstone 브리지(반도체 기술)에 압력을 전달합니다. 압력에 따른 브리지 출력 전압의 변화가 측정되고 평가됩니다.

    이용 사례

    Pressure switch for absolute and gauge pressures - Application example

    E-direct에서 판매하는 RMA42 / RIA45 (b)와 함께 전류 출력 (a)이 있는 Ceraphant 압력 스위치

  • 기술 데이터

    출력
    출력 신호

    PNP 스위치 출력 + 4 ~ 20 mA 출력(4선식)

    PNP 스위치 출력(3선식)

    2 × PNP 스위치 출력(4선식)

    기능 최소/최대 범위
    신호 범위
    4 ~ 20 mA
    3.8 ~ 20.5 mA
    전압 감소 PNP ≤2 V
    부하
    4 ~ 20 mA
    RLmax ≤ (UB – 6.5 V) / 23 mA 1)
    동적 작동 시간 상수(T90) 16 ms
    1) RLmax: 최대 부하 저항, UB: 공급 전압
    전원 공급 장치
    공급 전압 10 ~ 30 V DC
    소비 전류 ≤60 mA
    보호 등급

    케이블: IP66/67 NEMA 타입 4X

    플러그 M12: IP65/67 NEMA 타입 4X

    밸브 플러그: IP65 NEMA 타입 4X

    전원 공급 장치의 영향 URL/1 V의 0.005 % 이하
    잔류 리플 ±5 %
    성능 특징
    기준 정확도

    Standard: ±0.5 %;

    Platinum: ±0.3 %

    제로 출력과 출력 스팬의 열 변화

    <1 bar (15 psi): <1.2 %;

    ≥1 bar (15 psi): <1 %

    장기 안정성

    1년: ±0.2 %,

    5년: ±0.4 %

    스위치온 시간 최대 2초
    환경
    주변 온도 –20 ~ +70 °C (–4 ~ +158 °F)
    보관 온도 –40 ~ +85 °C (–40 ~ +185 °F)
    기후 유형 3K5 등급
    전자기
    호환성

    – 간섭 방출(EN 61326) 장비 B

    – 간섭 저항성(EN 61326) 부록 A(산업 분야)

    – NAMUR 권장사항 EMC(NE21)

    프로세스
    프로세스 온도

    PTC31B: –25 ~ +100 °C (–13 ~ +212 °F)

    PTP31B: –40 ~ +100 °C (–40 ~ +212 °F)

    소재 PTC31B
    프로세스 비접촉 소재 하우징: 스테인리스 강 316L (1.4404)
    프로세스 접촉 소재

    프로세스 연결: 316L (1.4435)

    세라믹 프로세스 절연판: FDA 기준 Al2O3

    프로세스와 접촉하는 모든 장치 요소의 TSE 적합성 인증

    씰: Viton FKM 또는 EPDM

    소재 PTP31B
    프로세스 비접촉 소재

    하우징: 스테인리스 강 316L (1.4404)

    하우징 캡: PBT/PC,

    충전 오일: FDA 21 CFR 178.3570을 준수하는 NSF-H1 합성 오일

    프로세스 접촉 소재

    프로세스 연결: 316L

    금속 프로세스 절연판: AISI 316L (1.4435),

    프로세스와 접촉하는 모든 장치 요소의 TSE 적합성 인증

    flush-mounted 프로세스 절연판이 있음: 씰: Viton FKM

    작동성
    로컬 디스플레이의 작동 4자리 측정값, 간단한 전체 메뉴 가이드, 전체 진단 기능, LED 상태가 표시됩니다.
    승인
    압력 장치 지침

    크기(mm, inches)

    하우징

    Pressure switch for absolute and gauge pressures - Dimensions

    a) PTC31B

    b) PTP31B

    c) M12 plug, 플라스틱 하우징 캡

    d) 케이블

    e) 밸브 플러그

     

    안내 매뉴얼에 따른 설치

    크기 프로세스 연결(PTC31B, mm, inches)

    내부 세라믹 프로세스 절연판이 있는 프로세스 연결

    Pressure switch PTC31B / PTP31B - Process connections ceramic

    a) 스레드 ISO 228 G¼"

    b) 스레드 ISO 228 G¼" (암)

    c) 스레드 ISO 228 G½"

    d) 스레드 ISO 228 G½", 보어 11.4 mm (0.45 in)

    e) 스레드 DIN13

    f) ASME¼" MNPT

    g) ASME½" MNPT (암)

    h) ASME½" MNPT, 보어 11.4 mm (0.45 in)

    크기 프로세스 연결(PTP31B, mm, inches)

    내부 금속 프로세스 절연판이 있는 프로세스 연결

    Pressure switch PTC31B / PTP31B - Process connections metal

    a) 스레드 ISO 228 G¼"

    b) 스레드 ISO 228 G¼" (암)

    c) 스레드 ISO 228 G½"

    d) 스레드 ISO 228 G½", 보어 11.4 mm (0.45 in)

    e) 스레드 DIN13

    f) ASME¼" MNPT

    g) ASME½" MNPT (암)

    h) ASME½" MNPT, 보어 11.4 mm (0.45 in)

     

    * ~ 100 bar (1500 psi) / ** 400 bar (6000 psi)

    플러시 장착 금속 프로세스 절연판이 있는 프로세스 연결

    Pressure switch PTC31B / PTP31B - Process connections flush-mounted metal

    a) 스레드 ISO 228 G½" DIN3852

    b) 스레드 ISO 228 G½" O링, 씰

     

    * ~ 100 bar (1500 psi) / ** 400 bar (6000 psi)

    전기 연결

    1 × PNP 스위치 출력 R1

    Pressure switch for absolute and gauge pressures - Connection

    a) M12 플러그

    b) 밸브 플러그

    c) 케이블

     

    케이블:
    1: 갈색 = L+
    2a: 흑색 = 스위치 출력 1
    2b: 백색 = 할당되지 않음
    2c: 백색 = 스위치 출력 2
    2d: 백색 = 아날로그 출력 4 ~ 20 mA
    3: 청색 = L–
    4: 녹색/황색 = 접지
    (a): 기준 에어 호스

    2 × PNP 스위치 출력 R1 및 R2

    Pressure switch for absolute and gauge pressures - Connection

    a) M12 플러그

    b) 케이블

     

    케이블:
    1: 갈색 = L+
    2a: 흑색 = 스위치 출력 1
    2b: 백색 = 할당되지 않음
    2c: 백색 = 스위치 출력 2
    2d: 백색 = 아날로그 출력 4 ~ 20 mA
    3: 청색 = L–
    4: 녹색/황색 = 접지
    (a): 기준 에어 호스

    추가 아날로그 출력 4 ~ 20 mA (액티브)가 있는 PNP 스위치 출력 R1 1개

    Pressure switch for absolute and gauge pressures - Connection

    a) M12 플러그

    b) 케이블

     

    케이블:
    1: 갈색 = L+
    2a: 흑색 = 스위치 출력 1
    2b: 백색 = 할당되지 않음
    2c: 백색 = 스위치 출력 2
    2d: 백색 = 아날로그 출력 4 ~ 20 mA
    3: 청색 = L–
    4: 녹색/황색 = 접지
    (a): 기준 에어 호스

  • 추가 자료 PTC31B
    추가 자료 PTP31B
  • 이전 모델: PTP31 / PTC31

    이전 모델:

    검색:
    검색 결과가 없습니다.