압력 스위치 & 센서

E-direct 압력 센서와 스위치는 절대압과 상대압에 대해 정확하고 신뢰성 있는 압력 측정 및 모니터를 할 수 있습니다. 압력 측정에 대한 센서와 스위치는 통상 다르게 구별되며 식음료 산업군에 대한 엄격한 위생 조건에 부응하는 제품 또한 제공됩니다. 이 같은 압력 센서와 스위치는 폭넓은 계측 범위와 다양한 공정 연결이 함께 제공되기 때문에 펌프 사업, 식음료 사업, 환기 및 난방 시스템 등 공정에서 필요로 하는 압력에서의 계측이 가능합니다. 추가적으로, 다른 압력 트랜스미터와 동일한 계측 셀을 사용합니다. 엔드레스하우저의 품질과 신뢰성은 표준입니다.

Pressure sensor for absolute and gauge pressures up to 400 bar 시작가 ₩312,570 Cerabar PMC21 / PMP21 >>>
세라믹 및 메탈 센서가 장착된 압력 변환기
Pressure sensor for absolute and gauge pressures up to 400 bar 시작가 ₩312,570 Cerabar PMP21 >>>
Absolute and gauge pressure sensor (replaces PMP131)
Pressure switches for absolute and gauge pressures 시작가 ₩376,110 Ceraphant PTC31B / PTP31B >>>
절대압 및 게이지압 의 측정과 모니터링을 위한 압력 스위치
Hygienic pressure switch for absolute and gauge pressures 시작가 ₩400,050 Ceraphant PTP33B >>>
하이지닉 압력 스위치

적용 사례

Cerabar 압력 센서와 스위치는 핵심적인 프로세스와 어플리케이션에 사용됩니다. 실제로 압축 공기 공정에서의 누출 감지를 위해 그리고 다양한 탱크 레벨 계측 공정에서의 차압 계측을 위해 사용되기도 합니다. 이 같은 공정에서 압력계는 필터와 펌프 성능을 모니터하기 위해 사용됩니다. 다수의 고객들은 이 센서들을 기계 생산, 스키드 장착 그리고 식음료 산업에서 사용합니다. 압력계에 대한 어플리케이션 범위는 자동 살수 시스템, 환기 및 난방 기기 등으로 광범위합니다. 이같은 공정들은 대표적 공정방식은 아니지만 엔드레스하우저의 두 가지 주요 압력 센서들을 보여줍니다. Cerabar 압력 센서와 스위치에 사용되는 드라이 세라믹 측정 셀은 수천개의 투석 펌프에도 사용됩니다. 이는 의료 기기에서 요구하는 엄격한 정확도와 신뢰성이 엔드레스하우저 압력기기에 적용된다는 점을 나타냅니다. 또한 Cerabar 압력 센서는 항공기 터빈을 위한 파일럿 비상 발전기에 사용되며 이는 센서의 강력함을 나타냅니다. E-direct가 제공하는 압력 계측 기기에 대한 또다른 장점입니다.