Process signals transmitter

제어 장치가 달린 범용 프로세스 트랜스미터

RMA42

시작가 ₩338,850
결제방법 선택:
  • Maestro
  • MasterCard
  • Visa
도움이 필요하십니까?

상담전화
+82 2 2658 7200

    • 범용 입력 1~2개, 본질 안전성(옵션)

    • 백라이트가 장착된 5자리 LCD

    • 추가 상태 출력이 있는 Limit값 릴레이 2개

    사양 개요

    입력 전류, 전압, 저항, 온도, 본질 안전성(옵션)을 측정하는 1/2 범용 입력
    기능 선형화, 수학적 계산(+/–/avg), 차압 패키지
    출력 릴레이 2개, 1/2 아날로그 출력
    크기 45 × 115 × 118 mm (1.77" × 4.53" × 4.66")
    디스플레이

    LCD – 2줄,

    흑색/백색/황색,

    채널 전환 기능

    Processtransmitter + Control Unit RMA42

    제품 / 버전가격 / pcs. KRW주문번호
    ApprovalInput; Output1 to 34 to 1011+
    Non-hazardous area1x universal; 1x analog376,500357,675338,850 RMA42-AAA
    2x universal; 2x analog512,000486,400460,800 RMA42-AAB
    1x universal; 1x analog + 2 relay457,400434,530411,660 RMA42-AAC
    2x universal; 2x analog + 2 relay591,600562,020532,440 RMA42-AAD
    Non-hazardous area , UL listed1x universal; 1x analog376,500357,675338,850 RMA42-AAA+H2
    2x universal; 2x analog512,000486,400460,800 RMA42-AAB+H2
    1x universal; 1x analog + 2 relay457,400434,530411,660 RMA42-AAC+H2
    2x universal; 2x analog + 2 relay591,600562,020532,440 RMA42-AAD+H2
    ATEX II(1)GD [Ex ia] IIC1x universal; 1x analog444,700422,465400,230 RMA42-BHA
    2x universal; 2x analog580,200551,190522,180 RMA42-BHB
    1x universal; 1x analog + 2 relay525,600499,320473,040 RMA42-BHC
    2x universal; 2x analog + 2 relay659,800626,810593,820 RMA42-BHD
    ATEX II(1)GD [Ex ia] IIC , UL listed1x universal; 1x analog444,700422,465400,230 RMA42-BHA+H2
    2x universal; 2x analog580,200551,190522,180 RMA42-BHB+H2
    1x universal; 1x analog + 2 relay525,600499,320473,040 RMA42-BHC+H2
    2x universal; 2x analog + 2 relay659,800626,810593,820 RMA42-BHD+H2

    Accessories

    제품 / 버전가격 / pcs. KRW주문번호
    Configuration kit TXU10- for PC-programmable devices. set-up programme+interface cable for PC with USB-Port. 4 pin plug145,900 TXU10-AC

    가격은 2019.12.31 까지 유효합니다. (세금제외) See
    엔드레스하우저 이용약관동의합니다

    이 제품을 구매하신 다른 고객이 본 제품

  • 용도

    범용 디자인이 적용된 RMA42는 화학, 식수 및 폐수, 식음료 등의 다양한 산업 분야에서 사용할 수 있습니다. 일반적인 용도에는 사전 설정된 Limit값(또는 WHG) 위반, 위험 구역에서의 신호 전송, 차압 애플리케이션 및 신호 증폭에 대한 신호 모니터링이 있습니다. RMA42는 스위치 캐비닛에 설치하거나 필드 하우징에서 사용할 수 있습니다.

    기능

    RMA42 프로세스 트랜스미터는 트랜스미터 또는 센서에 전원을 공급하고 여기에서 나오는 아날로그 신호를 처리합니다. 이 신호가 모니터링, 평가, 계산, 저장, 분리, 연결, 변환 및 표시됩니다. 신호, 중간값 및 계산 및 분석 결과는 디지털 또는 아날로그 방식으로 전송됩니다. 2개의 릴레이를 이용해 프로세스를 제어할 수 있습니다.

    이용 사례

    Analog process transmitter RMA42

    '차압' 활용의 예

     

    a) AnalogIn 1

    b) AnalogIn 2

  • 기술 데이터

    입력 매개변수
    입력

    1/2 × 범용 입력 0 ~ 20 mA, 4 ~ 20 mA,

    초과 범위: 최대 22 mA, 0 ~ 10 V, 2 ~ 10 V, 0 ~ 5 V, 1 ~ 5 V, ±1 V, ±10 V, ±30 V, ±100 mV, 30 ~ 3000 Ω,

    Pt 100 (IEC60751 , GOST, JIS1604 기준), Pt 500 및 Pt 1000 (IEC60751 기준)

    Cu 100, Cu 50, Pt 50, Pt 46, Cu 53 (GOST 기준)

    Ni 100, Ni 1000 (DIN43760 기준)

    타입 J, K, T, N, B, S, R (IEC60584 기준)

    타입 U (DIN43710 기준)

    타입 L (DIN43710, GOST 기준), 타입 C, D (ASTM E998 기준)

    선형화 입력값의 선형화 표 2개(최대 32개의 선형화 포인트 지원)
    출력 매개변수
    아날로그 출력 1/2 × 아날로그 출력, 0 ~ 20 mA, 4 ~ 20 mA, 0 ~ 10 V, 2 ~ 10 V, 0 ~ 5 V, 단락 방지, Imax <25 mA
    루프 전원 공급 장치 24 V DC (+15%/–5%), 최대 30 mA, 단락 방지 및 과부하 방지 시스템 및 출력과 갈바닉 절연
    상태 출력 장치 상태와 케이블 오픈 회로를 모니터링하는 오픈 컬렉터
    릴레이 다음의 기능 모드가 있는 체인저 2개: 최소, 최대, 그라디엔트, 경보, 아웃밴드, 인밴드
    한계 기능 최대 접점 부하 DC 30 V / 3 A
    (영구 상태, 입력 손상 없음)
    최대 접점 부하 AC 250 V / 3 A
    (영구 상태, 입력 손상 없음)
    최소 접점 부하 500 mW (12 V/10 mA)
    작동 조건
    보호 등급 DIN 레일 하우징 IP20
    주변 온도 –20 ~ +50 °C (–4 ~ 122 °F)
    보관 온도 –40 ~ +85 °C (–40 ~ 185 °F)
    전원 공급 장치
    광범위한 전원 공급 장치

    24 V ~ 230 V AC/DC (–20%/+10%)

    50/60 Hz

    구조적 디자인
    하우징(W × H × D) 45 × 115 × 118 mm (1.77" × 4.53" × 4.66")
    전기 연결 꽂을 수 있는 스크류 클램프, 2.5 mm²
    디스플레이 및 사용자 인터페이스
    디스플레이

    LCD 2선,

    흑색/백색/황색,

    전환 기능,

    1번째 줄: 7세그먼트, 5자리

    2번째 줄: 막대 그래프용으로 Dot-Matrix 무료 프로그래밍 가능, TAG, 유닛

    LED

    2× 장치 상태,

    2× 릴레이 상태

    작동 3배 버튼 또는 구성 소프트웨어인 FieldCare Device Setup 사용
    승인
    이전 승인 ATEX II(1)GD [Ex ia] IIC
    기타 SIL2, UL, GL, CSA GP
    소프트웨어 기능
    최소/최대 로그 함수/메모리, 경보 기록, 차압 용도 패키지, 계산 채널 2개: 총계, 차이, 평균, 선형화
    액세서리
    구성 소프트웨어 FieldCare Device Setup
    Commubox TXU10 (FieldCare Device Setup 포함)

    크기(mm, inches)

    Dimensions of a process transmitter RM42

    안내 매뉴얼에 따른 설치

    전기 연결

    Electrical connection of a RMA42 process transmitter

    a) 입력

    b) 출력

    c) 아날로그 출력

    d) OC

    e) 릴레이

  • 추가 자료 RMA42
  • Application Example: Differential pressure measurement

    Analog process transmitter RMA42

    Differential pressure measurements are no more complicated or expensive than an RMA42 process transmitter coupled with a pair of Cerabar T pressure sensors. The signals from the pressure sensors are transmitted to the RMA42.

    Inside the RMA42, the set analog input parameters  are used to automatically calculate the difference between both pressures, hence the filling level value. The linearization of the level value then in turn allows calculating the volume. As a result, the level and the volume can be shown on the display and the values can be transmitted to other systems using the analog outputs of the device.
    In addition, the RMA42 process transmitter possesses an integrated loop power supply and manages the sensors' power supply.


    The same instruments combination is perfectly fit either to control the condition of a filter and to monitor a pump.

     

    Note that the RIA45 display for panel mounting and the the RIA46 display in field housing can be used like the RMA42.

     

    a) Level

    b) Head pressure