- 홈
- 제품
- 레벨 스위치 & 센서
- Micropilot FMR10
비접촉 레벨 측정용 빈 공간 레이더 센서
Micropilot FMR10
상담전화
+82 2 2658 7200
- 홈
- 제품
- 레벨 스위치 & 센서
- Micropilot FMR10
-
- 대부분의 소형 레이더 센서는 고유한 레이더 칩 설계에 따라 제작됨
- Bluetooth 무선 기술이 탑재된 레이더 센서
- SmartBlue 앱으로 시험 사용, 운영 및 유지관리
사양 개요
측정 범위 최대 8 m (26.25 ft) 프로세스 온도 –40 ~ 60 °C (–40 ~ 140 °F) 프로세스 압력 –1 ~ 3 bar (–14 ~ 43 psi) 최대 측정 오차 ± 0.02 % Micropilot FMR10
제품 / 버전 가격 / pcs. KRW 주문번호 Antenna; Max. Measuring Range Approval Process Connection Rear Side; Material Process Connection Front Side; Material 1 to 3 4 to 10 11+ 40mm/1-1/2"; 5m liquid -40…60oC/-40…140oF Non-hazardous area . For closed vessels. Thread ASME MNPT1; PVDF; FNPT1/2 conduit connection Thread ASME MNPT1-1/2; PVDF 637,500 605,625 573,750 FMR10-AAQBMVCEVEE2 Thread G1 ISO228; PVDF Thread ISO228 G1-1/2; PVDF 637,500 605,625 573,750 FMR10-AAQBMWDEWFE2 Non-hazardous area . For outdoor use. Thread ASME MNPT1; PVDF; FNPT1/2 conduit connection Thread ISO228 G1-1/2; PVDF 710,800 675,260 639,720 FMR10-AAQBMVCEWFE2+R7 Thread G1 ISO228; PVDF Thread ISO228 G1-1/2; PVDF 710,800 675,260 639,720 FMR10-AAQBMWDEWFE2+R7 Accessories
제품 / 버전 가격 / pcs. KRW 주문번호 Mounting nut G1-1/2 Hexagon, SW60. Usage: Liquipoint T, Liquicap T, Prosonic M FMU40, Prosonic T FMU30, FMR10, FMR20. 32,200 52014146 Weather protect. cover FDU90/91,FMR10/20 Material: PVDF. Usage: FDU90/FDU91, FMR10, FMR20. 72,300 52025686 Flood.protect.tube DN40/G1 1/2" FMR10/20 Material: metallized PBT-PC. Suitable for 40mm/1-1/2" antenna with G1-1/2 front side connection. Usage: FMR10, FMR20. 72,200 71325090 Mounting bracket adjustable, 316L Usage: FDU90, FMR10, FMR20. 90,500 71325079 가격은 2019.12.31 까지 유효합니다. (세금제외) See
엔드레스하우저 이용약관동의합니다이 제품을 구매하신 다른 고객이 본 제품
-
용도
Micropilot FMR10은 저장 탱크, 개방형 수조, 펌프 샤프트 및 도관 시스템에서 액체의 연속 레벨을 측정하는 센서입니다.
기능
Micropilot은 비행 시간 방식(ToF)에 기반한 '하향식' 측정 시스템입니다. 이 제품은 기준점(프로세스 연결부)에서 제품 표면까지의 거리를 측정합니다. 안테나에서 방출된 임펄스가 제품 표면에서 반사된 후 레이더 시스템에서 수신됩니다.
이용 사례
a) b)
a) 레벨 측정 모드
b) 측정 보와 채널의 유속
-
기술 데이터
입력최대 측정 범위 플로팅 보호 튜브 사용 시 5 m (16 ft)
8 m (26.25 ft)
설치 요건 탱크 높이 1.5 m (5 ft) 이상
개방형 채널의 폭 0.5 m (1.6 ft) 이상
작동 주파수 K-band (~ 26 GHz) 송신 전력 1 m (3.3 ft) 거리: <12 nW/cm²
5 m (16 ft) 거리: <0,4 nW/cm²빔 각도 α 30° (넘침 예방용 튜브 사용 시 12°) 출력출력 신호 4 ~ 20 mA 경보 신호 전류 출력
경보 전류: 22.5 mA
선형화 밸브 최대 32쌍 전기 연결공급 전압 10.5 ~ 30 V DC 2선식 소비 전력 최대 입력 전원: 675 mW 소비 전류 최대 입력 전류: <25 mA
최대 시작 전류: 3.6 mA케이블 사양 비차폐 케이블, 2 × 0.75 mm², 케이블은 30 N의 인장 강도를 1시간 넘게 버티도록 설계되었습니다.
센서의 케이블 길이는 기본 10 m (33 ft)입니다.과전압 보호 과전압 보호 장치가 기기에 내장되어 있습니다. 성능 특징기준 작동
조건– 온도: +24 °C (+75 °F) ±5 °C (±9 °F)
– 압력: 960 mbar abs. (14 psia)
– ±100 mbar (±1.45 psi)
– 습도: 60 % ±15 %
– 반사판: 직경이 1 m (40 in) 이상인 금속판
– 신호 빔 내부에서는 큰 간섭 반사가 발생하지 않음
최대 측정 오차 비선형, 비반복성, 히스테리시스의 합: ±5 mm (0.2 in) ±0.02 %,
오프셋/제로: ±0.03 %
측정값 해상도 1 mm (0.04 in) 주변 온도의
영향영점(4 mA): 평균 TK = 0.02 %/10 K
스팬(20 mA): 평균 TK = 0.05 %/10 K
환경주변 온도 범위 –40 ~ +60 °C (–40 ~ +140 °F) 보관 온도 –40 ~ +80 °C (–40 ~ +176 °F) 프로세스 온도 범위 –40 ~ +60 °C (–40 ~ +140 °F) 프로세스 압력 범위 prel = –1 ~ 3 bar (–14.5 ~ 43.5 psi),
pabs < 4 bar (58 psi)보호 등급 – IP66, NEMA 4X
– IP68, NEMA 6P (수중 1.83 m (6.00 ft)에서 24시간)
기후 유형 DIN EN 60068-2-38 (테스트 Z/AD) 유전 상수 εr ≥ 4 전자기 호환성(EMC) EN 61000 시리즈와 NAMUR 권장사항
EMC(NE 21)에 나온 모든 관련 요건 준수
소재센서 하우징,
프로세스 연결PVDF 씰, O링 EPDM 카운터 너트 PA6.6 디자인 링 PBT PC 작동성작동 컨셉 4 ~ 20 mA, Bluetooth 무선 기술을 통해 작동하는 Android 및 iOS용 SmartBlue 앱, 작동 도구의 개별 매개변수 기능을 간략히 설명한 메뉴 가이드 인증Ex 승인 CSA C/US 범용
위험하지 않은 장소, EAC 준수
크기(mm, inches)
안내 매뉴얼에 따른 설치
Electrical connection
a) Micropilot FMR10, 4 ~ 20 mA
b) 전원 공급 장치
-
추가 자료 FMR10