Surge arresters

서지 피뢰기

HAW562 / HAW569

시작가 ₩62,190
결제방법 선택:
  • Maestro
  • MasterCard
  • Visa
도움이 필요하십니까?

상담전화
+82 2 2658 7200

      • F필드 하우징 버전
      • Ex 영역의 용도
      • 고성능 보안(SIL2)

     

     

    사양 개요

    디자인 DIN 레일 장착형 하우징, 필드 하우징(HAW569)
    승인 ATEX II 2 (1) G
    신호

    전원 공급 장치 24 V DC/AC, 230 V AC, current 0/4 ~ 20 mA, PROFIBUS PA, RS485, PROFIBUS DP

    Surge Arrester HAW562

    제품 / 버전가격 / pcs. KRW주문번호
    ApprovalApplication1 to 34 to 1011+
    Non-hazardous areaMeasuring signal 0/4-20mA, PFM,PA,FF130,600124,070117,540 HAW562-AAA
    Supply voltage 10-55V69,10065,64562,190 HAW562-AAB
    Supply voltage 90-230V69,10065,64562,190 HAW562-AAC
    Communication RS485, Modbus PROFIBUS DP152,900145,255137,610 HAW562-AAD
    ATEX/IECEx II2(1)G Ex ia[ia Ga]IIC T6 GbMeasuring signal 0/4-20mA, PFM,PA,FF147,000139,650132,300 HAW562-8DA

    Surge arrester HAW569

    제품 / 버전가격 / pcs. KRW주문번호
    HousingApprovalVersion1 to 34 to 1011+
    Lead through version M20Non-hazardous area0/4-20mA,PFM, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus # Measurement signal198,600188,670178,740 HAW569-AA2B
    ATEX/IECEx II2(1)G Ex ia[ia Ga]IIC T6 G0/4-20mA,PFM, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus # Measurement signal216,600205,770194,940 HAW569-DA2B
    Screw in version cable gland M20ATEX/IECEx II2G Gb Ex d IIC T6 + CSA C/US XP, DIP I,II,III/1+2/A-G0/4-20mA,PFM, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus # Measurement signal+power(0-66V+80-230V)248,900236,455224,010 HAW569-CB2C

    Accessories

    제품 / 버전가격 / pcs. KRW주문번호
    IP 66 protective housing for 4 HAW562126,200 51003750
    Mounting kit for IP 66 housing63,100 51003773
    Earthing ring kit for HAW56919,400 51006420

    가격은 2019.09.30 까지 유효합니다. (세금제외) See
    엔드레스하우저 이용약관동의합니다

    이 제품을 구매하신 다른 고객이 본 제품

  • 용도

    서지 피뢰기는 0/4 ~ 20 mA, PROFIBUS PA 및 PFM 신호의 신호 케이블에서, 그리고 초음파 센서 및 저전압 계측 공급 케이블의 PROFIBUS DP 및 RS485와 같은 버스 시스템에서 고전압을 제한하는 용도로 사용됩니다.

    기능

    낙뢰 또는 스위치 시퀀스 등에 의해 생성되는 과전압 서지로부터 계측기, 신호 케이블 및 구성요소로 공급되는 전원을 보호합니다.

    전원 공급 장치 보호 장치의 작동: 임피던스가 없는 보호 장치 연결을 사용하면 전선에서 간섭 전압 감소가 발생하지 않습니다.

    신호 케이블 보호 장치의 작동: 장치 내의 보호 단계는 보호할 시스템과의 높은 호환성을 보장합니다.

    이용 사례

    a) 용량

    b) 선형화

    c) 레벨

  • 기술 데이터 HAW562

      HAW562-AAA HAW562-AAB HAW562-AAC HAW562-AAD HAW562-AAE HAW562-8DA
    공급 전압
    명목 전압 24 V 60 V 230 V 5 V 12 V DC1)
    80 V DC2)
    24 V
    최대 연속 전압 33 V DC
    23.3 V AC
    75 V 255 V 6 V DC
    4.2 V AC
    15 V DC1)
    180 V DC2)

    33 V DC
    23.3 V AC

    소비 전류
    명목 전류 [IL] 1.0 A 25 A 25 A 1.0 A 0.45 A1)
    3 A2)
    500 mA at 
    Tamb = 80 °C (176 °F)
    C2 명목 방전
    전류 [In] (8/20), 전선당
    10 kA 2 kA 3 kA 10 kA 10 kA 5 kA
    C2 명목 방전
    전류 [In] (8/20), 전체
    20 kA 4 kA 5 kA 20 kA 20 kA 10 kA
    D1 낙뢰 서지 전류 [Iimp] (10/350), 전선당 2.5 kA 2.5 kA 2.5 kA 1 kA

    D1 낙뢰 서지 전류 [Iimp] (10/350), 전체

    9 kA 9 kA 7.5 kA 2 kA
    전압 보호 수준
    전선/전선 ≤52 V, Iimp L–N: ≤400 V L–N: ≤1250 V ≤25 V ≤52 V
    전선/PG ≤52 V, Iimp L/N–PE:
    ≤730 V
    L/N–PE:
    ≤1500 V
    ≤550 V ≤600 V ≤1400 V
    반응 시간
    전선/전선 L–N: ≤25 ns L-N: ≤25 ns ≤1 ns ≤1 ns
    전선/PG L/N–PE:
    ≤100 ns
    L/N–PE:
    ≤100 ns
    ≤100 ns ≤100 ns
    커패시턴스
    전선/전선 ≤1.0 nF ≤25 pF ≤0.8 nF
    전선/PG ≤25 pF ≤25 pF ≤16 pF
    일반
    SPD 클래스 타입 1 P1 타입 3 P3 타입 3 P3 타입 1 P1 타입 1 P1 타입 1 P1
    한계 주파수 7.8 MHz 100 MHz 2 MHz1)
    15 MHz2)
    7.7 MHz (50 Ω)
    3.2 MHz (100 Ω)
    전선당 직렬 임피던스 1.0 Ω 1.0 Ω 1.8 Ω1)
    직접 연결3)
    1.0 Ω
    최대 전선측 과전류 보호 25 A gL/gG or B 25 A 25 A gL/gG or B 25 A

    1) 단자 4
    2) 단자 2
    3) 단자 1+2

    기술 데이터 HAW569

      HAW569-AA2B HAW569-DA2B HAW569-CB2C
    공급 전압
    명목 전압 24 V 24 V 24 V 신호
    120 V / 230 V 전원 공급 장치
    최대 연속 전압 24.5 V AC
    34.8 V DC
    24.5 V AC
    34.8 V DC
    22.6 V AC 신호
    255 V AC 전원 공급 장치
    32 V DC 신호
    255 V DC 전원 공급 장치
    소비 전류
    명목 전류 [IL] 0.5 A 0.5 A 0.55 A, 80 °C (176 °F)
    C2 명목 방전 전류 [In] (8/20), 전선당 10 kA 5 kA
    C2 명목 방전 전류 [In] (8/20), 전체 10 kA 10 kA 10 kA
    C2 명목 방전 전류 [In] (8/20), 쉴드 – PG 20 kA
    명목 방전 전류 (8/20) L – N [In] 3 kA
    전체 방전 전류 (8/20) L+N – PE [Itotal] 5 kA
    D1 낙뢰 서지 전류 [Iimp] (10/350) 전선 – PG 1 kA
    D1 낙뢰 서지 전류 [Iimp] (10/350), 전체
    전압 보호 수준
    전선/전선, In C2 ≤65 V ≤55 V ≤58 V
    전선/PG, In C2 ≤650 V ≤1100 V ≤900 V
    쉴드/PG, In C2 ≤650 V
    전선/전선, 1 kV/μs C3 ≤50 V ≤49 V ≤50 V
    전선/PG, 1 kV/μs C3 ≤500 V ≤1000 V ≤850 V
    전선/전선, 1 kV/μs C3 ≤600 V
    L–N ≤1.4 kV
    L/N–PE ≤1.5 kV
    커패시턴스
    전선/전선 ≤400 pF ≤850 pF ≤25 pF
    전선/PG ≤20 pF ≤15 pF ≤15 pF
    일반
    SPD 클래스 타입 2 P1 타입e 2 P1 타입e 2 P2
    한계 주파수 14 MHz 7 MHz
    전선당 직렬 임피던스 2.2 Ω 1.8 Ω
    최대 전선측 과전류 보호 16 A gL/gG 또는 B 16 A

    크기(mm, inches)

    HAW562

    1) HAW562-AAA, -AAD, -AAE, -8DA

    2) HAW562-AAB, -AAC

    3) HAW562-AAB, -AAC: +0.5 mm

     

    안내 매뉴얼에 따른 설치

    HAW569-AA2B, -DA2B (리드 쓰루 버전)

    안내 매뉴얼에 따른 설치

    HAW569-CB2C (스크류 인 버전)

    안내 매뉴얼에 따른 설치

    전기 연결 HAW562

    HAW562-AAA, -AAD, -8DA

    a) 보호됨

    HAW562-AAB, -AAC

    a) 보호됨

    HAW562-AAE

    a) 보호됨

    전기 연결 HAW569

    HAW569-AA2B (비Ex 리드 쓰루 버전)

    a) 보호됨

    b) 쉴드

    HAW569-DA2B (Ex ia 리드 쓰루 버전)

    a) 보호됨

    HAW569-CB2C (Ex d 스크류 인 버전)

    a) 보호됨

  • 추가 자료 HAW562
    추가 자료 HAW569
  • 액세서리: 보호 하우징
    기술 데이터
    최대 4개의 HAW562 장치 장착용 통합 DIN 레일 있음
    통합 DIN 상단 햇 레일
    접지 연결
    GORE-TEX® 필터
    리드 씰 스크류 2개와 플라스틱 케이블 글랜드 4개 M20 × 1.5
    소재: 압력 다이캐스트 알루미늄, 에폭시 코팅, 진입 보호(IP 66/NEMA 기준) 4x

    크기(mm, inches)