- 홈
- 제품
- 레벨 스위치 & 센서
- Nivotester FTW325
- 홈
- 제품
- 레벨 스위치 & 센서
- Nivotester FTW325
-
-
단자 블록을 이용한 손쉬운 배선
-
설정 가능한 민감도 범위
-
위험한 장소에서 센서를 이용할 수 있게 해주는 안전 신호 회로 EEx ia IIC
사양 개요
제품 5 µS/cm의 액체 승인 ATEX II (1) GD EEx ia 피딩 센서 전도성이 있는 로드 또는 로프 센서 Nivotester FTW325
제품 / 버전 가격 / pcs. KRW 주문번호 Approval Power Supply 1 to 3 4 to 10 11+ Non-hazardous area 85-253VAC 200,900 190,855 180,810 FTW325-A2A1A 20-30VAC/20-60VDC 200,900 190,855 180,810 FTW325-A2B1A ATEX II (1) G [Ex ia Ga] IIC, WHG ATEX II (1) D [Ex ia Da] IIIC, WHG 85-253VAC 250,900 238,355 225,810 FTW325-C2A1A 20-30VAC/20-60VDC 250,900 238,355 225,810 FTW325-C2B1A ***FM IS Cl.I,II,III Div.1 Gr.A-G 85-253VAC 250,900 238,355 225,810 FTW325-D2A1A 20-30VAC/20-60VDC 250,900 238,355 225,810 FTW325-D2B1A Accessories
제품 / 버전 가격 / pcs. KRW 주문번호 Housing Field, R4 182x180x165, 5xM20, PC Protection housing Minitec. Synthetic housing with transparent cover. Protection IP66. 4x22.5mm / 2x45mm. Usage: FTL825. 107,100 52010132 가격은 2019.12.31 까지 유효합니다. (세금제외) See
엔드레스하우저 이용약관동의합니다이 제품을 구매하신 다른 고객이 본 제품
-
-
용도
Nivotester FTW325는 오버필 방지(WHG), 건조한 상태의 펌프 작동 예방 또는 2포인트 펌프 제어를 위해 사용할 수 있습니다. Liquipoint T FTW31/FTW32와 같은 센서를 FTW325에 연결할 수 있습니다. Nivotester FTW325 3개를 이용하면 최대 5개의 측정 포인트에 대한 다중 포인트 감지가 가능합니다.
기능
한계 스위치 Nivotester FTW325의 안전 신호 입력은 전원 및 출력과 갈바닉 절연되어 있습니다. Nivotester는 2선식 또는 3선식을 통해 교류 전류를 전도 프로브에 공급하고 전압을 모니터링합니다. 제품이 프로브의 스위치 포인트에 도달하면 프로브와 Nivotester 사이의 전압이 감소합니다. 설정된 failsafe 모드에 따라 Nivotester 스위치에서 출력이 릴레이됩니다. Nivotester의 전면 패널에 있는 두 개의 노란색 LED는 릴레이 스위치 상태를 나타냅니다.
이용 사례
a) FTW325 – 프로브 로드 1
-
기술 데이터
입력측정 변수 선택한 설정에 따라 한계 신호가 최소 또는 최대 레벨에서 트리거됨 측정 범위 DIL 스위치로 0.1 ~ 1.0 kΩ, 1.0 ~ 10.0 kΩ, 10.0 ~ 200.0 kΩ 등 3개의 저항 범위를 설정할 수 있음 입력 신호 입력이 전원 공급 장치 및 출력과 갈바닉 절연됨 보호 유형 [EEx ia] IIC 출력출력 신호 릴레이 출력: 레벨 경보를 위한 하나의 플로팅 전환 접점 경보 릴레이 폴트 보고를 위한 플로팅 전환 접점이 두 번째 레벨 릴레이로 전환될 수 있음 스위치 지연 릴레이에 전원이 공급될 경우 0.5초, 2.0초, 6.0초 릴레이 접점의 스위치 전력 U~ 최대 253 V,
I~ 최대 2 A
P~ 최대 500 VA, cos φ ≥0.7
U– 최대 40 V,
I– 최대 2 A
P– 최대 80 W
기능 표시기 레벨 릴레이에 전원이 공급되면 작동 (gn), 폴트 (rd), 레벨 경보 1 (ye) 및 레벨 경보 2 (ye)의 발광 다이오드가 점등됨 전원 공급 장치공급 전압 85 ~ 253 V AC, 50/60 Hz,
20 ~ 30 V AC / 20 ~ 60 V DC, 최대 60 mA
소비 전력 AC 버전 최대 4.5 VA
DC 버전 최대 1.2 VA (Umin 20 V)
작동 조건주변 온도 개별 장착: –20 ~ +60 °C, 측면 간격 없는
일련 장착: –20 ~ +50 °C (–4 ~ +122 °F)
보관 온도 –25 ~ +85 °C (–13 ~ +185 °F) (최적 온도: +20 °C/+68 °F) 보호 하우징 내 설치 –20 ~ +40 °C (–4 ~ +104 °F) 진입 보호 IP 20 EMC 간섭 방출(EN 61326), 전기 장치 B등급, 간섭 저항성(EN 61326), 부록 A(산업) 및 NAMUR 권장사항 NE 21(EMC) 전기 연결연결 전선 코어 2개, 선별 검사가 필요하지 않음 전선 저항 최대 코어당 25 Ω 단면 최대 1×2.5 mm² 또는 2×1.5 mm² 승인Ex 승인 ATEX II (1) GD [EEx ia] IIC WHG 승인 과충진 방지(§19 WHG, 독일) 크기(mm, inches)
DIN 레일에 장착(EN 60715 TH35)
안내 매뉴얼에 따른 설치
전기 연결
a) 마스터/슬레이브
b) 전원 공급 장치
c) 레벨 릴레이 2/경보 릴레이
-
추가 자료 FTW325