측정점 보완을 위한 부품

측정점 보완을 위한 부품으로는 디스플레이 장치, 필드 인디케이터, 플로우 컴퓨터, 트랜스미터, 서지 어레스터, 베리어 등을 제공합니다. 다양한 산업 분야와 어플리케이션에 적용이 가능 합니다. 이 부품들은 센서로부터 받은 측정값을 표시, 판단 및 계산하며 루프 전원 공급 장치를 통해 2선식 계기에 전원 공급이 가능합니다. 범용 입력인 전류, 전압, RTD 및 Thermocouple의 연결이 가능하며 최대, 최소값을 모니터링하고 릴레이 알람 신호로 변환이 가능합니다. 또한 아날로그 출력으로 프로세스 신호를 전달하는 것이 가능합니다.

Loop-powered indicator 시작가 ₩219,690 RIA15 >>>
4 ~ 20 mA 또는 HART® 신호용 루프 전원 표시기
process meters with display and control unit 시작가 ₩334,890 RIA45 / RIA46 >>>
디스플레이 및 제어 장치가 달린 다기능 프로세스 표시기
Loop-powered field displays 시작가 ₩316,890 RIA14 / RIA16 >>>
루프 전원식 필드 표시기
Process indicator with control functionalities 시작가 ₩738,000 RIA452 >>>
루프 전원식 필드 표시기
Universal process transmitter 시작가 ₩338,850 RMA42 >>>
제어 장치가 달린 범용 프로세스 트랜스미터
Power supply and active barrier RN221N 시작가 ₩170,010 RN221N >>>
HART® 진단 기능(옵션)이 장착된 루프 전원 공급 장치
Passive barrier RB223 시작가 ₩147,780 RB223 >>>
1 또는 2채널 패시브 배리어