Compact thermometer with Pt100 or 4 to 20mA output

Pt100 또는 4 ~ 20mA 출력이 있는 온도 센서

Easytemp TMR31

시작가 ₩100,710
결제방법 선택:
  • Maestro
  • MasterCard
  • Visa
도움이 필요하십니까?

상담전화
+82 2 2658 7200

    • 4 ~ 20mA 출력 또는 Pt100 센서가 장착된 PC 프로그래밍 가능 트랜스미터

    • 팁 감소가 없는 빠른 반응 시간

    • 선택 가능한 센서 길이

    사양 개요

    온도 범위 –50 ~ +200 °C (–58 ~ 392 °F)
    정확도 <0.08 %, Pt100 A등급
    삽입 길이(직경)

    40 ~ 600 mm (⌀ 6 mm)

    (1.6 ~ 23.6" (⌀ 0.24))

    센서 반응 시간 <1.0초 (T50), <2.0초 (T90)

    Easytemp TMR31, compact thermometer

    제품 / 버전가격 / pcs. KRW주문번호
    Output; Measuring RangeProcess Connection1 to 34 to 1011+
    4..20mA max 150°W/o; compr. fitting, 316L, L=>100mm (3.94") insertion length Compr. fitting, to order separately.183,000173,850164,700 TMR31-A1XxAAAX1AAA
    ISO228 / ANSI / BSPT/JIS / M193,800184,110174,420 TMR31-A1XxxxAX1AAA
    4..20mA max 200°W/o; compr. fitting, 316L, L=>100mm (3.94") insertion length Compr. fitting, to order separately.183,000173,850164,700 TMR31-A1XBAAAX1AAA
    ISO228 / ANSI / BSPT/JIS / M193,800184,110174,420 TMR31-A1XBxxAX1AAA
    Pt100, DIN class A, 4-wireW/o; compr. fitting, 316L, L=>100mm (3.94") insertion length Compr. fitting, to order separately.111,900106,305100,710 TMR31-A11xAAAX1AAA
    ISO228 / ANSI / BSPT/JIS / M122,700116,565110,430 TMR31-A11xxxAX1AAA

    Accessories

    제품 / 버전가격 / pcs. KRW주문번호
    Collar welding boss d6 PEEK + screw moveable with sealing taper, washer + pressure screw G1/2, material of wetted parts: 316L, PEEK, max. Prozessdruck: 10 bar (145 psi)67,600 51004751
    Collar welding boss d6 PEEK w/o screw moveable with sealing taper + washer, material of wetted parts: 316L, PEEK, max. process pressure: 10 bar (145 psi)36,000 51004752
    Compression Fitting TA50
    6mm; G1/2; PTFE
    63,200 TA50-HP
    Configuration kit TXU10- for PC-programmable devices. set-up programme+interface cable for PC with USB-Port. 4 pin plug+ReadWin2000+adapter M12184,600 TXU10-BA
    Cable M12x1 l=5m 5m cable 4x 0.34 mm2, molded PVC angled connector, M12x1 connector screw Cu Sn/Ni, IP67.14,100 51005148

    가격은 2019.09.30 까지 유효합니다. (세금제외) See
    엔드레스하우저 이용약관동의합니다

    이 제품을 구매하신 다른 고객이 본 제품

  • 용도

    Easytemp TMR31은 프로세스 산업의 모든 일반 용도에 맞게 설계된 가성비 높은 소형 온도계입니다.

    기능

    이 온도계는 Pt100 A등급 센서(옵션) 변환기와 프로세스 연결부가 있는 하우징으로 구성됩니다. TMR31는 프로세스 연결 없이 사용할 수 있으므로 압축 피팅이 있는 TW251 열전대 보호관과 결합하여 프로세스에 삽입할 수 있습니다. 내장된 전자 장치는 PC 및 TXU10-BA 구성 키트를 이용해 프로그래밍할 수 있으며, 이를 통해 Pt100 입력 신호가 온도 선형 4 ~20 mA 신호로 변환할 수 있습니다.

    설치 지침

    Compact thermometer Easytemp TMR31 - INstalllation examples

    파이프 설치

    a) 구부러진 부분에서 흐름의 역방향

    b) 작아지는 부분에서 흐름의 역방향

    c) 흐름의 수직 방향

     

    L = 삽입 길이

  • 기술 데이터

    센서
    감지 요소 1 × Pt100
    공차 A등급(IEC 751 기준)
    프로세스 온도

    –50 ~ +150 °C (–58 ~ 302 °F)

    (200 °C (392 °F) 연장부 넥

    소재 316L
    직경 6 mm (⌀ 0.24")
    길이 40 ~ 600 mm (1.6 ~ 23.6") 선택 가능
    (구체적으로 명시)
    반응 시간 T50 = <1.0초, T90 = <2.0초
    최대 압력 100 bar / 1500 psi (100 mm / 3.94" 및 20 °C / 68 °F, 프로세스 연결에 따라 다름)
    프로세스 연결
    버전 G½", 316L, 플랜지 용접 보스나 압축 피팅이 필요하지 않음
    트랜스미터 하우징
    보호 등급 IP 66/67
    전기 연결 M12×1 플러그인 커넥터
    소재 304
    출력 특성
    출력 신호 4 ~ 20 mA 전자 장치 있음, 20 ~ 4 mA, 전자 장치 Pt100 없음
    경보 신호
    • 최소 측정 범위: 3.8 mA까지 선형 감소
    • 최대 측정 범위: 20.5 mA까지 선형 증가
    • 센서 파손, 센서 단락: ≤3.6 mA 또는 21.0 mA
    부하 최대 (Upower supply -10 V )/0.023 A
    유도된 전류 요건 ≤3.5 mA
    전류 한계 ≤23 mA
    스위치온 지연 2초
    전원 공급 장치
    공급 전압 Ub = 10 ~ 35 V DC
    잔류 리플 허용 잔류 리플 Uss ≤3 V at Ub ≥13 V, fmax = 1 kHz
    정확도
    트랜스미터 반응 시간 1초
    기준 작동 조건 0 °C (32 °F) (얼음 배스)
    측정 오차 0.1 K (0.18 °F) 또는 0.08 %
    공급 전압의 영향 24 V에서 ≤ ±0.01 %/V 편차
    주변 온도의 영향
    (온도 드리프트)
    Td = ±(15 ppm/K × (측정 범위의 전체 스케일 값 + 200) + 50 ppm/K × 설정된 측정 범위) × ∆θ
    ∆θ = 주변 온도와 기준 작동 조건의 편차
    장기 안정성 ≤0.1 K/년 또는 0.05 %/년
    부하의 영향 ≤ ±0.02 %/100 Ω
    작동 조건
    주변 온도 –40 ~ +85 °C (–40 ~ 185 °F)
    보관 온도 –40 ~ +85 °C (–40 ~ 185 °F)
    기후 유형 EN 60 654-1 기준, C등급
    응축 허용
    내충격성 4 g/2 ~ 150 Hz, IEC 60068-2-6 기준
    EMC IEC 61326 시리즈 및 NAMUR NE21 기준

    크기(mm, inches)

    프로세스 연결 없음

    Compact thermometer Easytemp TMR31 - Dimensions 1

    L1 = 40 ~ 600 mm에서 선택 가능한 길이(1.6" ~ 23.6")

    * 연장 넥 35 mm(1.38")가 추가된 버전

    G½" 프로세스 연결 있음

    Compact thermometer Easytemp TMR31 - Dimensions 2

    L1 = 40 ~ 600 mm에서 선택 가능한 길이(1.6" ~ 23.6")

    * 연장 넥 35 mm(1.38")가 추가된 버전

    열전대 보호관 TW251**

    Compact thermometer Easytemp TMR31 - Dimensions 3

    L2 = 50 / 100 / 150 / 200 mm (1.97" / 3.94" / 5.9" / 7.87")

    ** TMR31은 L2보다 50 mm (1.97") 이상 더 길어야 함

     

    안내 매뉴얼에 따른 설치

    전기 연결

    4 ~ 20 mA

    Compact thermometer Easytemp TMR31 : Electrical connection 1

    1 × Pt100

    Compact thermometer Easytemp TMR31 - Electrical connection 2

    a) 적색

    b) 백색

  • 추가 자료 TMR31