- 홈
- 제품
- 온도 스위치 & 센서
- Thermophant T TTR31
프로세스 온도 모니터링용 온도 스위치
Thermophant T TTR31
도움이 필요하십니까?
상담전화
+82 2 2658 7200
- 홈
- 제품
- 온도 스위치 & 센서
- Thermophant T TTR31
-
-
우수한 재현성 및 안정성
-
스테인리스 강 하우징 316L
-
팁 감소가 없는 빠른 반응 시간
사양 개요
온도 범위 –50 ~ +150 °C (–58 ~ 302 °F) 디스플레이 4자리, 14세그먼트 디스플레이 (색상 변경 가능)
삽입 길이 50 mm, 100 mm, 200 mm (1.97", 3.94", 7.87") 반응 시간 <1.0초 (T50); <2.0초 (T90) 센서 ⌀ 6 mm (0.24") 정확도 <0.1 % Thermophant T TTR31
제품 / 버전 가격 / pcs. KRW 주문번호 Process Connection , Length Power Supply; Output Electrical Connection 1 to 3 4 to 10 11+ G 1/2" / 1/4" / NPT 1/2" / 1/4"
L=30/50/100mm12-30VDC; 1x switch PNP Plug M12 290,200 275,690 261,180 TTR31-A1A111xxxxAB Plug ISO4400 NPT1/2 290,200 275,690 261,180 TTR31-A3A111xxxxAB 12-30VDC; 2x switch PNP Plug M12 314,900 299,155 283,410 TTR31-A1B111xxxxAB 12-30VDC; switch PNP + 4-20mA Plug M12 371,600 353,020 334,440 TTR31-A1C111xxxxAB W/o, compr. fitting, 316L, L=>100mm insertion length Compr. fitting, to order separately.
L=200mm12-30VDC; 1x switch PNP Plug M12 295,100 280,345 265,590 TTR31-A1A111AA2EAB Plug ISO4400 NPT1/2 295,100 280,345 265,590 TTR31-A3A111AA2EAB 12-30VDC; 2x switch PNP Plug M12 319,800 303,810 287,820 TTR31-A1B111AA2EAB 12-30VDC; switch PNP + 4-20mA Plug M12 376,500 357,675 338,850 TTR31-A1C111AA2EAB Accessories
제품 / 버전 가격 / pcs. KRW 주문번호 Collar welding boss d6 PEEK + screw moveable with sealing taper, washer + pressure screw G1/2, material of wetted parts: 316L, PEEK, max. Prozessdruck: 10 bar (145 psi) 67,600 51004751 Cable M12x1 l=5m 5m cable 4x 0.34 mm2, molded PVC angled connector, M12x1 connector screw Cu Sn/Ni, IP67. 14,100 51005148 Configuration kit TXU10- for PC-programmable devices. set-up programme+interface cable for PC with USB-Port. 4 pin plug + ReadWin2000 145,900 TXU10-AA 가격은 2019.12.31 까지 유효합니다. (세금제외) See
엔드레스하우저 이용약관동의합니다이 제품을 구매하신 다른 고객이 본 제품
-
-
용도
Thermophant T TTR31은 프로세스 온도 모니터링, 표시 및 제어를 위한 온도 스위치이며, 다양한 프로세스 연결이 가능합니다.
기능
측정 팁에 위치한 플래티넘 센서가 온도에 맞춰 저항값을 변경합니다. 저항값은 전자적으로 기록됩니다. 저항값을 온도 측정 신호로 변환하는 것은 국제 표준인 IEC 751에 따라 정의됩니다.
이용 사례
Thermophant는 용기의 온도를 감지하고 Limit값 준수를 모니터링합니다.
-
기술 데이터
공급 전압공급 전압 12 ~ 30 V DC, 역극성 보호 소비 전류 부하 없음 <60 mA, 역극성 보호 출력출력 신호 1 또는 2 × PNP 또는 PNP (4 ~ 20 mA) 전압 감소 PNP ≤2 V 과부하 보호 스위치 전류의 자동 테스트 성능 특징기준 조건 DIN IEC 60770/61003 기준 측정 오차 전자 최대 0.2 K 또는 0.16 % 센서 A등급 장기 드리프트 ≤0.1 %/년 센서 반응 시간 T50 = <1.0초, T90 = <2.0초 아날로그 출력 비선형 ≤0.2 % 센서감지 요소 1 × Pt100, 4선식 공차 A등급(IEC 751 기준) 매질 온도 –50 ~ +150 °C (–58 ~ 302 °F) 직경 6 mm (0.24”) 작동 조건주변 온도 –40 ~ +85 °C (–40 ~ +185 °F) 보호 IP 65 (전체 하우징) EMC 간섭 방출(IEC 61326 시리즈), 전기 장치 B등급, 간섭 저항성(IEC 61326 시리즈), A (산업 용도) 및 NAMUR 권장사항 NE 21 소재프로세스 연결 및 보호 파이프 316L/Ra ≤0.8 µm,
하우징 316L
작동작동 요소 버튼 3개, PC 및 소프트웨어 승인Desina 준수 크기(mm, inches)
하우징
L = 센서 길이 50 mm/100 mm/200 mm (1.97"/3.94"/7.87")
안내 매뉴얼에 따른 설치
프로세스 연결
a) AA (없음*)
b) AB (ISO 228 G ¼ A, 316L)
c) AE (ISO 228 G ½ A, 316L)
* 용접 보스 또는 압축 피팅을 이용한 장착: L ≥100 mm (3.94")
전기 연결
DC 전압 버전(M12 커넥터 장착)
A1: 1 × PNP 스위치 출력
A2: 2 × PNP 스위치 출력
A3: PNP 스위치 출력, 추가 아날로그 출력
DC 전압 버전(M16×1.5 커넥터 장착)
B: 1 × PNP 스위치 출력
-
추가 자료 TTR31