온도 스위치 & 센서

온도측정은 모든 공정에서 필요로 하는 기본적인 측정 요소입니다. E-direct로 공급하는 온도 센서, 스위치 및 트랜스미터는 경제적인 가격으로 정확하고 안정적인 온도 측정 및 모니터링을 가능하게 합니다. 제품 라인은 일반적인 어플리케이션에 사용되는 모델과 식음료 산업의 엄격한 위생관련 요구 사항을 충족하도록 설계된 모델로 나뉘어집니다. RTD , Thermocouple 센서에 연결가능한 작고 저렴한 헤드타입 트랜스미터도 제공합니다. 온라인 제품군은 간단하고 저렴하면서 엔드레스하우저의 높은 품질 표준에 따라 보증되는 제품들입니다.

Programmable temperature transmitter 시작가 ₩60,930 iTEMP TMT80 >>>
PC 프로그래밍 가능 온도 트랜스미터

품질정보

Easytemp TMR31과 TMR35 온도계는 온도 측정 분야에서 온라인 판매의''타협없는 품질'이라는 모토를 완벽하게 보여줍니다. 스테인레스 스틸 센서는 시상수 T50에서 1 초 이하, T90에서 2 초 이하의 빠른 반응속도를 갖고 있습니다. 또한 Pt100 출력 또는 4~ 20mA 아날로그 출력을 제공합니다. 액체와 가스측정, 얇고 작은 파이프, 탱크, 캐비닛 등 폭넓은 설치 적용이 가능하며, 배송 시간이 짧고, 저렴한 가격으로 최상의 품질을 자랑합니다. 빠른 반응속도, 견고함, 컴팩트한 디자인을 결합하여 Easytemp 온도 센서는 산업공정에서의 온도 측정을 넘어 산업 냉각장치, 산업용 세척기기, 공조 시스템, 냉각수 온도 제어의 온도 측정에도 적용가능한 제품입니다.