Temperature transmitters for RTD and thermocouples

RTD 및 열전대용 온도 트랜스미터

iTEMP TMT127 / TMT187 및 TMT128 / TMT188

시작가 ₩111,330
결제방법 선택:
  • Maestro
  • MasterCard
  • Visa
도움이 필요하십니까?

상담전화
+82 2 2658 7200

    • 높은 정확도(전체 주변 온도 범위 내)

    • 센서 단락 또는 오픈 회로의 폴트 표시(NAMUR NE 43 기준)

    • 갈바닉 절연

    사양 개요

    승인 ATEX II (1) G EEx ia
    정확도 <0.08 % (Pt100)
    측정 범위 고정형, 선택형
    RTD 센서 3선식 또는 4선식

    iTEMP TMT187, Head Transmitter RTD

    제품 / 버전가격 / pcs. KRW주문번호
    TypeApprovalConfiguration ConnectionTemperature Sensor1 to 34 to 1011+
    iTEMP TMT187, Head Transmitter RTDNon-hazardous areaRTD 2-wirePt100, -200...850oC, min. span 10K123,700117,515111,330 TMT187-A21xxA
    Pt1000 (-200...250oC, min.span 10K)123,700117,515111,330 TMT187-A25xxA
    RTD 3-wirePt100, -200...850oC, min. span 10K123,700117,515111,330 TMT187-A31xxA
    Pt1000 (-200...250oC, min.span 10K)123,700117,515111,330 TMT187-A35xxA
    RTD 4-wirePt100, -200...850oC, min. span 10K123,700117,515111,330 TMT187-A41xxA
    Pt1000 (-200...250oC, min.span 10K)123,700117,515111,330 TMT187-A45xxA
    ATEX II1G EEx ia IIC T4/T5/T6RTD 2-wirePt100, -200...850oC, min. span 10K143,200136,040128,880 TMT187-B21xxA
    Pt1000 (-200...250oC, min.span 10K)143,200136,040128,880 TMT187-B25xxA
    RTD 3-wirePt100, -200...850oC, min. span 10K143,200136,040128,880 TMT187-B31xxA
    Pt1000 (-200...250oC, min.span 10K)143,200136,040128,880 TMT187-B35xxA
    RTD 4-wirePt100, -200...850oC, min. span 10K143,200136,040128,880 TMT187-B41xxA
    Pt1000 (-200...250oC, min.span 10K)143,200136,040128,880 TMT187-B45xxA

    iTEMP TMT188, Head Transmitter TC

    제품 / 버전가격 / pcs. KRW주문번호
    TypeApproval1 to 34 to 1011+
    iTEMP TMT188, Head Transmitter TCNon-hazardous area123,700117,515111,330 TMT188-AxxxA
    ATEX II1G EEx ia IIC T4/T5/T6143,200136,040128,880 TMT188-BxxxA

    iTEMP TMT127,Transmitter DIN rail RTD

    제품 / 버전가격 / pcs. KRW주문번호
    TypeApprovalTerminal Type1 to 34 to 1011+
    iTEMP TMT127,Transmitter DIN rail RTDNon-hazardous areaRTD 2-wire147,700140,315132,930 TMT127-A21xxA
    RTD 3-wire147,700140,315132,930 TMT127-A31xxA
    RTD 4-wire147,700140,315132,930 TMT127-A41xxA
    ATEX II2(1)G Ex ia[ia Ga] IIC T6 GbRTD 2-wire167,200158,840150,480 TMT127-B21xxA
    RTD 3-wire167,200158,840150,480 TMT127-B31xxA
    RTD 4-wire167,200158,840150,480 TMT127-B41xxA

    iTEMP TMT128,Transmitter DIN rail TC

    제품 / 버전가격 / pcs. KRW주문번호
    TypeApproval1 to 34 to 1011+
    iTEMP TMT128,Transmitter DIN rail TCNon-hazardous area147,700140,315132,930 TMT128-AxxxA
    ATEX II2(1)G Ex ia[ia Ga] IIC T6 Gb167,200158,840150,480 TMT128-BxxxA

    가격은 2019.09.30 까지 유효합니다. (세금제외) See
    엔드레스하우저 이용약관동의합니다

    이 제품을 구매하신 다른 고객이 본 제품

  • 용도

    이 트랜스미터는 헤드 트랜스미터(TMT187/188) 또는 레일 장착 장치(TMT127 / 128)로 사용됩니다. TMT187/188 헤드 트랜스미터는 B형 센서 헤드에 설치할 수 있으며, 고정된 측정 범위와 4~20 mA의 아날로그 출력이 모두 있습니다.

     

    입력:

    TMT127/187 저항 온도계(RTD)
    TMT128/188 열전 소자(TC)

     

    기능

    TMT127/187 RTD 온도 트랜스미터는 아날로그 출력과 3선식 또는 4선식 저항 온도계 입력이 있는 2선식 트랜스미터입니다.

     

    TMT128/188 TC 온도 트랜스미터는 아날로그 출력 및 열전대 입력이 있는 2선식 트랜스미터입니다.

  • 기술 데이터 TMT187 / TMT188

    입력
    TMT187 (RTD) Pt100
    TMT188 (TC) 타입 J, K, N, R, S, T
    출력
    출력 신호 4 ~ 20 mA 송신은 온도 선형, 저항 선형임
    최대 부하 (Vpower supply –8 V)/0.025 A
    입력 전류 요건 ≤3.5 mA
    전류 한계 ≤25 mA
    스위치온 지연 4초 (전원이 켜진 상태에서 Ia = 3.8 mA)
    반응 시간 1초
    경보 신호
    미만 범위 3.8 mA로 선형 감소
    초과 범위 20.5 mA로 선형 상승
    센서 파손/센서 단락 ≥ 21.0 mA
    전기 연결
    전원 공급 장치 Ub = 8 ~ 35 V, 역극성 보호
    Ex Ub = 8 ~ 30 V
    갈바닉 절연 U = 2 kV AC
    허용 가능한 리플 Uss ≤ 5 V at Ub ≥ 13 V, fmax = 1 kHz
    기준 조건 조정 온도 23 °C ±5 K (73.4 °F ± 9 °F)
    정확도
    전원 공급 장치의 영향 24 V에서 ≤ ±0.01 %/V 편차
    부하 영향 ≤ ±0.02 %/100 Ω
    온도 드리프트

    Pt100: Td = ±(15 ppm/K × (최대 측정 범위 + 200) + 50 ppm/K × 사전 설정된 측정 범위) × Δθ

    TC: Td = ± (50 ppm/K × 최대 측정 범위 + 50 ppm/K × 사전 설정된 측정 범위) × Δθ

    Δθ = 주변 온도와 기분 작동 조건의 편차 (+23 °C ±5 K (73.4 °F ± 9 °F))

    Pt100 0.2 K 또는 0.08 %
    열전대 타입

    J 및 K: 타입 0.5 K

    N: 타입 1.0 K

    S 및 R: 타입 2.0 K

    내부 기준 접점의 영향: Pt100 B등급

    작동 조건
    주변 온도 –40 ~ +85 °C (–40 ~ 185 °F)
    보관 온도 –40 ~ +100 °C (–40 ~ 212 °F)
    기후 유형 EN 60 654-1 기준, C등급
    진동 보호 4 g/2 ~ 150 Hz, IEC 60 068-2-6 기준
    EMC 간섭 저항성 및 간섭 방출(EN 61 326-1, IEC 1326, NAMUR NE 21 기준)
    최대 주변 온도 T4 = 85 °C, T5 = 70 °C, T6 = 55 °C (T4 = 185 °F, T5 = 158 °F, T6 = 131 °F)
    승인
    Ex 승인 ATEX II 1G  EEx ia/IIC EEx ia/IIB
    유도성 및 용량

    Ci ≈ 0 F 

    Li ≈ 0 H

    C0 ≤ 709 µF

    L0 ≤ 4.5 mH

    C0 ≤ 1300 µF

    L0 ≤ 100 mH

    최대 전류 Ii = 100 mA I0 = 4.5 mA  
    최대 전압 Ui = 30 V U0 = 9.6 V  
    최대 전력 Pi = 0.75 W P0 = 11 mW  

    기술 데이터 TMT127 / TMT128

    입력
    TMT127 (RTD) Pt100
    TMT128 (TC) 타입 J, K, N, R, S, T
    출력
    출력 신호 4 ~ 20 mA 송신은 온도 선형, 저항 선형임
    최대 부하 (Vpower supply –12 V)/0.022 A
    입력 전류 요건 ≤3.5 mA
    전류 한계 ≤23 mA
    스위치온 지연 4초 (전원이 켜진 상태에서 Ia = 3.8 mA)
    반응 시간 1초
    경보 신호
    미만 범위 3.8 mA로 선형 감소
    초과 범위 20.5 mA로 선형 상승
    센서 파손/센서 단락 ≥21.0 mA
    전기 연결
    전원 공급 장치 Ub = 12 ~ 35 V, 역극성 보호
    Ex Ub = 12 ~ 30 V
    갈바닉 절연 U = 2 kV AC
    허용 가능한 리플 Uss ≤ 3 V at Ub ≥ 15 V, fmax = 1 kHz
    기준 조건 조정 온도 25 °C ±5 K (77 °F ± 9 °F)
    정확도
    전원 공급 장치의 영향 24 V에서 ≤ ±0.01 %/V 편차
    부하 영향 ≤ ±0.02 %/100 Ω
    온도 드리프트

    Pt100: Td = ±(15 ppm/K × (최대 측정 범위 + 200) + 50 ppm/K × 사전 설정된 측정 범위) × Δθ

    TC: Td = ± (50 ppm/K × 최대 측정 범위 + 50 ppm/K × 사전 설정된 측정 범위) × Δθ

    ∆θ = 주변 온도와 기준 작동 조건의 편차 (+23 °C ±5 K (73.4 °F ± 9 °F))

    Pt100 0.2 K 또는 0.08 %
    열전대 타입

    J 및 K: 타입 0.5 K

    N: 타입 1.0 K,

    S 및 R: 타입 2.0 K

    내부 기준 접점의 영향: Pt100 B등급

    작동 조건
    주변 온도 –40 ~ +85 °C (–40 ~ 185 °F)
    보관 온도 –40 ~ +100 °C (–40 ~ 212 °F)
    기후 유형 EN 60 654-1 기준, C등급
    진동 보호 4 g/2 ~ 150 Hz, IEC 60 068-2-6 기준
    EMC 간섭 저항성 및 간섭 방출(EN 61 326-1, IEC 1326, NAMUR NE 21 기준)
    최대 주변 온도 T4 = 85 °C, T5 = 70 °C, T6 = 55 °C (T4 = 185 °F, T5 = 158 °F, T6 = 131 °F)
    승인
    Ex 승인 ATEX II 1G EEx ia/IIC EEx ia/IIB
    유도성 및 용량

    Ci ≈ 0 F

    Li ≈ 0 H

    C0 ≤ 24 µF

    L0 ≤ 100 mH

    C0 ≤ 12 µF

    L0 ≤ 8.5 mH

    최대 전류 Ii = 100 mA I0 = 9.6 mA  
    최대 전압 Ui = 30 V U0 = 4.4 V  
    최대 전력 Pi = 0.75 W P0 = 11 mW  

    크기(mm, inches)

    TMT187 / TMT188

    Temperature transmitters - Dimensions 1

    운영 지침에 따른 설치

    TMT127 / TMT128

    Temperature transmitters - Dimensions 2

    운영 지침에 따른 설치

    전기 연결

    TMT187 / TMT188 – 전원 공급 장치 및 전류 출력

    Temperature transmitters - Wiring 1

    TMT187 / TMT188 – 센서 연결

    a) 설치 소켓

    b) TMT187 3선식 RTD

    c) TMT187 4선식 RTD

    d) TMT188 TC

    TMT127 / TMT128 – 전원 공급 장치 및 전류 출력

    Temperature transmitters - Wiring 2

    TMT127 / TMT128 – 센서 연결

    Temperature transmitters - Wiring 3

    a) TC

    b) RTD 3선식

    c) RTD 4선식

  • 추가 자료 TMT127
    추가 자료 TMT128
    추가 자료 TMT187
    추가 자료 TMT188