Hygienic temperature switch for measurement of process temperatures

프로세스 온도 모니터링용 위생형 Pt100 온도 스위치

Thermophant T TTR35

시작가 ₩325,170
결제방법 선택:
  • Maestro
  • MasterCard
  • Visa
도움이 필요하십니까?

상담전화
+82 2 2658 7200

    • 위생용 프로세스 연결

    • 스테인리스 강 하우징 316L

    • 팁 감소가 없는 빠른 반응 시간

    사양 개요

    온도 범위 –50 ~ +150 °C (–58 ~ 302 °F)
    디스플레이 4자리, 14세그먼트 디스플레이(색상 변경 가능)
    삽입 길이(직경) 50 / 100 / 200 mm (⌀ 6 mm)
    (1.97", 3.94", 7.87" (⌀ 0.24"))
    반응 시간 <1.0초 (T50); <2.0초 (T90)
    표면 조도 Ra ≤ 0.8 µm
    정확도 <0.1 %

    Thermophant T TTR35

    제품 / 버전가격 / pcs. KRW주문번호
    Process Connection # LengthPower Supply; OutputElectrical Connection1 to 34 to 1011+
    Clamp, # L=50 / 100mm12-30VDC; 1x switch PNPPlug M12361,300343,235325,170 TTR35-A1A111xxxxAB
    Plug ISO4400 NPT1/2361,300343,235325,170 TTR35-A3A111xxxxAB
    12-30VDC; 2x switch PNPPlug M12386,000366,700347,400 TTR35-A1B111xxxxAB
    12-30VDC; switch PNP + 4-20mA;Plug M12442,700420,565398,430 TTR35-A1C111xxxxAB
    Varivent, # L=50 / 100mm12-30VDC; 1x switch PNPPlug M12410,600390,070369,540 TTR35-A1A111xxxxAB
    Plug ISO4400 NPT1/2410,600390,070369,540 TTR35-A3A111xxxxAB
    12-30VDC; 2x switch PNPPlug M12435,300413,535391,770 TTR35-A1B111xxxxAB
    12-30VDC; switch PNP + 4-20mA;Plug M12492,000467,400442,800 TTR35-A1C111xxxxAB
    DIN11851, # L=50 / 100mm12-30VDC; 1x switch PNPPlug M12410,600390,070369,540 TTR35-A1A111xxxxAB
    Plug ISO4400 NPT1/2410,600390,070369,540 TTR35-A3A111xxxxAB
    12-30VDC; 2x switch PNPPlug M12435,300413,535391,770 TTR35-A1B111xxxxAB
    12-30VDC; switch PNP + 4-20mA;Plug M12492,000467,400442,800 TTR35-A1C111xxxxAB

    Accessories

    제품 / 버전가격 / pcs. KRW주문번호
    Cable M12x1 l=5m 5m cable 4x 0.34 mm2, molded PVC angled connector, M12x1 connector screw Cu Sn/Ni, IP67.14,100 51005148
    Configuration kit TXU10- for PC-programmable devices. set-up programme+interface cable for PC with USB-Port. 4 pin plug + ReadWin2000145,900 TXU10-AA

    가격은 2019.09.30 까지 유효합니다. (세금제외) See
    엔드레스하우저 이용약관동의합니다

    이 제품을 구매하신 다른 고객이 본 제품

  • 용도

    Thermophant T TTR35는 위생이 필요한 용도에서 프로세스 온도를 모니터링, 표시 및 제어하는 데 사용하는 Desina 준수 온도 스위치입니다.

    기능

    측정 팁에 위치한 플래티넘 센서가 온도에 맞춰 저항값을 변경합니다. 저항값은 전자적으로 기록됩니다. 저항값을 온도 측정 신호로 변환하는 것은 국제 표준인 IEC 751에 따라 정의됩니다.

    이용 사례

    Hygienic Pt100 temperature switch Thermophant T TTR35 - Installation example

    Thermophant는 용기의 온도를 감지하고 Limit값 준수를 모니터링합니다.

  • 기술 데이터

    공급 전압
    공급 전압 12 ~ 30 V DC, 역극성 보호
    소비 전류 부하 없음 <60 mA, 역극성 보호
    출력
    출력 신호 1 또는 2 × PNP 또는 PNP (4 ~ 20 mA)
    전압 감소 PNP ≤2 V
    과부하 보호 스위치 전류의 자동 테스트
    성능 특징
    기준 조건 DIN IEC 60770/61003 기준
    측정 오차 전자 0.2 K 또는 0.16 %, 센서 A등급
    장기 드리프트 ≤0.1 %/년
    센서 반응 시간 T50 = <1.0초; T90 = <2.0초
    아날로그 출력 비선형 ≤0.2 %
    센서
    감지 요소 1 × Pt100, 4선식
    공차 A등급(IEC 751 기준)
    매질 온도 –50 ~ +150 °C (–58 ~ 302 °F)
    직경 6 mm (⌀ 0.24")
    작동 조건
    주변 온도 –40 ~ +85 °C (–40 ~ +185 °F)
    보호 등급 IP 65 (전체 하우징)
    EMC 간섭 방출(IEC 61326 시리즈), 전기 장치 B등급, 간섭 저항성(IEC 61326 시리즈), 부록 A(산업 용도), NAMUR 권장사항 NE 21
    소재
    프로세스 연결 및 보호 파이프 316L/Ra ≤ 0.8 µm
    하우징 316L
    작동
    작동 요소 버튼 3개, PC 및 소프트웨어
    승인
    3-A  
    Desina 준수  

    크기(mm, inches)

    하우징

    Hygienic Pt100 temperature switch Thermophant T TTR35 - Dimensions 1

    L = 센서 길이 50 mm, 100 mm, 200 mm (1.97", 3.94", 7.87")

     

    안내 매뉴얼에 따른 설치

    프로세스 연결

    Hygienic Pt100 temperature switch Thermophant T TTR35 - Process connections

    a) MB

    b) DB (CLAMP1")

    c) DL (CLAMP2")

    d) LB (VariventF)

    e) LL (VariventN)

    f) HL (APV-Inline)

    g) PL (DIN11851)

    h) PG (DIN11851)

    i) PH (DIN11851)

     

    B = 홀 6 × ⌀ 8.6 + 2 × 스레드 M8

    안내 매뉴얼에 따른 설치

    전기 연결

    Hygienic Pt100 temperature switch Thermophant T TTR35 - Electrical connections

    DC 전압 버전(M12 커넥터 장착)

    A1: 1 × PNP 스위치 출력

    A2: 2 × PNP 스위치 출력

    A3: PNP 스위치 출력, 추가 아날로그 출력

     

    DC 전압 버전(M16×1.5 커넥터 장착)

    B: 1 × PNP 스위치 출력

  • 추가 자료 TTR35