Two-rod capacitive probe for continuous level measurement in liquids

액체의 레벨 측정용 정전용량식 프로브

Liquicap T FMI21

시작가 ₩524,070
결제방법 선택:
  • Maestro
  • MasterCard
  • Visa
도움이 필요하십니까?

상담전화
+82 2 2658 7200

    • 조정이 필요하지 않음

    • 내부식성 소재(탄소 섬유, 스테인리스 강)

    • 탱크 형태와 관계 없는 안전 작동

    사양 개요

    제품 전도성 액체: 30 μS/cm
    프로브 길이 150 ~ 2500 mm (6 ~ 98")

    프로세스 압력

    –1 ~ +10 bar (–14.5 ~ 145 psi)

    제품 온도 –40 ~ +100 °C (–40 ~ +212 °F)
    점도 최대 2000 cSt

    Liquicap T FMI21

    제품 / 버전가격 / pcs. KRW주문번호
    Process ConnectionProbe Length; Material1 to 34 to 1011+
    Thread ISO228 G1-1/2, PPS..... mm L; PP >316L582,300553,185524,070 FMI21-A1A1C1
    ..... mm L; PP >carbon fiber (<1000mm)621,900590,805559,710 FMI21-A1B1C1
    ..... mm L; PP >carbon fiber (>1000mm)661,200628,140595,080 FMI21-A1C1C1
    Thread ANSI NPT1-1/2, PPS..... mm L; PP >316L582,300553,185524,070 FMI21-A2A1C1
    ..... mm L; PP >carbon fiber (<1000mm)621,900590,805559,710 FMI21-A2B1C1
    ..... mm L; PP >carbon fiber (>1000mm)661,200628,140595,080 FMI21-A2C1C1

    가격은 2020.03.31 까지 유효합니다. (세금제외) See
    엔드레스하우저 이용약관동의합니다

    이 제품을 구매하신 다른 고객이 본 제품

  • 용도

    Liquicap T FMI21 센서는 전도성 액체에서 연속 레벨을 측정하는 용도로 사용됩니다. Liquicap T FMI21은 소형 측정 탱크에 특히 적합하며, 탱크의 모양이나 소재(플라스틱, 스테인리스, 강, 콘크리트)에 관계없이 작동합니다.

    또한 산이나 알칼리처럼 강한 성분의 액체에도 잘 견딥니다.

    기능

    프로브와 매체가 전기 커패시터를 형성합니다. 프로브가 공기 중에 있으면 낮은 초기 정전용량이 측정됩니다. 탱크가 채워지면 프로브가 가려질수록 커패시턴스가 증가합니다. 프로브의 전자 인서트는 측정된 커패시턴스를 레벨에 따라 4~20 mA의 신호로 변환합니다.


     

    이용 사례

    capacitive probe for continuous level measurement - FMI21 - Application example

    측정 시스템은 다음과 같이 구성됩니다.

    • Liquicap T FMI21 커패시턴스 프로브(프로브 로드는 탱크와 절대 접촉해서는 안 됨)
    • 전자 인서트 FEI20
    • 디스플레이 및 하우징 커버(옵션)
    • 트랜스미터 전원 공급 장치 RN221N, RMA42, RIA45/RIA46 또는 RIA452

     

    a) 공장 조정

    b) 송신기 전원 공급 장치

  • 기술 데이터

    입력
    최대 점도 2000 cSt
    측정 범위 0 pF ~ 2000 pF
    프로브 길이 150 ~ 2500 mm (5.9 ~ 98.43")
    허용 스팬 ∆C = 10 pF ~ 2000 pF
    측정 주파수 250 kHz
    입력 신호

    프로브가 커버로 덮힘 → 커패시턴스가 높음

    프로브가 노출됨 → 커패시턴스가 낮음

    출력(전자 인서트 FEI20 / 4 ~ 20mA)
    출력 신호 3.8 ~ 20.5 mA
    스위치온 상태의 전류 최대 20 mA (< 500 ms)
    경보 신호 >21 mA
    전원 공급 장치
    연결 전압 U = 10 ~ 30 V DC, 역극성 방지(통합)
    소비 전력 P <0.7 W
    소비 전류 I <22 mA
    케이블 삽입 M20×1.5 (스크류 연결)
    성능 특징(설치된 전자 인서트가 있는 경우)
    기준 작동 조건 주변 온도 23 °C (74 °F ), 기압, 위에서 아래로 수직으로 프로브 설치
    최대 측정 오차 전체 스케일 값의 ≤1 %
    반복성 전체 스케일 값의 0.25 %
    시작 안정 시간 <2초
    주변 온도의 영향 <0.01 %/K (–40 ~ +70 °C/–40 ~ +158 °F) 프로브 길이 1 m
    통합 시간 1초
    조정

    설치된 상태에서 재조정이 필요한 경우

    • 0 % 및 100 % 값은 고객 사양에 맞춰 조정해야 함
    • 프로브 로드가 줄여진 경우 조정해야 함
    작동 조건
    주변 온도 –40 ~ +70 °C (–40 ~ +158°F)
    보관 온도 –40 ~ +80 °C (–40 ~ +176°F)
    기후 유형 DIN IEC 68 파트 2-38 기준으로 열대 기후가 됨
    보호 등급 IP 66
    내충격성 DIN EN 60068-2-27/IEC 68-2-27: 30g
    내진동성 DIN EN 60068-2-64/IEC 68-2-64: 20 ~ 2000 Hz, 1 (m/s²)² /Hz (최소 로드 길이 150 mm)
    EMC 간섭 방출(EN 61326), 전기 장치 B등급, 간섭 저항성(EN 61326), 부록 A(산업)
    매질 전도성 ≥30 µS/cm
    프로세스 압력 –1 ~ +10 bar (–14.5 ~ 145 psi)
    프로세스 온도 –40 ~ +100 °C (–40 ~ +212 °F)
    측면 부하 용량 2 Nm
    매질 접촉 소재
    프로브 로드

    로드: 1.4404/316L, 옵션: 탄소섬유 CFC

    씰링 링: EPDM

    절연: PP

    스페이서: PP

    프로세스 연결 G1½ A (PPS, DIN ISO 228/l)

    프로세스 연결용 씰링 링

    G1½ A: 석면이 없는 엘라스토머 섬유(오일, 솔벤트, 증기, 약산 및 알칼리에 강함)

    디스플레이
    녹색 LED 작동 상태(느린 점멸), 조정 상태(빠른 점멸)
    적색 LED 키 입력 확인(짧은 점멸), 경보 또는 경고(점멸)
    측정값의 비율(%) 표시 옵션
    승인
    WHG 승인 과충진 방지(§19 WHG, 독일)

    크기(mm, inches)

    capacitive probe for continuous level measurement - FMI21 - Dimensions

    a) 접지 로드 (비절연)

    b) 절연한 프로브 로드

    L = 프로브 길이

     

    안내 매뉴얼에 따른 설치

    전기 연결

    capacitive probe for continuous level measurement - FMI21 - Electrical connection

    a) Endress+Hauser 송신기 전원 공급 장치

    b) 측정 디스플레이 (옵션)

  • 추가 자료 FMI21