Ultrasonic sensor for non-contact level measurement of fluids, pastes and coarse bulk materials - Prosonic FMU30

비접촉식 레벨 측정용 초음파 센서

Prosonic T FMU30

시작가 ₩800,280
결제방법 선택:
  • Maestro
  • MasterCard
  • Visa
도움이 필요하십니까?

상담전화
+82 2 2658 7200

    • 비접촉식 측정 방식으로 서비스 요구사항 최소화
    • 메뉴 안내 현장 작업을 통한 빠르고 간단한 시험 사용
    • 현장 화면에 엔벨로프 곡선 표시

    사양 개요

    최대 측정 범위 (유체) 8 m
    최대 측정 범위
    (대형 소재)
    3.5 m
    차단 거리 ≥0.25 m
    일반 측정 오차 측정 거리의 ±3 mm 또는 0.2 %

    Prosonic T FMU30

    제품 / 버전가격 / pcs. KRW주문번호
    Sensor; Max Range; Blocking DistanceProcess ConnectionApproval1 to 34 to 1011+
    1-1/2"; 5m liquid/ 2m solid; 0.25mThread ANSI MNPT1-1/2, PPNon-hazardous area / CSA C/US General Purpose889,200844,740800,280 FMU30-xxHEAARGF
    ATEX / CSA C/US IS / IEC EX / NEPSI1,092,3001,037,685983,070 FMU30-xxHEAARGF
    Thread ISO228 G1-1/2, PPNon-hazardous area / CSA C/US General Purpose889,200844,740800,280 FMU30-xxHEAAGGF
    ATEX / CSA C/US IS / IEC EX / NEPSI1,092,3001,037,685983,070 FMU30-xxHEAAGGF
    2"; 8m liquid/ 3.5m solid; 0.35mThread ANSI MNPT2, PPNon-hazardous area / CSA C/US General Purpose977,000928,150879,300 FMU30-xxHEABRHF
    ATEX / CSA C/US IS / IEC EX / NEPSI1,180,1001,121,0951,062,090 FMU30-xxHEABRHF
    Thread ISO228 G2, PPNon-hazardous area / CSA C/US General Purpose977,000928,150879,300 FMU30-xxHEABGHF
    ATEX / CSA C/US IS / IEC EX / NEPSI1,180,1001,121,0951,062,090 FMU30-xxHEABGHF

    가격은 2019.12.31 까지 유효합니다. (세금제외) See
    엔드레스하우저 이용약관동의합니다

    이 제품을 구매하신 다른 고객이 본 제품

  • 용도

    Prosonic T FMU30은 간단한 애플리케이션에서 비접촉 연속 레벨 측정을 위해 사용되는 센서입니다. 이 센서는 유체, 반죽, 침전물 및 거친 대형 소재에서 사용할 수 있습니다. 표면에 거품이 있는 액체에서는 FMU30을 사용할 수 없습니다.

    기능

    장비의 센서는 제품 표면의 방향으로 초음파 펄스를 전송합니다. 표면에서 펄스가 반사되어 센서에서 수신됩니다. 이 장비는 펄스 전송과 수신 간의 시간을 측정합니다. 이 시간과 소리의 속도를 바탕으로 센서 멤브레인과 제품 표면 사이의 거리를 계산합니다.

    이용 사례

    Ultrasonic sensor for non-contact level measurement - Application example

    펌프 샤프트의 레벨 측정

     

    a) 환기구

  • 기술 데이터

    입력
    최대 범위 유체

    센서 1½": 5 m (16 ft)

    센서 2": 8 m (26 ft)

    최대 범위 대형 소재

    센서 1½": 2 m (6.6 ft)

    센서 2": 3,5 m (11 ft)

    작동 주파수

    센서 1½": 약 70 kHz

    센서 2": 약 50 kHz

    펄스 주파수 최대 0.5 Hz
    방출 각도 α 11°
    차단 거리

    센서 1½": 0.25 m (0.8 ft)

    센서 2": 0.35 m (1.1 ft)

    출력
    출력 신호 4 ~ 20 mA
    경보 신호 선택형(NAMUR NE43 준수)
    출력 습기 공급 자유 선택형, 0 ~ 255초
    선형화 밸브 최대 32쌍
    전원 공급 장치
    공급 전압 14 ~ 35 V DC (역극성을 방지하는 보호 회로가 장치에 내장되어 있음)
    소비 전력 51 ~ 800 mW
    케이블 글랜드 M20×1.5 (권장 케이블 직경: 6 ~ 10 mm)
    성능 특징
    기준 작동 조건

    온도 = +20 °C

    압력 = 1013 mbar abs

    습도 = 50 %

    이상적인 반사 표면(예: 잔잔하고 부드러운 유체 표면)

    일반적인 측정 오차 측정 거리의 ±3 mm 또는 0.2 %
    측정값 해상도 1 mm (0.04 in)
    작동 조건
    주변 온도 –20 ~ +60 °C (–4 ~ +140 °F)
    보관 온도 –40 ~  +80 °C (–40 ~ +176 °F)
    프로세스 온도 –20 ~ +60 °C (–4 ~ +140 °F)
    프로세스 압력 0.7 ~ 3 bar abs. (10.15 ~ 43.5 psi)
    진입 보호 IP 66/68
    기후 유형 DIN EN 60068-2-38 (테스트 Z/AD) DIN/IEC 68 T2-30Db
    내진동성 DIN EN 60068-2-64 / IEC 68-2-64: 20 to 2000 Hz, 1 (m/s²)²/Hz; 3 × 100 min
    전자기 호환성(EMC) EN 61326 시리즈의 모든 과련 요건 준수
    소재
    센서 PP
    씰링 EPDM
    하우징 PBT-FR (커버 PBT/PA)
    하우징 디자인
    하우징 유형 F16 플라스틱 하우징
    커버

     플라스틱 커버

    – 현장 화면이 없는 버전 (낮음, 회색)

    –현장 화면이 있는 버전 (높음, 투명)

    작동성
    디스플레이 및 작동
    요소
    엔벨로프 곡선이 있는 4줄 일반 텍스트 디스플레이를 이용하는 메뉴 안내 현장 작업, Commubox FXA291(액세서리로 구입 가능)

    크기(mm, inches)

    Ultrasonic sensor for non-contact level measurement - Dimensions

    a) 센서 1½"

    b) 센서 2"

     

    안내 매뉴얼에 따른 설치

    전기 연결

    Ultrasonic sensor for non-contact level measurement - Connecting

    a) 단자

    b) 옵션: 디스플레이

    c) 내부 접지 단자

    d) 외부 접지 단자

    e) 디스플레이

    f) 전원

    g) 발전소 접지

  • 추가 자료 FMU30